피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Liner Expanding Bright
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_liner_expanding_bright.prj},{NB=9611306263},{IDNR=9611306263},{NAME=LINER DIN EXP.BRIGHT 304L NW15},{DESC=},{SHAPE=},{STANDARD=},{MATERIAL=},{SURFACE=},{A1=17},{A2=3.0},{A3=2},{A4=3},{A5=2},{OD1=24.0},{ID1=18.2},{ID2=16.0},{F1=28.5},{FH1=6},{FH2=5},{ANG1=15},{ID11=0.0},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
F1
Height
[mm]
FH1
Height
[mm]
3131800151
3131800151
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
22
35.0
28.2
26.0
44.0
10
3131800153
3131800153
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
26
48.0
40.2
38.0
56.0
10
3131800154
3131800154
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
28
61.0
52.2
50.0
68.5
11
3131800155
3131800155
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
32
79.0
70.3
66.0
86.0
12
3131800156
3131800156
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
37
93.0
85.3
81.0
100.0
12
3131800158
3131800158
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
44
114.0
104.3
100.0
121.0
15
9611290061
9611290061
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
18
30.0
22.2
20.0
36.5
8
9611290062
9611290062
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
18
30.0
22.2
20.0
36.5
8
9611290063
9611290063
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
18
30.0
22.2
20.0
36.5
8
9611290064
9611290064
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
18
30.0
22.2
20.0
36.5
8
9611306252
9611306252
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
17
18.0
12.2
10.0
22.5
6
9611306253
9611306253
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
17
18.0
12.2
10.0
22.5
6
9611306261
9611306261
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
17
24.0
18.2
16.0
28.5
6
9611306263
9611306263
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
17
24.0
18.2
16.0
28.5
6
9611306672
9611306672
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
22
35.0
28.2
26.0
44.0
10
9611306673
9611306673
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
22
35.0
28.2
26.0
44.0
10
9611306692
9611306692
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
26
48.0
40.2
38.0
56.0
10
9611306702
9611306702
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
28
61.0
52.2
50.0
68.5
11
9611306712
9611306712
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
32
79.0
70.3
66.0
86.0
12
9611306722
9611306722
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
37
93.0
85.3
81.0
100.0
12
9611306732
9611306732
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
44
114.0
104.3
100.0
121.0
15
3131800152
3131800152
LINER DIN EXP.BRIGHT 304L...
Liner Expanding
1.4307
Bright
25
41.0
34.2
32.0
50.0
10
9611306682
9611306682
EXPANDING LINER NW32 BRIG...
316L
Liner Expanding
1.4404
Bright
25
41.0
34.2
32.0
50.0
11
9611300984
9611300984
LINER EXP. DN25-1.4301
DIN FOR INCH-DIN11850
Liner Expanding
1.4301
Machined
22
35.0
25.2
23.0
44.0
10
9611300985
9611300985
LINER EXP. DN40-1.4301
DIN FOR INCH-DIN11850
Liner Expanding
1.4301
Machined
26
48.0
38.2
36.0
56.0
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Liner Expanding Reducing
Alfa Laval
25.01.2021
Liner IDF
Alfa Laval
25.01.2021
Union
Alfa Laval
20.12.2022
Nut
Alfa Laval
25.01.2021
DIN11851 - Nut F
Alfa Laval
23.12.2022
LKB-2 Actuator DN65 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
DIN11851 - Liner SD
Alfa Laval
23.12.2022
DIN11851 - Gasket G
Alfa Laval
23.12.2022
Liner
Alfa Laval
20.12.2022
Liner Long SMS
Alfa Laval
25.01.2021
Male Part
Alfa Laval
15.12.2022
Hose Liner Bend CL
Alfa Laval
25.01.2021
Seal Ring
Alfa Laval
23.12.2022
Modèle 62109 - DIN welding liner for ISO pipe - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성