피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Tiewrap plates - Option 1: Chainfix tiewrap plates as single parts
igus
E-Ketten®
Chainfix strain relief
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/zugentlastungen/kettenkamme_variante1.prj},{NB=3050.ZB},{ARTNR=3050.ZB},{INFO=INFO},{BEZ=Serie 3000 - Kettenkamm als Einzelteil},{N=5},{A=0.0},{C=50},{B=30},{MT=nein},{C1=50.000},{B1=30.000},{C2=50.000},{B2=30.000},{VER=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
N
number of teeth
ⁿ/ₐ
A
Dimension
[mm]
C
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
MT
Center bore
ⁿ/ₐ
2020.ZB
2020.ZB
Series 2000 - Tiewrap pla...
3
0.0
30
15
no
2030.ZB
2030.ZB
Series 2000 - Tiewrap pla...
4
0.0
40
20
no
2040.ZB
2040.ZB
Series 2000 - Tiewrap pla...
5
0.0
50
30
no
2050.ZB
2050.ZB
Series 2000 - Tiewrap pla...
6
0.0
60
40
no
2070.ZB
2070.ZB
Series 2000 - Tiewrap pla...
8
0.0
80
60
no
2090.ZB
2090.ZB
Series 2000 - Tiewrap pla...
9
0.0
90
20+30
no
2100.ZB
2100.ZB
Series 2000 - Tiewrap pla...
10
0.0
100
80
no
2125.ZB
2125.ZB
Series 2000 - Tiewrap pla...
12
0.0
120
40+40
no
3050.ZB
3050.ZB
Series 3000 - Tiewrap pla...
5
0.0
50
30
no
3075.ZB
3075.ZB
Series 3000 - Tiewrap pla...
7
0.0
75
55
no
3100.ZB
3100.ZB
Series 3000 - Tiewrap pla...
10
0.0
100
80
no
3115.ZB
3115.ZB
Series 3000 - Tiewrap pla...
11
0.0
115
95
no
3125.ZB
3125.ZB
Series 3000 - Tiewrap pla...
12
0.0
125
105
no
3150.ZB
3150.ZB
Series 3000 - Tiewrap pla...
15
0.0
150
130
no
3175.ZB
3175.ZB
Series 3000 - Tiewrap pla...
17
0.0
175
155
no
3200.ZB
3200.ZB
Series 3000 - Tiewrap pla...
20
90.0
200
180
yes
3225.ZB
3225.ZB
Series 3000 - Tiewrap pla...
22
102.5
225
205
yes
3250.ZB
3250.ZB
Series 3000 - Tiewrap pla...
25
115.0
250
230
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Strain Relief Separator - Strain relief separator - Separator with integrat...
igus
19.01.2021
Cable Tray Straight Section - Perforated & Solid Cable Tray - Northern Asia
Eaton B-Line
17.10.2023
B-Lok®-MV - Expansion inserts, self locking
Kerb-Konus
28.03.2024
Tiewrap plates - Option 3: Clip-on tiewrap plates for opening or fixed cros...
igus
19.01.2021
C-profile
igus
20.07.2021
Sliding nut
igus
19.01.2021
Ensat®-SD - Thin walled threaded insert, self tapping - for application in ...
Kerb-Konus
28.03.2024
337 Series - Micrometer Flow Control Valves, 1/8" to 3/4" Ports
Parker Pneumatic Division
23.08.2021
M2320001, M2320002, M2320003, M2320004, M2320005, M2320006 - Foot Pedal Val...
Parker Pneumatic Division
26.07.2021
Clifa®-AL - Press-in nut/spacer bushing, self-clinching
Kerb-Konus
28.03.2024
Mubux®-MO - Threaded insert
Kerb-Konus
28.03.2024
B-Lok®-RK - Expansion inserts, self locking
Kerb-Konus
28.03.2024
Ensat®-SHI - Threaded insert self-tapping or thread forming with hexagonal ...
Kerb-Konus
28.03.2024
Double-Row Tapered Roller Bearings
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성