3115 - WN USA VHM FIRE-RATIOFRAESE
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3115.prj},{NB=3115 12.700},{J21=3115 12.700},{A1=12.700},{B2=25.500},{B3=37},{B5=76.200},{C4=44.700},{C12=1},{C2=500},{C3=12.700},{F21=6},{F22=6},{H21=0},{H22=0},{E2=44},{F4=44},{D7=0.133},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9031150127000},{ID12100=0},{B4=31.500},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.011},{F27=2},{F5=42.500},{G2=0.150},{G3=45},{J23=VHM FIRE-RATIOFRÄSER},{J22=VHM FIRE FRA-SH RF100 WN-USA 6S 1/2},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL05000125},{J61=ZYL01R5000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031150127000.dxf},{ID10003=9031150127000.stp},{ID10004=9031150127000_prop.xml},{ID10005=A_9031150127000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3115 7.940
3115 7.940
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 WN-...
GG
VHM
WN USA
FEC
7.938
20.500
31
63.500
38.000
ZYL
1
312
7.938
h6
DIN4000-82
R
6
6
HC-K/P
0
0
FIRE
44
R
44
H
0.040
0
1
ZYL03120125
ZYL01R3126h$06
3115 9.520
3115 9.520
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 WN-...
GG
VHM
WN USA
FEC
9.525
25.500
37
63.500
32.000
ZYL
1
375
9.525
h6
DIN4000-82
R
6
6
HC-K/P
0
0
FIRE
44
R
44
H
0.055
0
1
ZYL03750125
ZYL01R3750h$06
3115 12.700
3115 12.700
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 WN-...
GG
VHM
WN USA
FEC
12.700
25.500
37
76.200
44.700
ZYL
1
500
12.700
h6
DIN4000-82
R
6
6
HC-K/P
0
0
FIRE
44
R
44
H
0.133
0
1
ZYL05000125
ZYL01R5000h$06
3115 15.870
3115 15.870
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 WN-...
GG
VHM
WN USA
FEC
15.875
32.000
44
88.900
49.900
ZYL
1
625
15.875
h6
DIN4000-82
R
6
6
HC-K/P
0
0
FIRE
44
R
44
H
0.220
0
1
ZYL06250125
ZYL01R6250h$06
3115 19.050
3115 19.050
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 WN-...
GG
VHM
WN USA
FEC
19.050
38.000
51
101.600
55.600
ZYL
1
750
19.050
h6
DIN4000-82
R
6
6
HC-K/P
0
0
FIRE
44
R
44
H
0.362
0
1
ZYL07500125
ZYL01R7500h$06
3115 25.400
3115 25.400
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 WN-...
GG
VHM
WN USA
FEC
25.400
38.000
53
101.600
53.600
ZYL
1
1000
25.400
h6
DIN4000-82
R
6
6
HC-K/P
0
0
FIRE
44
R
44
H
0.630
0
1
ZYL10000125
ZYL01S1000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
3081 - WN USA SC RATIO END MILL
Gühring
11.02.2021
3627 - WN VHM FIRE-RATIOFRAESE
Gühring
11.02.2021
3190 - WN USA "FIRE" SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3716 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3184 - WN USA SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3311 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
Spannzangen ER25 | 430E | Ø 8-7
KEMMLER
02.11.2020
6990 - WN USA SC RATIO END MILL
Gühring
11.02.2021
3023 - WN "FIRE" SC END MILL
Gühring
11.02.2021
Präzisionsspannzangen ER25 | 430EP | Ø 14 - 13
KEMMLER
02.11.2020
3691 - WN "FIRE" SC END MILL
Gühring
11.02.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表