피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Loose Flange, Aluminium acc. to EN 573, EN AC-AlSi12(Cu)K/S, DIN Typ B, sim. to DIN 2642
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_l_303.prj},{NB=3030220011320},{ARTNR=3030220011320},{DN1=100},{D=220},{B=20},{D5=113},{K=180},{D2=18},{SA=8},{AUS=DIN Typ B},{GEW=1.255},{PG=Flansche},{PUG=Losflansche},{NORM=i.A. DIN 2642},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 573},{WERK3=EN AC-AlSi12(Cu)K/S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D
Outside Ø
[mm]
B
Height
[mm]
D5
Inside Ø
[mm]
K
Hole Circle Ø
[mm]
D2
Hole Ø
[mm]
SA
Bolt Number [Piece]
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
3030095002316
3030095002316
15
95
16
23
65
14
4
DIN Typ B
0.236
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3030105002816
3030105002816
20
105
16
28
75
14
4
DIN Typ B
0.276
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3030115003316
3030115003316
25
115
16
33
85
14
4
DIN Typ B
0.380
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3030140004216
3030140004216
32
140
16
42
100
18
4
DIN Typ B
0.561
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3030150005016
3030150005016
40
150
16
50
110
18
4
DIN Typ B
0.636
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3030165006218
3030165006218
50
165
18
62
125
18
4
DIN Typ B
0.752
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3030185008118
3030185008118
65
185
18
81
145
18
4
DIN Typ B
0.896
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3030200009420
3030200009420
80
200
20
94
160
18
8
DIN Typ B
1.135
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3030220011320
3030220011320
100
220
20
113
180
18
8
DIN Typ B
1.255
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3030250013822
3030250013822
125
250
22
138
210
18
8
DIN Typ B
1.553
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3030285016422
3030285016422
150
285
22
164
240
29
8
DIN Typ B
1.915
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3030340022224
3030340022224
200
340
24
222
295
23
8
DIN Typ B
2.551
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3030395027326
3030395027326
250
395
26
273
350
23
12
DIN Typ B
3.523
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3030445032426
3030445032426
300
445
26
324
400
23
12
DIN Typ B
4.788
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3030505037426
3030505037426
350
505
26
374
460
23
16
DIN Typ B
6.327
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3030565042632
3030565042632
400
565
32
426
515
27
16
DIN Typ B
8.550
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3030670053034
3030670053034
500
670
34
530
620
27
20
DIN Typ B
12.654
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3030780063036
3030780063036
600
780
36
630
725
30
20
DIN Typ B
19.255
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3030895073040
3030895073040
700
895
40
730
840
30
24
DIN Typ B
27.497
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성