피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
Spring fingers - -
dk Fixturing systems
SPANNFIX PROPrecisely reproducible fixtures with scales and angular alignment
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{dk/spannfix_pro/spannelemente/dk0077.prj},{NB=30281090-125},{BEST=302810},{AUFNAHME=6},{T=1.0},{L=90-125},{AUSF=flach},{BS=Infotext},{NDM=4.0},{TYP=3.0},{TYP1=1.0},{TYP2=2.000},{TYP3=2.000},{TYP4=1.000},{TYP5=1.000},{TYP6=0.000},{TYP7=0},{SW=2.5},{XA=4.0},{XB=15.00},{XC=74.00},{XD=12.00},{XE=6.0},{XF=2.50},{XG=1.00},{XH=1.00},{XI=10.0},{XJ=76.0},{XK=25.00},{XL=29.70},{XM=7.00},{XN=63.00},{XO=37.0},{XP=8.0},{XQ=17.00},{XR=5.00},{XS=1.9},{XT=8.0},{XU=4.5},{XV=7.0},{XW=2.8},{XX=2.0},{XY=8.0},{XZ=6.7},{XA1=10.0},{XB1=12.0},{XC1=52.0},{XD1=4.5},{XE1=41.0},{XF1=0.0},{XG1=0.000},{XH1=0.000},{XJ1=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
BEST
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
Mount Ø
[mm]
T
Height
[mm]
L
Length
[mm]
AUSF
Width
ⁿ/ₐ
TYP7
ⁿ/ₐ
26903730
269037
4
0.4
30
Flat
0
34370030
343700
4
0.8
30
Flat
0
26903840
269038
4
1.1
40
Round
0
26903960
269039
4
1.1
60
Round
0
34371030
343710
4
0.8
30
Flat / smal
0
30275050
302750
6
1.1
50
Round
1
30276050
302760
6
1.5
50
Round
1
30280050
302800
6
1.0
50
Flat
0
30290075
302900
6
1.0
75
Flat
0
30281090-125
302810
6
1.0
90-125
Flat
0
302910115-150
302910
6
1.0
115-150
Flat
0
30230075
302300
12
1.0
75
Flat
0
30240095
302400
12
1.0
95
Flat
0
302320120-150
302320
12
1.0
120-150
Flat
0
30250075
302500
12
1.5
75
Flat
0
30260095
302600
12
1.5
95
Flat
0
302520120-150
302520
12
1.5
120-150
Flat
0
30235080
302350
12
2.5
80
Round
0
30234080
302340
12
3.0
80
Round
0
30251075
302510
12
1.5
75
Fork
0
30261095
302610
12
1.5
95
Fork
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Columns with screw - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Support pins - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
180 mm precision three-jaw chuck - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Small-parts clamp, smooth - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Adapter for support pins - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Cuboid stops - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Horizontal clamp with support - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Centre points - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Rail for support pins - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Support arm - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Quick-action clamp fixed 45° or 90° angle element - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Hexagonal extensions M 10 and M 8 - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
T-slot 6 columns for arm construction, with holder - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Quick-change slide adapter SWA39 - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성