피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Rod, male single rotary ring RU15
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Brass push-in fittings for INCH tubes and UNF or NPT thread
Rod, male single rotary ring (RU15)
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/brass_push_in_fittings_for_inch_tubes/rod_male_single_rotary_ring_ru15/rod_male_single_rotary_ring_ru15.prj},{NB=2U14007},{CODE=2U14007},{REF=RU15},{DI=1/4},{DIIXY=0.25000},{F=1/4 NPT},{CHINCH=5/32},{CHMM=4},{P=8.0},{L=24.5},{L1=29.8},{E=18.0},{E1=12.0},{INFO=Catalogue},{VER=6},{FX=13.7160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
DIIXY
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CHINCH
[인치]
CHMM
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
INFO
Catalogue
ⁿ/ₐ
2U14104
2U14104
RU15
1/8
0.12500
10-32 UNF
5/64
2
3.5
12.7
13.7
5.8
5.8
Catalogue
2U14001
2U14001
RU15
5/32
0.15625
10-32 UNF
5/64
2
3.5
20.2
18.8
9.5
9.5
Catalogue
2U14002
2U14002
RU15
5/32
0.15625
1/8 NPT
0.118
3
6.0
21.3
25.6
14.0
9.5
Catalogue
2U14106
2U14106
RU15
1/4
0.25000
10-32 UNF
5/64
2
3.5
23.5
18.8
9.5
12.0
Catalogue
2U14005
2U14005
RU15
1/4
0.25000
1/8 NPT
0.118
3
6.0
23.0
25.6
14.0
12.0
Catalogue
2U14007
2U14007
RU15
1/4
0.25000
1/4 NPT
5/32
4
8.0
24.5
29.8
18.0
12.0
Catalogue
2U14006
2U14006
RU15
5/16
0.31250
1/8 NPT
0.118
3
6.0
24.8
25.6
14.0
13.8
Catalogue
2U14008
2U14008
RU15
5/16
0.31250
1/4 NPT
5/32
4
8.0
26.5
29.8
18.0
13.8
Catalogue
2U14013
2U14013
RU15
5/16
0.31250
3/8 NPT
0.197
5
9.0
28.5
35.6
22.0
13.8
Catalogue
2U14009
2U14009
RU15
3/8
0.37500
1/4 NPT
5/32
4
8.0
31.7
29.8
18.0
16.5
Catalogue
2U14014
2U14014
RU15
3/8
0.37500
3/8 NPT
0.197
5
9.0
33.1
35.6
22.0
16.0
Catalogue
2U14011
2U14011
RU15
1/2
0.50000
3/8 NPT
0.197
5
9.0
36.6
35.6
22.0
20.0
Catalogue
2U14012
2U14012
RU15
1/2
0.50000
1/2 NPT
0.315
8
11.0
38.1
40.8
26.0
20.0
Catalogue
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Rod, male, single rotary ring R15
Metalwork
21.07.2022
Male rod single rotary ring technopolymer R20
Metalwork
21.07.2022
SLAVE IP67 8 I/O + 8 I/O AUTOTEST PROFIBUS
Metalwork
21.07.2022
Straight, cylindrical, male RU1
Metalwork
21.07.2022
4V400 - Solenoid Valve
AirTAC
21.07.2022
SMC-2005 - Air Cylinder Speed Controllers
Essentra Components
14.08.2014
Straight, cylindrical, male R1
Metalwork
21.07.2022
ONE Series
Metalwork
17.05.2024
FLOWMETER SERIES FLUX 0
Metalwork
21.07.2022
Rotary elbow, male, cylindrical RU31
Metalwork
21.07.2022
Fitting A4/Z reducer female cylindrical
Metalwork
21.07.2022
ADAPTER FOR V3V
Metalwork
21.07.2022
Dual rod, male single swivel rings RU56
Metalwork
21.07.2022
4V300 - Solenoid Valve
AirTAC
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성