피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
. - Angle piece
WITTE
OTHER WITTE SYSTEMS
POSIFIX
Adapter
Powered by
CAD모델 선택
{witte/other_witte_systems/posifix/adapter/winkelstueck.prj},{NB=29651},{IDNR=29651},{ARTICLE=WITTE-ANGLE_PIECE},{PF=40.000},{S=39.800},{L=56.000},{B=10.000},{C=40.000},{H=60.000},{AUSFUEHRUNG=1.000},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{INFO=Witte Katalog}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
PF
Posifix
[mm]
S
diameter
[mm]
L
length
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
AUSFUEHRUNG
links-1/rechts-2
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
INFO
ⁿ/ₐ
30200
30200
WITTE-ANGLE_PIECE
25.000
24.800
35.000
25.000
37.500
1.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
30201
30201
WITTE-ANGLE_PIECE
25.000
24.800
35.000
25.000
37.500
0.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
29651
29651
WITTE-ANGLE_PIECE
40.000
39.800
56.000
40.000
60.000
1.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
29652
29652
WITTE-ANGLE_PIECE
40.000
39.800
56.000
40.000
60.000
0.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
30462
30462
WITTE-ANGLE_PIECE
50.000
49.600
99.600
50.000
75.000
1.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
30463
30463
WITTE-ANGLE_PIECE
50.000
49.600
99.600
50.000
75.000
0.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
. - Reducer arm staggered
WITTE
18.10.2021
Straight Bore Reducer 2115H Metric - Metric Torque-Arm II Shaft Mount Speed...
Baldor Reliance
09.11.2021
GN 471 - Crank handles
Elesa
24.06.2024
LKBK, LKBM - Links - Bent Type
Misumi
30.06.2021
MT-AT+IR - Crank handles with fold-away handle
Elesa
24.06.2024
LACG - Links - General Purpose Type - Round Type
Misumi
30.06.2021
LG18C - Handle - Fixed Rocker Handle - Tight Adjustable Position
HEFA
14.06.2024
HAE21_26 - Handle, Rocker Handle, Rotary Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
. - Reducer arm
WITTE
18.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성