Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M1-POM-WS - 白色POM制成的正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽10mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
正齿轮POM
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_pom/stzr_pom_m_1.prj},{NB=29303500},{ARTNR=29303500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=POM weiß},{M=1},{Z=35},{B=10},{DA=37},{D=35},{NL=8},{ND=18},{BJS10=6},{MD=1.09},{GEW=15.4},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BJS10
B - JS10
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
29301000
29301000
白色塑料
POM白
1
10
10
12
10
6
8
5
0.08
1.0
84839089
29301100
29301100
白色塑料
POM白
1
11
10
13
11
6
8
5
0.10
1.2
84839089
29301200
29301200
白色塑料
POM白
1
12
10
14
12
6
10
5
0.11
1.7
84839089
29301300
29301300
白色塑料
POM白
1
13
10
15
13
6
10
5
0.13
2.0
84839089
29301400
29301400
白色塑料
POM白
1
14
10
16
14
6
10
5
0.15
2.3
84839089
29301500
29301500
白色塑料
POM白
1
15
10
17
15
6
12
5
0.17
2.8
84839089
29301600
29301600
白色塑料
POM白
1
16
10
18
16
6
12
5
0.18
3.2
84839089
29301700
29301700
白色塑料
POM白
1
17
10
19
17
6
12
5
0.19
3.5
84839089
29301800
29301800
白色塑料
POM白
1
18
10
20
18
6
12
5
0.22
4.0
84839089
29301900
29301900
白色塑料
POM白
1
19
10
21
19
6
15
5
0.26
4.9
84839089
29302000
29302000
白色塑料
POM白
1
20
10
22
20
8
15
5
0.29
5.8
84839089
29302100
29302100
白色塑料
POM白
1
21
10
23
21
8
15
5
0.33
6.2
84839089
29302200
29302200
白色塑料
POM白
1
22
10
24
22
8
15
5
0.36
6.5
84839089
29302300
29302300
白色塑料
POM白
1
23
10
25
23
8
15
5
0.40
7.1
84839089
29302400
29302400
白色塑料
POM白
1
24
10
26
24
8
15
5
0.45
7.6
84839089
29302500
29302500
白色塑料
POM白
1
25
10
27
25
8
15
5
0.49
8.2
84839089
29302600
29302600
白色塑料
POM白
1
26
10
28
26
8
15
5
0.54
8.7
84839089
29302700
29302700
白色塑料
POM白
1
27
10
29
27
8
15
5
0.59
9.3
84839089
29302800
29302800
白色塑料
POM白
1
28
10
30
28
8
15
5
0.64
9.9
84839089
29303000
29303000
白色塑料
POM白
1
30
10
32
30
8
15
5
0.76
11.2
84839089
29303200
29303200
白色塑料
POM白
1
32
10
34
32
8
18
6
0.88
13.2
84839089
29303500
29303500
白色塑料
POM白
1
35
10
37
35
8
18
6
1.09
15.4
84839089
29303600
29303600
白色塑料
POM白
1
36
10
38
36
8
18
6
1.16
16.1
84839089
29303800
29303800
白色塑料
POM白
1
38
10
40
38
8
18
6
1.32
17.9
84839089
29304000
29304000
白色塑料
POM白
1
40
10
42
40
8
18
6
1.48
19.6
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表