피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29006 - Tube clamps T-angle, aluminum
norelem
Systems and components for machine and plant construction
29000 Monitor brackets Tubular connection system Round tubes, square tubes Column system
Tubular connection system
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29006_1.prj},{NB=29006-51818},{C=28},{D=25},{E=32},{F=35.5},{G=25},{H=30.0},{K=56},{L=66.0},{M=43},{P=23},{R=49.0},{GEW=0.0710},{EAN=4059495267364},{SW=10},{SCHLBR=3.5},{ST=6},{RKA=8.500},{RK=43},{ABRSKA=17},{DBO=6.5},{DLOGO=10},{TLOGO=1},{X=8.5},{BB=11.4},{ZZ=0.01},{KH=23.70},{NDM=6.0},{XA=10.0},{XB=6.0},{XC=20.0},{XD=5.0},{XE=3.0},{XF=11.05},{XG=6.0},{XH=10.0},{XI=2.9},{XK=10.0},{AX=18.100},{BX=18.100},{BEST=29006-51818},{A=18.1},{B=18.1},{S=M 6 x 20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76090000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
A
clamping diameter
[mm]
B
clamping diameter
[mm]
C
depth of clamping
[mm]
D
external diameter
[mm]
E
width
[mm]
F
width
[mm]
G
external diameter
[mm]
K
distance
[mm]
L
total length
[mm]
M
distance
[mm]
P
width of clamp hub
[mm]
R
borehole distance
[mm]
S
screw type
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29006-51212
29006-51212
12.1
12.1
28
25
32
35.5
25
56
66.0
43
23
49.0
M 6 x 20
0.0927
Yes
76090000
4059495267326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-51414
29006-51414
14.1
14.1
28
25
32
35.5
25
56
66.0
43
23
49.0
M 6 x 20
0.0858
Yes
76090000
4059495267333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-51515
29006-51515
15.1
15.1
28
25
32
35.5
25
56
66.0
43
23
49.0
M 6 x 20
0.0820
Yes
76090000
4059495267340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-51616
29006-51616
16.1
16.1
28
25
32
35.5
25
56
66.0
43
23
49.0
M 6 x 20
0.0791
Yes
76090000
4059495267357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-51818
29006-51818
18.1
18.1
28
25
32
35.5
25
56
66.0
43
23
49.0
M 6 x 20
0.0710
Yes
76090000
4059495267364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-52020
29006-52020
20.1
20.1
38
40
45
53.0
40
80
93.0
60
33
72.5
M 8 x 25
0.2754
Yes
76090000
4059495267371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-52525
29006-52525
25.1
25.1
38
40
45
53.0
40
80
93.0
60
33
72.5
M 8 x 25
0.2434
Yes
76090000
4059495267388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-53030
29006-53030
30.1
30.1
38
40
45
53.0
40
80
93.0
60
33
72.5
M 8 x 25
0.1940
Yes
76090000
4059495267395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-54040
29006-54040
40.15
40.15
55
56
60
74.0
56
116
134.0
88
40
108.0
M 10 x 30
0.5310
Yes
76090000
4059495267401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29006-55050
29006-55050
50.22
50.22
63
66
66
84.0
66
131
149.0
98
45
123.0
M 10 x 35
0.6782
Yes
76090000
4059495267418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성