您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
289 - WN ZENTRIERBOHRER
Gühring
Bohren
Zentrierbohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_center_drilling/catalog_289.prj},{NB=289 2.500},{J21=289 2.500},{A11=2.500},{C12=1},{B3=32},{B4=8.000},{B5=63},{B6=18},{B71=62.200},{C3=11.200},{D1=MIN},{D7=0.031},{E1=118},{B7=0.800},{D3=22},{H22=0},{B1=2.450},{BLD=7},{ID12000=9002890025000},{ID12100=0},{A5=6.300},{C14=0},{C15=5},{C2=112},{C33=-0.027},{D4=85},{E4=120},{E6=MIN},{G2=6},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{A21=11.200},{E2=60},{J23=ZENTRIERBOHRER},{J22=HSS ZBO 2,50 WN RN FORM B DIN320 (alt)MF},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN},{J11=B},{J8=BZB},{C11=ZYL},{C31=h8},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=OHNE},{J6=ZYL01120105},{J61=ZYL01G1120.000H$08},{DATE=2017-08-16},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9002890025000.dxf},{ID10003=9002890025000.stp}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
289 1.600
289 1.600
ZENTRIERBOHRER
HSS ZBO 1,60 WN RN FORM B...
GG
HSS
WN
B
BZB
1.600
ZYL
1
25
5.500
50
13
49.500
8.000
h8
2
0.013
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.500
21
0
1.700
7
ZYL00800105h$08
ZYL01F8000h$08
289 2.000
289 2.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZBO 2,00 WN RN FORM B...
GG
HSS
WN
B
BZB
2.000
ZYL
1
28
6.800
56
16
55.300
10.000
h8
0.022
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.700
22
0
2.000
7
ZYL01000105
ZYL01G1000H$08
289 2.500
289 2.500
ZENTRIERBOHRER
HSS ZBO 2,50 WN RN FORM B...
GG
HSS
WN
B
BZB
2.500
ZYL
1
32
8.000
63
18
62.200
11.200
h8
0.031
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.800
22
0
2.450
7
ZYL01120105
ZYL01G1120.000H$08
289 3.150
289 3.150
ZENTRIERBOHRER
HSS ZBO 3,15 WN RN FORM B...
GG
HSS
WN
B
BZB
3.150
ZYL
1
36
10.100
71
23
70.000
14.000
h8
2
0.054
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.000
22
0
3.150
7
ZYL01400105h$08
ZYL01G1400h$08
289 4.000
289 4.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZBO 4,00 WN RN FORM B...
GG
HSS
WN
B
BZB
4.000
ZYL
1
40
12.300
80
27
78.700
16.000
h8
2
0.073
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.300
21
0
4.000
7
ZYL01600105h$08
ZYL01G1600h$08
289 5.000
289 5.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZBO 5,00 WN RN FORM B...
GG
HSS
WN
B
BZB
5.000
ZYL
1
45
15.300
90
32
88.400
20.000
h8
2
0.122
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.600
22
0
5.000
7
ZYL02000105h$08
ZYL01G2000h$08
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表