피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
English
24 - Button plate for command and alarm devices
eaton_qs
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Command and alarm device
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_ecad/27/37/12/24.prj},{NB=216445},{MANUID=216445},{BAA020=0.00},{BAB376=22.0},{BAC888=22.0},{BAF016=0.00},{AAD931=85389099},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=10},{CTN=85389099},{WEIGHT=2},{LENGTH=3},{WIDTH=24},{DEPTH=24},{DESCSHORT=Button lens, flat, blue, blank},{DESCLONG=Blue, flat, blank button strip of the RMQ-Titan 22 mm program for use with illuminated pushbutton actuators with LED elements switched behind them. Blue illuminated lenses can be selectively illuminated by white or blue LED elements.},{MANUTYPEDESC=M22-XDL-B},{IMAGE=../../../_pool_/a9/30/m22-xdl-b_c_580x580.png},{PREVIEW=../../../_pool_/a9/30/m22-xdl-b_c_580x580.png},{INTNO=04015082164454},{BUYER_PID=216445}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
BUYER_PID
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
PRODSTAT
Product status
ⁿ/ₐ
AAB653
suitable for pushbutton
ⁿ/ₐ
AAB676
suitable for illuminated pushbutton
ⁿ/ₐ
AAB677
suitable for indicator light
ⁿ/ₐ
AAB684
suitable for mushroom pushbutton
ⁿ/ₐ
AAB694
suitable for signal light
ⁿ/ₐ
AAB699
suitable for selector switch
ⁿ/ₐ
AAB716
Can be engraved
ⁿ/ₐ
AAB383
Printed ISO symbols
ⁿ/ₐ
AAF634
imprint
ⁿ/ₐ
AAO634
Form
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAO735
name of supplier
ⁿ/ₐ
BAA020
height
[mm]
BAB376
Outer diameter
[mm]
BAC888
Program diameter
[mm]
BAF016
width
[mm]
BAA351
color
ⁿ/ₐ
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
109773
109773
Insert label, individual ...
Practical insert plate fo...
XQ25TS-*-*
-
109773
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
true
Symbol key-in
XQ25TS-*-*
-
Insert label, individual ...
Eaton
10.00
0.0
16.0
22.00
white
85389099
1
1
1
1
85389099
DE
9
20
20
1
285289
285289
Lens, for 25x25, special ...
Configuration Type, custo...
XQ25LT-*-*
-
285289
Eaton
0
Master2016
false
true
false
false
false
false
true
-
other indication
quadratisch
XQ25LT-*-*
-
Lens, for 25x25, special ...
Eaton
19.16
0.0
16.0
19.16
white
83100000
1
1
1
1
85389099
DE
2
20
20
1
285287
285287
Button plate, for 25x25, ...
For the perfect inscripti...
XQ25D-*-*
-
285287
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
-
-
quadratisch
XQ25D-*-*
-
Button plate, for 25x25, ...
Eaton
19.16
0.0
16.0
19.16
white
83100000
1
1
1
1
85389099
DE
2
20
20
1
285288
285288
Button plate, for 18x18, ...
Configuration Type, indiv...
XQ18LT-*-*
-
285288
Eaton
0
Master2016
false
true
false
false
false
false
false
-
-
quadratisch
XQ18LT-*-*
-
Button plate, for 18x18, ...
Eaton
13.50
0.0
16.0
13.50
white
83100000
1
1
1
1
85389099
DE
2
14
14
1
285286
285286
Button plate, for 18x18, ...
For the perfect inscripti...
XQ18D-*-*
-
285286
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
-
-
quadratisch
XQ18D-*-*
-
Button plate, for 18x18, ...
Eaton
13.50
0.0
16.0
13.50
white
83100000
1
1
1
1
85389099
DE
2
14
14
1
216425
216425
Button plate, flat yellow...
Button plate, suitable fo...
M22-XD-Y
04015082164256
216425
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
No imprint
No imprint
rund
M22-XD-Y
04015082164256
Button plate, flat yellow...
Eaton
0.00
22.0
22.0
0.00
yellow
85389099
1
1
1
10
85389099
DE
2
3
24
24
218167
218167
Button plate, flat white ...
Button plate, suitable fo...
M22-XD-W-X1
04015082181673
218167
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
Symbol I
other indication
rund
M22-XD-W-X1
04015082181673
Button plate, flat white ...
Eaton
0.00
22.0
22.0
0.00
white
85389099
1
1
10
10
85389099
DE
2
3
24
24
218183
218183
Button plate, flat black,...
Button plate, suitable fo...
M22-XD-S-X17
04015082181833
218183
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
-
other indication
rund
M22-XD-S-X17
04015082181833
Button plate, flat black,...
Eaton
0.00
22.0
22.0
0.00
black
85389099
1
1
10
10
85389099
DE
2
3
24
24
218176
218176
Button plate, flat black,...
Button plate, suitable fo...
M22-XD-S-X10
04015082181765
218176
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
-
other indication
rund
M22-XD-S-X10
04015082181765
Button plate, flat black,...
Eaton
0.00
22.0
22.0
0.00
black
85389099
1
1
10
10
85389099
DE
2
3
24
24
218197
218197
Button plate, flat white,...
Button plate, suitable fo...
M22-XD-W-GB1
04015082181970
218197
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
-
other indication
rund
M22-XD-W-GB1
04015082181970
Button plate, flat white,...
Eaton
0.00
22.0
22.0
0.00
white
85389099
1
1
10
10
85389099
DE
2
3
24
24
218182
218182
Button plate, flat black,...
Button plate, suitable fo...
M22-XD-S-X16
04015082181826
218182
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
-
other indication
rund
M22-XD-S-X16
04015082181826
Button plate, flat black,...
Eaton
0.00
22.0
22.0
0.00
black
85389099
1
1
10
10
85389099
DE
2
3
24
24
218166
218166
Button plate, flat black,...
Button plate, suitable fo...
M22-XD-S-X1
04015082181666
218166
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
Symbol I
other indication
rund
M22-XD-S-X1
04015082181666
Button plate, flat black,...
Eaton
0.00
22.0
22.0
0.00
black
85389099
1
1
1
10
85389099
DE
2
3
24
24
216422
216422
Button plate, flat white,...
Button plate, suitable fo...
M22-XD-W
04015082164225
216422
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
No imprint
No imprint
rund
M22-XD-W
04015082164225
Button plate, flat white,...
Eaton
0.00
22.0
22.0
0.00
white
85389099
1
1
1
10
85389099
DE
2
3
24
24
218181
218181
Button plate, flat black,...
Button plate, suitable fo...
M22-XD-S-X15
04015082181819
218181
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
-
other indication
rund
M22-XD-S-X15
04015082181819
Button plate, flat black,...
Eaton
0.00
22.0
22.0
0.00
black
85389099
1
1
10
10
85389099
DE
2
3
24
24
218154
218154
Button plate, black 0, fl...
Button plate, suitable fo...
M22-XD-S-X0
04015082181543
218154
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
Symbol 0
other indication
rund
M22-XD-S-X0
04015082181543
Button plate, black 0, fl...
Eaton
0.00
22.0
22.0
0.00
black
85389099
1
1
10
10
85389099
DE
2
3
24
24
173976
173976
Button plate, flat, black...
Button plate, Product ran...
M22-XD-S-X5-GVP150
04015081704354
173976
Eaton
0
Yes
No
No
No
No
No
No
symbol -
other indication
rund
M22-XD-S-X5-GVP150
04015081704354
Button plate, flat, black...
Eaton
2.50
22.5
22.5
22.40
black
85389099
1
1
150
150
85389099
DE
1
24
24
3
218175
218175
Button plate, flat black,...
Button plate, suitable fo...
M22-XD-S-X9
04015082181758
218175
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
-
other indication
rund
M22-XD-S-X9
04015082181758
Button plate, flat black,...
Eaton
0.00
22.0
22.0
0.00
black
85389099
1
1
10
10
85389099
DE
2
3
24
24
173972
173972
Button plate, flush, blac...
Button plate, Product ran...
M22-XD-S-GVP150
04015081704316
173972
Eaton
0
Yes
No
No
No
No
No
No
-
No imprint
M22-XD-S-GVP150
04015081704316
Button plate, flush, blac...
Eaton
2.50
22.5
22.40
black
85389099
1
1
150
150
85389099
DE
1
24
24
3
218180
218180
Button plate, flat, black...
Button plate, suitable fo...
M22-XD-S-X14
04015082181802
218180
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
-
other indication
rund
M22-XD-S-X14
04015082181802
Button plate, flat, black...
Eaton
0.00
22.0
22.0
0.00
black
85389099
1
1
10
10
85389099
DE
2
3
24
24
218174
218174
Button plate, flat, black...
Button plate, suitable fo...
M22-XD-S-X8
04015082181741
218174
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
Symbol key-in
other indication
rund
M22-XD-S-X8
04015082181741
Button plate, flat, black...
Eaton
0.00
22.0
22.0
0.00
black
85389099
1
1
10
10
85389099
DE
2
3
24
24
218171
218171
Button plate, flat, black...
Button plate, suitable fo...
M22-XD-S-X5
04015082181710
218171
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
symbol -
other indication
rund
M22-XD-S-X5
04015082181710
Button plate, flat, black...
Eaton
0.00
22.0
22.0
0.00
black
85389099
1
1
10
10
85389099
HU
2
3
24
24
218201
218201
Button plate, flat black,...
Button plate, suitable fo...
M22-XD-S-GB9
04015082182014
218201
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
-
other indication
rund
M22-XD-S-GB9
04015082182014
Button plate, flat black,...
Eaton
0.00
22.0
22.0
0.00
black
85389099
1
1
10
10
85389099
DE
2
3
24
24
218170
218170
Button plate, flat black,...
Button plate, suitable fo...
M22-XD-S-X4
04015082181703
218170
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
Symbol +
other indication
rund
M22-XD-S-X4
04015082181703
Button plate, flat black,...
Eaton
0.00
22.0
22.0
0.00
black
85389099
1
1
10
10
85389099
HU
2
3
24
24
218179
218179
Button plate, flat black,...
Button plate, suitable fo...
M22-XD-S-X13
04015082181796
218179
Eaton
0
Master2016
true
false
false
false
false
false
false
-
other indication
rund
M22-XD-S-X13
04015082181796
Button plate, flat black,...
Eaton
0.00
22.0
22.0
0.00
black
85389099
1
1
10
10
85389099
DE
2
3
24
24
173975
173975
Button plate, flat, black...
Button plate, Product ran...
M22-XD-S-X7-GVP150
04015081704347
173975
Eaton
0
Yes
No
No
No
No
No
No
Symbol arrow
other indication
rund
M22-XD-S-X7-GVP150
04015081704347
Button plate, flat, black...
Eaton
2.50
22.5
22.5
22.40
black
85389099
1
1
150
150
85389099
DE
1
24
24
3
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성