피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
2816A
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/2816a.prj},{NB=2816A.008},{SHA256=zrGcthDYW4hWlv/K1L9u+ASqm5CSB2jiumzZUfSGqJc=},{INAME=2816A_008000_gen},{NAME=2816A_008000_gen},{DOC=2816a/2816a_008000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2816A.008},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL00801005},{J8=FEC, FDR},{A1=8},{B2=19},{B3=27},{B5=63},{B71=19},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=0080},{C3=8},{C31=h5},{F1=R},{F21=6},{F3=R},{G1=0.5},{H11=HC},{H22=0},{H5=TIALN},{DXF=2816a/2816a_008000.dxf},{XML=2816a/2816a_008000.xml},{CSV=2816a/2816a_008000.csv},{STP=2816a/2816a_008000_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B3
Protruding Length
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
G1
Corner Radius
[mm]
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
2816A.006
DIN4000-82
2816A.006
Schaftfräser
F
1
HM
WN
ZYL00601005
FEC, FDR
6
13
21
57
13
ZYL
10
60
6
h5
R
6
R
0.5
HC
0
TIALN
2816A.008
DIN4000-82
2816A.008
Schaftfräser
F
1
HM
WN
ZYL00801005
FEC, FDR
8
19
27
63
19
ZYL
10
0080
8
h5
R
6
R
0.5
HC
0
TIALN
2816A.010
DIN4000-82
2816A.010
Schaftfräser
F
1
HM
WN
ZYL01001005
FEC, FDR
10
22
32
72
22
ZYL
10
0100
10
h5
R
6
R
0.5
HC
0
TIALN
2816A.012
DIN4000-82
2816A.012
Schaftfräser
F
1
HM
WN
ZYL01201005
FEC, FDR
12
26
38
83
26
ZYL
10
0120
12
h5
R
6
R
1.0
HC
0
TIALN
2816A.016
DIN4000-82
2816A.016
Schaftfräser
F
1
HM
WN
ZYL01201005
FEC, FDR
16
32
47
92
32
ZYL
10
0120
12
h5
R
8
R
1.0
HC
0
TIALN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성