피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore T10 -40 - Metric pulleys ''T'' - DIN 7721-2
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore T10
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t10/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t10_40_asmtab.prj},{NB=28025025},{DESCRIPTION=40 T 10 25},{CNSORDERNO=28025025},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=25},{DE=77.75},{DF=83},{DM=60},{F=30},{L=40},{D=8},{N=219},{KG=0.42},{I=68.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t10_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
28025012
40 T 10 12
28025012
2F
Al
12
36.35
42
28
30
40
6
208
0.10
28025014
40 T 10 14
28025014
2F
Al
14
42.70
48
32
30
40
8
210
0.13
28025015
40 T 10 15
28025015
2F
Al
15
45.90
51
32
30
40
8
211
0.15
28025016
40 T 10 16
28025016
2F
Al
16
49.10
54
35
30
40
8
212
0.18
28025018
40 T 10 18
28025018
2F
Al
18
55.45
60
40
30
40
8
214
0.22
28025019
40 T 10 19
28025019
2F
Al
19
58.65
66
44
30
40
8
216
0.25
28025020
40 T 10 20
28025020
2F
Al
20
61.80
66
46
30
40
8
216
0.28
28025022
40 T 10 22
28025022
2F
Al
22
68.20
75
52
30
40
8
218
0.34
28025024
40 T 10 24
28025024
2F
Al
24
74.55
83
58
30
40
8
219
0.39
28025025
40 T 10 25
28025025
2F
Al
25
77.75
83
60
30
40
8
219
0.42
28025026
40 T 10 26
28025026
2F
Al
26
80.90
87
60
30
40
8
220
0.48
28025027
40 T 10 27
28025027
2F
Al
27
84.10
91
60
30
40
8
221
0.54
28025028
40 T 10 28
28025028
2F
Al
28
87.25
93
60
30
40
8
222
0.55
28025030
40 T 10 30
28025030
2F
Al
30
93.65
97
60
30
40
8
223
0.64
28025032
40 T 10 32
28025032
2F
Al
32
100.00
106
65
30
40
10
224
0.69
28025036
40 T 10 36
28025036
2F
Al
36
112.75
119
70
30
40
10
225
0.87
28025040
40 T 10 40
28025040
2F
Al
40
125.45
131
80
30
40
10
226
1.07
28025044
40 T 10 44
28025044
2
Al
44
138.20
0
88
30
40
10
0
1.35
28025048
40 T 10 48
28025048
2
Al
48
150.95
0
95
30
40
16
0
1.52
28025060
40 T 10 60
28025060
2
Al
60
189.15
0
110
30
40
16
0
2.34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Timing belt pulleys with pilot bore T10 -47 - Metric pulleys ''T'' - DIN 77...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore T10 -66 - Metric pulleys ''T'' - DIN 77...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore T10 -31 - Metric pulleys ''T'' - DIN 77...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys for taper bushes L050 - Timing belt pulleys for taper b...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
TTPA__-AT10150, TTPA__-AT10200, TTPA__-AT10250, TTPB__-AT10150, TTPB__-AT10...
Misumi
29.05.2023
Timing belt pulleys with pilot bore 21-T 5 - Metric pulleys ''T'' - DIN 772...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt bars T10 - Metric bars ''T'' - DIN 7721-2
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Modèle A9-40T10 - Poulie dentée monobloc profil T10 - Pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MAE-ZR-T10-BR25-PU - T-Timing Belt, Profile T10, Timing Belt Width 25mm
MÄDLER
10.04.2024
V-belt pulleys for taper bush SPB-1 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
S5M-B - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
Timing belt pulleys with pilot bore L075 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22002 - Toothed belt pulleys, T profile
norelem
26.06.2024
Type ''TERE'' - Universal belt tensioners type ''TERE''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성