피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N275 Form D - Ejector pins according to DIN 1530 / ISO 6751 N275 form D
Intercom
Punches dies
Ejector pins according to DIN 1530 / ISO 6751 N275 form D - N276 form AH hardened
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/spine_di_espulsione_01/spine_di_espulsione_n275.prj},{NB=27560700125},{TYPE=N275},{D1=7.0},{D2=9.0},{K=1.0},{R=0.5},{L=125},{LX=125,160,200,250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
27560050125
27560050125
N275
0.5
0.9
0.2
0.3
125
27560050160
27560050160
N275
0.5
0.9
0.2
0.3
160
27560060125
27560060125
N275
0.6
1.1
0.2
0.3
125
27560060160
27560060160
N275
0.6
1.1
0.2
0.3
160
27560070125
27560070125
N275
0.7
1.3
0.2
0.3
125
27560070160
27560070160
N275
0.7
1.3
0.2
0.3
160
27560080125
27560080125
N275
0.8
1.4
0.4
0.3
125
27560080160
27560080160
N275
0.8
1.4
0.4
0.3
160
27560090125
27560090125
N275
0.9
1.6
0.4
0.3
125
27560090160
27560090160
N275
0.9
1.6
0.4
0.3
160
27560100125
27560100125
N275
1.0
1.8
0.5
0.3
125
27560100160
27560100160
N275
1.0
1.8
0.5
0.3
160
27560110125
27560110125
N275
1.1
1.8
0.5
0.3
125
27560110160
27560110160
N275
1.1
1.8
0.5
0.3
160
27560120125
27560120125
N275
1.2
2.0
0.5
0.3
125
27560120160
27560120160
N275
1.2
2.0
0.5
0.3
160
27560130125
27560130125
N275
1.3
2.0
0.5
0.3
125
27560130160
27560130160
N275
1.3
2.0
0.5
0.3
160
27560140125
27560140125
N275
1.4
2.2
0.5
0.3
125
27560140160
27560140160
N275
1.4
2.2
0.5
0.3
160
27560150125
27560150125
N275
1.5
2.2
0.5
0.3
125
27560150160
27560150160
N275
1.5
2.2
0.5
0.3
160
27560160125
27560160125
N275
1.6
2.5
0.5
0.3
125
27560160160
27560160160
N275
1.6
2.5
0.5
0.3
160
27560170125
27560170125
N275
1.7
2.5
0.5
0.3
125
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N10 - Die bushes according to DIN 179 / ISO 4247 N10
Intercom
15.07.2022
blueglobe-Cable Gland standard PA - metric
Pflitsch
24.11.2021
blueglobe-Cable Gland standard stainless steel - metric
Pflitsch
24.11.2021
TRC-C - Compact Pneumatic Toggle Clamps
Tennessee Rand
07.03.2018
Accessories reductions brass - metric to metric
Pflitsch
24.11.2021
GK PAK X68 - potential equalisation
Pflitsch
21.09.2017
GKX 2 - GRID CHANNEL U-shape
Pflitsch
21.09.2017
N61 - Tool for punches N61
Intercom
15.07.2022
N31 Form B - Die bushes with pre-hole according to ISO 8977 - with collar N...
Intercom
15.07.2022
Bends - Coupling Plate
Pflitsch
20.01.2022
GK T X17 - GITTER KANAL Träger X17
Pflitsch
21.09.2017
PIK AK - accessory
Pflitsch
04.03.2021
GK UMP X63 - Grid-channel universal mounting plate X63
Pflitsch
21.09.2017
GK MS - GRID CHANNEL mounting plate
Pflitsch
21.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성