피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
25SP110S & 25SP116S - Hubless Chain Sprockets - 6.35mm (Nominal) Circular Pitch - 10mm and 16mm Bores - Stainless Steel - DIN 1.4305
WMBerg
METRIC
Chain and Belt Drives
Row-L-Er®
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_chain_and_belt_drives/row_l_er_link_chain/a63m.prj},{NB=25SP110S-26},{PN=25SP110S-26},{DES=ROW-L-ER CHAIN LINK POS. DRIVE},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MA80},{MAT=Stainless Steel},{P=6.35},{N=26},{PD=52.68},{OD=56.08},{B=10},{F=3.2},{OW=3.2},{HT=Hubless},{F1=2.800},{H1=4.8000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Bore Diameter
[mm]
F
Face Width
[mm]
HT
Hub Type
ⁿ/ₐ
25SP110S-10
25SP110S-10
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
10
20.55
23.34
10
3.2
Hubless
25SP110S-11
25SP110S-11
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
11
22.54
25.43
10
3.2
Hubless
25SP110S-12
25SP110S-12
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
12
24.53
27.51
10
3.2
Hubless
25SP110S-13
25SP110S-13
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
13
26.53
29.57
10
3.2
Hubless
25SP110S-14
25SP110S-14
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
14
28.54
31.62
10
3.2
Hubless
25SP110S-15
25SP110S-15
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
15
30.54
33.68
10
3.2
Hubless
25SP110S-16
25SP110S-16
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
16
32.55
35.71
10
3.2
Hubless
25SP110S-17
25SP110S-17
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
17
34.56
37.77
10
3.2
Hubless
25SP110S-18
25SP110S-18
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
18
36.57
39.80
10
3.2
Hubless
25SP110S-19
25SP110S-19
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
19
38.58
41.86
10
3.2
Hubless
25SP110S-20
25SP110S-20
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
20
40.59
43.89
10
3.2
Hubless
25SP110S-21
25SP110S-21
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
21
42.61
45.92
10
3.2
Hubless
25SP110S-22
25SP110S-22
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
22
44.62
47.96
10
3.2
Hubless
25SP110S-24
25SP110S-24
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
24
48.65
52.02
10
3.2
Hubless
25SP110S-25
25SP110S-25
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
25
50.66
54.08
10
3.2
Hubless
25SP110S-26
25SP110S-26
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
26
52.68
56.08
10
3.2
Hubless
25SP110S-30
25SP110S-30
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
30
60.75
64.21
10
3.2
Hubless
25SP110S-32
25SP110S-32
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
32
64.78
68.28
10
3.2
Hubless
25SP110S-36
25SP110S-36
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
36
72.86
76.38
10
3.2
Hubless
25SP116S-15
25SP116S-15
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
15
30.54
33.68
16
3.2
Hubless
25SP116S-16
25SP116S-16
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
16
32.55
35.71
16
3.2
Hubless
25SP116S-17
25SP116S-17
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
17
34.56
37.77
16
3.2
Hubless
25SP116S-18
25SP116S-18
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
18
36.57
39.80
16
3.2
Hubless
25SP116S-19
25SP116S-19
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
19
38.58
41.86
16
3.2
Hubless
25SP116S-20
25SP116S-20
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
6.35
20
40.59
43.89
16
3.2
Hubless
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Duplex sprockets 32B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-KR-KRL-16B-1-ST - Plate wheels KRL ,ISO 16 B-1, Pitch 1“ x 17.02 mm
MÄDLER
26.04.2024
Simplex sprockets 24B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-KR-KRL-ISO05B-1-ST - Plate wheels KRL, ISO 05 B-1, Pitch 8mm
MÄDLER
26.04.2024
35SP-A & 35EM-B - .375 Pitch Sprockets - 3/8" to 3/4" Bore - For American S...
WMBerg
06.06.2023
25SP-A & 25EM-B - .250 Pitch Sprockets - Circular Pitch - 1/4",3/8" and 1/...
WMBerg
06.06.2023
3MF5 & 3MF19 - Chain Sprockets - 4 mm (.1570 Circular Pitch) - 3/8" & 11/16...
WMBerg
06.06.2023
Modèle A1-04-04 - Disque simple à chaîne en acier - Pas 6 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-04-05 - Disque simple à chaîne en acier - Pas 8 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
25CF & 25CP-M - Chain Sprockets - 6.35mm (Nominal) Circular Pitch - Aluminu...
WMBerg
06.06.2023
25EM4E & 25EM4GS - #25 .250 Pitch Sprockets - 1/4" Pitch
WMBerg
06.06.2023
05B-1 (8 x 3,0 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
11.11.2022
Simplex sprockets with hardened teeth 16B-1 - Sprockets for roller chains w...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex plate wheels 06B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성