피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
PowerFlex 527 AC Drives - PowerFlex 527 AC Drives
Rockwell Automation
Drives
Component Class AC Drives
Powered by
CAD모델 선택
{rockwellautomation/drives/component_class_ac_drives/pf527_asmtab.prj},{NB=25C-D4P0N104},{ENCLOSURE=IP20 NEMA / Open},{IM=Standard},{BRAKING=Standard},{PPATH=parts/parts_powerflex_527/pf527_asmtpl.prj},{DESCRLONG=PowerFlex 527 AC Drives},{DESCRSHORT=AC Drives},{MANUFACTURERURL=https://www.rockwellautomation.com/},{VRVIS=480VAC, 3 Phase},{RATINGVIS=4.0},{EMCVIS=No Filter}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
VR
Voltage Rating
[V]
RATING
Output Current Rating
[A]
ENCLOSURE
Enclosure
ⁿ/ₐ
IM
Interface Module
ⁿ/ₐ
EMC
EMC Filter
ⁿ/ₐ
BRAKING
Braking
ⁿ/ₐ
OC
Output Current
[Amps]
FRAME
Frame
ⁿ/ₐ
NDHP
Normal Duty
[HP]
NDKW
Normal Duty
[kW]
HDHP
Heavy Duty
[HP]
HDKW
Heavy Duty
[kW]
WEIGHT
Weight
[kg]
VRVIS
Voltage Rating
ⁿ/ₐ
RATINGVIS
Output Current Rating
ⁿ/ₐ
EMCVIS
EMC Filter
ⁿ/ₐ
25C-V2P5N104
25C-V2P5N104
V
2P5
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
2.5
A
0.5
0.40
0.5
0.40
1.1
120VAC, 1 Phase
2.5
No Filter
25C-V4P8N104
25C-V4P8N104
V
4P8
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
4.8
B
1.0
0.75
1.0
0.75
1.6
120VAC, 1 Phase
4.8
No Filter
25C-V6P0N104
25C-V6P0N104
V
6P0
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
6.0
B
1.5
1.10
1.5
1.10
1.6
120VAC, 1 Phase
6.0
No Filter
25C-A2P5N104
25C-A2P5N104
A
2P5
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
2.5
A
0.5
0.40
0.5
0.40
1.1
240VAC, 1 Phase
2.5
No Filter
25C-A2P5N114
25C-A2P5N114
A
2P5
IP20 NEMA / Open
Standard
1
Standard
2.5
A
0.5
0.40
0.5
0.40
1.1
240VAC, 1 Phase
2.5
Filter
25C-A4P8N104
25C-A4P8N104
A
4P8
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
4.8
A
1.0
0.75
1.0
0.75
1.1
240VAC, 1 Phase
4.8
No Filter
25C-A4P8N114
25C-A4P8N114
A
4P8
IP20 NEMA / Open
Standard
1
Standard
4.8
A
1.0
0.75
1.0
0.75
1.1
240VAC, 1 Phase
4.8
Filter
25C-A8P0N104
25C-A8P0N104
A
8P0
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
8.0
B
2.0
1.50
2.0
1.50
1.6
240VAC, 1 Phase
8.0
No Filter
25C-A8P0N114
25C-A8P0N114
A
8P0
IP20 NEMA / Open
Standard
1
Standard
8.0
B
2.0
1.50
2.0
1.50
1.6
240VAC, 1 Phase
8.0
Filter
25C-A011N104
25C-A011N104
A
011
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
11.0
B
3.0
2.20
3.0
2.20
1.6
240VAC, 1 Phase
11.0
No Filter
25C-A011N114
25C-A011N114
A
011
IP20 NEMA / Open
Standard
1
Standard
11.0
B
3.0
2.20
3.0
2.20
1.6
240VAC, 1 Phase
11.0
Filter
25C-B2P5N104
25C-B2P5N104
B
2P5
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
2.5
A
0.5
0.40
0.5
0.40
1.1
240VAC, 3 Phase
2.5
No Filter
25C-B5P0N104
25C-B5P0N104
B
5P0
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
5.0
A
1.0
0.75
1.0
0.75
1.1
240VAC, 3 Phase
5.0
No Filter
25C-B8P0N104
25C-B8P0N104
B
8P0
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
8.0
A
2.0
1.50
2.0
1.50
1.1
240VAC, 3 Phase
8.0
No Filter
25C-B011N104
25C-B011N104
B
011
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
11.0
A
3.0
2.20
3.0
2.20
1.1
240VAC, 3 Phase
11.0
No Filter
25C-B017N104
25C-B017N104
B
017
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
17.5
B
5.0
4.00
5.0
4.00
1.6
240VAC, 3 Phase
17.5
No Filter
25C-B024N104
25C-B024N104
B
024
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
24.0
C
7.5
5.50
7.5
5.50
2.3
240VAC, 3 Phase
24.0
No Filter
25C-B032N104
25C-B032N104
B
032
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
32.2
D
10.0
7.50
10.0
7.50
3.9
240VAC, 3 Phase
32.2
No Filter
25C-B048N104
25C-B048N104
B
048
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
48.3
E
15.0
11.00
15.0
11.00
12.9
240VAC, 3 Phase
48.3
No Filter
25C-B062N104
25C-B062N104
B
062
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
62.1
E
20.0
15.00
15.0
11.00
12.9
240VAC, 3 Phase
62.1
No Filter
25C-D1P4N104
25C-D1P4N104
D
1P4
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
1.4
A
0.5
0.40
0.5
0.40
1.1
480VAC, 3 Phase
1.4
No Filter
25C-D1P4N114
25C-D1P4N114
D
1P4
IP20 NEMA / Open
Standard
1
Standard
1.4
A
0.5
0.40
0.5
0.40
1.1
480VAC, 3 Phase
1.4
Filter
25C-D2P3N104
25C-D2P3N104
D
2P3
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
2.3
A
1.0
0.75
1.0
0.75
1.1
480VAC, 3 Phase
2.3
No Filter
25C-D2P3N114
25C-D2P3N114
D
2P3
IP20 NEMA / Open
Standard
1
Standard
2.3
A
1.0
0.75
1.0
0.75
1.1
480VAC, 3 Phase
2.3
Filter
25C-D4P0N104
25C-D4P0N104
D
4P0
IP20 NEMA / Open
Standard
0
Standard
4.0
A
2.0
1.50
2.0
1.50
1.1
480VAC, 3 Phase
4.0
No Filter
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성