피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
25A-CBQ2/25A-CDBQ2 - Compact End Lock Cylinder/Series Compatible With Secondary Batteries
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CQ2 Compact Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cq2/25a-cbq2_asmtab.prj},{NB=25A-CBQ2B20-10DC-HN(0_0_0)},{NO=1},{CQ2TY=CBQ2},{BORE=20},{MOUNT=(B) Basic(Hole & tapped)},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{STROKE=10},{SMAX=100},{POS=0},{THREAD=},{BODY=C},{LOCK=H},{MANUAL=(N) Non-lock type},{STOP=0},{THREAD2=0},{C=7},{D=10},{H=M5 x 0.8},{HN=5},{HP=0.80},{I=47},{J=0.0},{K=8},{N=5.5},{O=9.0},{OD=7.0},{W=0.0},{Z=10},{O1=M6 x 1.0},{O1N=6},{O1P=1.00},{R=0.0},{R1=10},{C1=12.0},{H1=M8 x 1.25},{MMN=8},{MMP=1.25},{X=14.0},{LD=0.0},{LG=0.0},{LH=0},{LT=0.0},{LX=0},{LY=0.0},{LZ=0},{XX=0.0},{Y=0.0},{FD=0.0},{FT=0.0},{FV=0},{FX=0},{FZ=0},{CB=0},{CD=0},{CT=0},{CU=0},{CW=0},{CX=0.0},{CZ=0},{RR=0},{PPATH=25a-cbq2/assembly/25a-cbq2_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting type
ⁿ/ₐ
MANUAL
Manual release type
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
25A-CBQ2B20-10DC-HN
20
(B) Basic(Hole & tapped)
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2L20-10DC-HN
20
(L) Foot
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2F20-10DC-HN
20
(F) Front flange
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2G20-10DC-HN
20
(G) Head flange
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2D20-10DC-HN
20
(D) Double clevis
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2B25-10DC-HN
25
(B) Basic(Hole & tapped)
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2L25-10DC-HN
25
(L) Foot
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2F25-10DC-HN
25
(F) Front flange
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2G25-10DC-HN
25
(G) Head flange
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2D25-10DC-HN
25
(D) Double clevis
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2B32-10DC-HN
32
(B) Basic
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2A32-10DC-HN
32
(A) Both end tapped
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2L32-10DC-HN
32
(L) Foot
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2F32-10DC-HN
32
(F) Front flange
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2G32-10DC-HN
32
(G) Head flange
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2D32-10DC-HN
32
(D) Double clevis
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2B40-10DC-HN
40
(B) Basic
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2A40-10DC-HN
40
(A) Both end tapped
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2L40-10DC-HN
40
(L) Foot
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2F40-10DC-HN
40
(F) Front flange
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2G40-10DC-HN
40
(G) Head flange
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2D40-10DC-HN
40
(D) Double clevis
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2B50-10DC-HN
50
(B) Basic
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2A50-10DC-HN
50
(A) Both end tapped
(N) Non-lock type
-
25A-CBQ2L50-10DC-HN
50
(L) Foot
(N) Non-lock type
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CQ2-Z/CDQ2-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
CJ2-Z/CDJ2-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
23.03.2022
25A-CQ2-Z_long/25A-CDQ2-Z_long - Long Stroke Type/Double Acting Single Rod/...
SMC
23.03.2022
CDQ2M-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting, Single Rod/ With Stable...
SMC
26.09.2023
CP95-X1439 - ISO Cylinder/Standard: Double Acting ISO 6431 / related VDMA 2...
SMC
28.09.2023
C95N - ISO Cylinder with lock unit : Double Acting
SMC
26.09.2023
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - Long Stroke Type/Double Acting Single Rod
SMC
04.04.2022
CBQ2/CDBQ2 - Compact End Lock Cylinder
SMC Corporation
18.04.2024
25A-CBQ2/25A-CDBQ2 - Compact End Lock Cylinder/Series Compatible With Secon...
SMC Corporation
22.01.2024
CM2 I Type - Single Knuckle Joint
SMC
26.04.2023
CQ2-Z/CDQ2-Z - Compact Cylinder: Large Bore Size Double Acting,Single Rod
SMC
14.12.2022
CBQ2/CDBQ2 - Compact End Lock Cylinder
SMC
14.12.2022
CM2-Z1/CDM2-Z1 - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
24.04.2023
CM2 CM-B - Pivoting Bracket
SMC
26.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성