피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
CBFGP - Combi bolt for grid plate
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CONNECTORS
Connection elements
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/connectors/connection_elements/combi_bolt_grid_plate.prj},{NB=54589},{IDNR=54589},{ARTICLE=WITTE-COMBI BOLT FOR GRID PLATE},{AF=25.000},{A=3/8\"-16},{B=4.200},{B1=4.200},{C=12},{D=24.000},{D01=12.500},{M=9.512},{DS=2.000},{LB=12.000},{L=24.000},{WEIGHT=12.000},{INFO=Witte Katalog},{D1=6.700},{D2=6.500},{D3=4.000},{D4=13.300},{R1=3.500},{R2=0.500},{MR=0.200},{W=5.000},{F=0.400},{L1=23.600},{LA1=5.000},{BM=14.000},{LB1=4.000},{CHEMSYMBOLS=42CrMoS4},{MATERIAL=1.7227},{SURFACE=KA}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
A
[mm]
B
Bohrung Freimachung
[mm]
C
[mm]
D
diameter g6
[mm]
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
25746
25746
WITTE-COMBI BOLT FOR GRID...
16.000
M4
3.000
3,5
11.000
2.000
42CrMoS4
1.7227
KA
25654
25654
WITTE-COMBI BOLT FOR GRID...
25.000
M6
4.200
6
18.000
10.000
42CrMoS4
1.7227
KA
54587
54587
WITTE-COMBI BOLT FOR GRID...
25.000
1/4"-20
4.200
12
24.000
10.000
42CrMoS4
1.7227
KA
54589
54589
WITTE-COMBI BOLT FOR GRID...
25.000
3/8"-16
4.200
12
24.000
12.000
42CrMoS4
1.7227
KA
51843
51843
WITTE-COMBI BOLT FOR GRID...
25.000
M8
4.200
12
18.000
12.000
42CrMoS4
1.7227
KA
54588
54588
WITTE-COMBI BOLT FOR GRID...
25.000
M8
4.200
12
24.000
15.000
42CrMoS4
1.7227
KA
24747
24747
WITTE-COMBI BOLT FOR GRID...
40.000
M10
5.200
80,8
27.300
40.000
42CrMoS4
1.7227
KA
27821
27821
WITTE-COMBI BOLT FOR GRID...
50.000
M12
5.200
11
34.100
80.000
42CrMoS4
1.7227
KA
34763
34763
WITTE-COMBI BOLT FOR GRID...
50.000
M12
5.200
20
43.100
90.000
42CrMoS4
1.7227
KA
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LAFSLFQC - LOCK ALUFIX STANDARD LOCK FOR QUICK CONNECTION
WITTE
18.10.2021
TWBFQC - TWIN BOLT FOR QUICK CONNECTION
WITTE
18.10.2021
CL BARS SR AF25 - CLASSIC BARS SINGLE ROW AF25
WITTE
18.10.2021
CPFSC - Crosspiece for screw connection
WITTE
18.10.2021
CBS - Combi bolt shortened
WITTE
18.10.2021
CB - Combo Bolt
WITTE
18.10.2021
LAFLFQC - LOCK AF LIGHT FOR QUICK CONNECTION
WITTE
18.10.2021
CPNFSC - Crosspiece nut for screw connection
WITTE
18.10.2021
TWBFB1DABP2 - TWIN BOLT FOR 1D AND BASE PLATE 2
WITTE
18.10.2021
PSPAF16 - POSITIONING PLAIN AF16
WITTE
18.10.2021
PSWC - POSITIONING SLEEVE WITH COLLAR
WITTE
18.10.2021
REDB - REDUCER BUSH
WITTE
18.10.2021
CL BARS DR AF25 - CLASSIC BARS DOUBLE ROW AF25
WITTE
18.10.2021
CBS - COMBI BOLT SHORTENEDFOR ELEMENTS WITH NURBS
WITTE
18.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성