피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
254. - FIBROFLEX®-Hollow round rod
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Elastomers
FIBROFLEX®
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/g/g01/254.prj},{NB=254.5.063},{DOC=254_pdf},{MAT=5},{D1=63},{D2=17.0},{L1=500},{ZTC=39172900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
External diameter
[mm]
D2
Inside diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
254.5.016
254.5.016
16
6.5
330
0.059
39172900
254.5.020
254.5.020
20
8.5
500
0.138
39172900
254.5.025
254.5.025
25
10.5
500
0.216
39172900
254.5.032
254.5.032
32
13.5
500
0.354
39172900
254.5.040
254.5.040
40
13.5
500
0.595
39172900
254.5.050
254.5.050
50
17.0
500
0.929
39172900
254.5.063
254.5.063
63
17.0
500
1.546
39172900
254.5.080
254.5.080
80
21.0
500
2.503
39172900
254.5.100
254.5.100
100
21.0
500
4.015
39172900
254.5.125
254.5.125
125
27.0
500
6.256
39172900
254.5.140
254.5.140
140
50.0
500
7.182
39172900
254.5.150
254.5.150
150
50.0
500
8.399
39172900
254.5.160
254.5.160
160
50.0
500
9.701
39172900
254.5.180
254.5.180
180
50.0
500
12.557
39172900
254.5.200
254.5.200
200
50.0
500
15.749
39172900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2541.4. - FIBROELAST®-Hollow round rod
FIBRO
21.07.2023
2617. - Matrix with shoulder, round, ISO 8977
FIBRO
21.07.2023
237.1. - Ejector pin, hardened, DIN 1530-1 Shape A
FIBRO
22.11.2023
2241. - Punch, stepped, slot, ISO 8020
FIBRO
21.07.2023
2052.70. - Guide bush, Bronze with solid lubricant
FIBRO
22.11.2023
251. - FIBROFLEX®-Plate
FIBRO
22.11.2023
2010. - Die set ~DIN 9868/ISO 11415
FIBRO
21.07.2023
2461.4. - FIBROELAST® Tubular spring element 70 Shore A
FIBRO
21.07.2023
2031.02. - Retention bearing with screw holes
FIBRO
21.07.2023
201.01. - Die set DIN 9812 Type D/DG
FIBRO
22.11.2023
220. - Punch DIN 9844, Shape A
FIBRO
21.07.2023
252. - FIBROFLEX®-Square rod
FIBRO
22.11.2023
2741. - Punch, stepped, slot, with ejector pin, ISO 8020
FIBRO
21.07.2023
253. - FIBROFLEX®-Round rod
FIBRO
22.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성