您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
MSA® 4 BSM Bogen - Missel Brandschutz-Dämm-Manschette
Kolektor Insulation
Brandschutz
Rohrabschottungen
Abwasser MLAR 4.2 / 4.3
MSA 4 BSM
Powered by
CAD模型選擇
{kolektor_insulation/brandschutz/rohrabschottungen/abwasser_mlar/msa_4_bsm/msa_4_bsm_zm03f.prj},{NB=254-0888(400)},{IDNR=Ja},{ARTNR=254-0888},{LODLEVEL=400},{RM= PE, HT, mineralstoffverstärkt},{DA1=91},{S1=4},{DI1=83},{L2=21},{L4=25},{L5=6},{L6=6},{W=88},{BS=Ja},{AG=44},{WK=0.040},{VG=Nein},{AW=Ja},{KB=Nein},{RR=Nein},{ME=Ja},{SK=Nein},{BB=Nein},{NBB=Ja},{RMI=Nein},{GTIN=4016817010305},{IZ=301-9200/Missel Kennzeichnungsschild BSM-R90 / MSA 4-R90},{VA=https://www.ausschreiben.de/katalog/kolektor_missel/position/1},{PN1=Missel Brandschutz-Dämm-Manschette},{PN2=MSA 4-BSM-B 80-88°},{X=17},{XX=24},{WZ=68069000},{UK=REACH},{WI=https://www.kolektor-insulation.com/de/ecatalog/details/254-0888.html},{AUSS=https://www.ausschreiben.de/katalog/kolektor_missel/position/1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
Produktnamen
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DA1
Außendurchmesser
[mm]
S1
Dämmdicke
[mm]
DI1
Innendurchmesser
[mm]
W
Winkel
[°]
BS
Brandschutz
ⁿ/ₐ
AG
Artikel-Gewicht
[g]
WK
Wärmeleitfähigkeit
[W/m K]
VG
Versorgung
ⁿ/ₐ
AW
Abwasser
ⁿ/ₐ
KB
Kabel
ⁿ/ₐ
RR
R 90-Rohrschott
ⁿ/ₐ
ME
MLAR Erleichterung
ⁿ/ₐ
SK
S90-Kombischott
ⁿ/ₐ
BB
Brennbare Rohre
ⁿ/ₐ
NBB
Nicht brennbare Rohre
ⁿ/ₐ
RMI
R90- Mischinstallaltion
ⁿ/ₐ
GTIN
GTIN/EAN
ⁿ/ₐ
WZ
Warennr. /Zolltarifnr.
ⁿ/ₐ
UK
Umweltklassifizierung
ⁿ/ₐ
254-0545
Missel Brandschutz-Dämm-M...
254-0545
66
4
58
45
Ja
20
0.040
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
4016817006537
68069000
REACH
254-0588
Missel Brandschutz-Dämm-M...
254-0588
66
4
58
88
Ja
30
0.040
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
4016817006544
68069000
REACH
254-0745
Missel Brandschutz-Dämm-M...
254-0745
86
4
78
45
Ja
35
0.040
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
4016817006575
68069000
REACH
254-0788
Missel Brandschutz-Dämm-M...
254-0788
86
4
78
88
Ja
44
0.040
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
4016817006551
68069000
REACH
254-0845
Missel Brandschutz-Dämm-M...
254-0845
91
4
83
45
Ja
35
0.040
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
4016817010299
68069000
REACH
254-0888
Missel Brandschutz-Dämm-M...
254-0888
91
4
83
88
Ja
44
0.040
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
4016817010305
68069000
REACH
254-1088
Missel Brandschutz-Dämm-M...
254-1088
118
4
110
88
Ja
70
0.040
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
4016817006568
68069000
REACH
254-1188
Missel Brandschutz-Dämm-M...
254-1188
143
4
135
88
Ja
70
0.040
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
4016817019117
68069000
REACH
254-1245
Missel Brandschutz-Dämm-M...
254-1245
143
4
135
45
Ja
70
0.040
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
4016817008647
68069000
REACH
254-1288
Missel Brandschutz-Dämm-M...
254-1288
168
4
160
88
Ja
70
0.040
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
4016817017915
68069000
REACH
254-1645
Missel Brandschutz-Dämm-M...
254-1645
168
4
160
45
Ja
70
0.040
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
4016817015874
68069000
REACH
254-4045
Missel Brandschutz-Dämm-M...
254-4045
118
4
110
45
Ja
40
0.040
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
4016817005165
68069000
REACH
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表