피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2482.74. .2 - Gas spring, small dimension and low force
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs
small dimensions, low forces
2482.74/Fastener
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f12/f12_01/f12_01_01/2482_74_asmtab.prj},{NB=2482.74.00030.038.2},{DOC=2482_74_2_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{FA=30},{HUBMAX=38.100},{HUB=0},{LN=80.100},{SD=8.000},{ZD=19.000},{GASVOL=0.009},{HUBBEST=38},{FA30=30.000},{P30=60.000},{GDFKZ30=grün},{FA50=50.000},{P50=100.000},{GDFKZ50=blau},{FA70=70.000},{P70=140.000},{GDFKZ70=rot},{FA90=90.000},{P90=180.000},{GDFKZ90=gelb},{PPATH=f12_01_01_99/2482_74_asmsbl.prj},{GEW=0.100},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
P
Filling pressure
[bar]
HUBMAX
Stroke max.
[mm]
L
Length
[mm]
LN
Pressed length
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
GASVOL
[l]
FA30
Initial spring force
[daN]
P30
Filling pressure
[bar]
GDFKZ30
Spring force marking
ⁿ/ₐ
FA50
Initial spring force
[daN]
P50
Filling pressure
[bar]
GDFKZ50
Spring force marking
ⁿ/ₐ
FA70
Initial spring force
[daN]
P70
Filling pressure
[bar]
GDFKZ70
Spring force marking
ⁿ/ₐ
FA90
Initial spring force
[daN]
P90
Filling pressure
[bar]
GDFKZ90
Spring force marking
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2482.74.00030.007.2
2482.74.00030.007.2
60
7.000
56.000
49.000
8.000
19.000
0.003
30.000
60.000
green
50.000
100.000
blue
70.000
140.000
red
90.000
180.000
yellow
0.100
84879090
2482.74.00030.010.2
2482.74.00030.010.2
60
10.000
62.000
52.000
8.000
19.000
0.003
30.000
60.000
green
50.000
100.000
blue
70.000
140.000
red
90.000
180.000
yellow
0.100
84879090
2482.74.00030.015.2
2482.74.00030.015.2
60
15.000
72.000
57.000
8.000
19.000
0.004
30.000
60.000
green
50.000
100.000
blue
70.000
140.000
red
90.000
180.000
yellow
0.100
84879090
2482.74.00030.025.2
2482.74.00030.025.2
60
25.000
92.000
67.000
8.000
19.000
0.006
30.000
60.000
green
50.000
100.000
blue
70.000
140.000
red
90.000
180.000
yellow
0.100
84879090
2482.74.00030.038.2
2482.74.00030.038.2
60
38.100
118.200
80.100
8.000
19.000
0.009
30.000
60.000
green
50.000
100.000
blue
70.000
140.000
red
90.000
180.000
yellow
0.100
84879090
2482.74.00030.050.2
2482.74.00030.050.2
60
50.000
142.000
92.000
8.000
19.000
0.011
30.000
60.000
green
50.000
100.000
blue
70.000
140.000
red
90.000
180.000
yellow
0.100
84879090
2482.74.00030.063.2
2482.74.00030.063.2
60
63.500
172.000
108.500
8.000
19.000
0.014
30.000
60.000
green
50.000
100.000
blue
70.000
140.000
red
90.000
180.000
yellow
0.100
84879090
2482.74.00030.080.2
2482.74.00030.080.2
60
80.000
205.000
125.000
8.000
19.000
0.018
30.000
60.000
green
50.000
100.000
blue
70.000
140.000
red
90.000
180.000
yellow
0.200
84879090
2482.74.00030.100.2
2482.74.00030.100.2
60
100.000
245.000
145.000
8.000
19.000
0.022
30.000
60.000
green
50.000
100.000
blue
70.000
140.000
red
90.000
180.000
yellow
0.200
84879090
2482.74.00030.125.2
2482.74.00030.125.2
60
125.000
295.000
170.000
8.000
19.000
0.026
30.000
60.000
green
50.000
100.000
blue
70.000
140.000
red
90.000
180.000
yellow
0.200
84879090
2482.74.00030.150.2
2482.74.00030.150.2
60
150.000
345.000
195.000
8.000
19.000
0.026
30.000
60.000
green
50.000
100.000
blue
70.000
140.000
red
90.000
180.000
yellow
0.200
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2480.051. - Clamping flange
FIBRO
08.05.2024
2480.21. - Gas spring, small dimension and low force
FIBRO
08.05.2024
2482.73. .1 - Gas spring, small dimension and low force
FIBRO
16.02.2024
2487.12.00170. - Gas spring POWERLINE
FIBRO
27.02.2024
2482.72. - Gas spring, small dimension and low force
FIBRO
16.02.2024
244.16. - Spring and spacer unit
FIBRO
21.07.2023
2480.22. .1 - Gas spring, small dimension and low force
FIBRO
27.02.2024
2478.20.20.1. - Guide pillar for lifting unit to Mercedes-Benz
FIBRO
21.07.2023
2021.29. - Guide pillar with collar ECO-LINE
FIBRO
21.07.2023
2487.12.01000. .1 - Gas spring POWERLINE
FIBRO
27.02.2024
2082.70. - Guide bush with collar, Bronze with solid lubricant, DIN 9834/IS...
FIBRO
17.08.2023
2480.052. - Bottom flange
FIBRO
08.05.2024
2487.12.00350. - Gas spring POWERLINE
FIBRO
27.02.2024
237.1. - Ejector pin, hardened, DIN 1530-1 Shape A
FIBRO
22.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성