您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
244.16. - 弹簧和定距单元
FIBRO
标准件
弹簧
弹簧和定距单元
Fit and spacer units
244.16./18. Spring and spacer unit
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f06/f06_03/f06_03_01/244_16.prj},{NB=244.16.150.080.100},{DOC=244_16_pdf},{D1=15.000},{L1=80.000},{DK=16.000},{D2=M10},{MN=10.000},{D3=23.000},{H=15.000},{H1=7.500},{L2=100.000},{M=65.000},{S=8.000},{T=6.000},{ZTC=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
公称通径
[mm]
L1
长度
[mm]
D2
Male thread
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L2
螺栓长度
[mm]
M
螺栓的 转矩
[Nm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
244.16.100.020.035
244.16.100.020.035
10.000
20.000
M6
15.000
10.000
5.500
35.000
13.000
0.023
73181900
244.16.100.025.040
244.16.100.025.040
10.000
25.000
M6
15.000
10.000
5.500
40.000
13.000
0.026
73181900
244.16.100.030.045
244.16.100.030.045
10.000
30.000
M6
15.000
10.000
5.500
45.000
13.000
0.029
73181900
244.16.100.035.050
244.16.100.035.050
10.000
35.000
M6
15.000
10.000
5.500
50.000
13.000
0.033
73181900
244.16.100.040.055
244.16.100.040.055
10.000
40.000
M6
15.000
10.000
5.500
55.000
13.000
0.036
73181900
244.16.100.045.060
244.16.100.045.060
10.000
45.000
M6
15.000
10.000
5.500
60.000
13.000
0.039
73181900
244.16.100.050.065
244.16.100.050.065
10.000
50.000
M6
15.000
10.000
5.500
65.000
13.000
0.042
73181900
244.16.100.055.070
244.16.100.055.070
10.000
55.000
M6
15.000
10.000
5.500
70.000
13.000
0.045
73181900
244.16.100.060.080
244.16.100.060.080
10.000
60.000
M6
15.000
10.000
5.500
80.000
13.000
0.049
73181900
244.16.100.070.090
244.16.100.070.090
10.000
70.000
M6
15.000
10.000
5.500
90.000
13.000
0.055
73181900
244.16.100.080.100
244.16.100.080.100
10.000
80.000
M6
15.000
10.000
5.500
100.000
13.000
0.061
73181900
244.16.100.090.110
244.16.100.090.110
10.000
90.000
M6
15.000
10.000
5.500
110.000
13.000
0.068
73181900
244.16.100.100.120
244.16.100.100.120
10.000
100.000
M6
15.000
10.000
5.500
120.000
13.000
0.074
73181900
244.16.125.011.025
244.16.125.011.025
12.500
11.000
M8
19.000
13.000
6.500
25.000
32.000
0.031
73181900
244.16.125.020.035
244.16.125.020.035
12.500
20.000
M8
19.000
13.000
6.500
35.000
32.000
0.040
73181900
244.16.125.030.045
244.16.125.030.045
12.500
30.000
M8
19.000
13.000
6.500
45.000
32.000
0.049
73181900
244.16.125.035.050
244.16.125.035.050
12.500
35.000
M8
19.000
13.000
6.500
50.000
32.000
0.054
73181900
244.16.125.040.055
244.16.125.040.055
12.500
40.000
M8
19.000
13.000
6.500
55.000
32.000
0.059
73181900
244.16.125.045.060
244.16.125.045.060
12.500
45.000
M8
19.000
13.000
6.500
60.000
32.000
0.064
73181900
244.16.125.050.065
244.16.125.050.065
12.500
50.000
M8
19.000
13.000
6.500
65.000
32.000
0.069
73181900
244.16.125.055.070
244.16.125.055.070
12.500
55.000
M8
19.000
13.000
6.500
70.000
32.000
0.073
73181900
244.16.125.055.080
244.16.125.055.080
12.500
55.000
M8
19.000
13.000
6.500
80.000
32.000
0.077
73181900
244.16.125.060.080
244.16.125.060.080
12.500
60.000
M8
19.000
13.000
6.500
80.000
32.000
0.080
73181900
244.16.125.070.090
244.16.125.070.090
12.500
70.000
M8
19.000
13.000
6.500
90.000
32.000
0.090
73181900
244.16.125.080.100
244.16.125.080.100
12.500
80.000
M8
19.000
13.000
6.500
100.000
32.000
0.099
73181900
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
2450. - 减震垫圈
FIBRO
21.07.2023
244.17. - 带肩配合螺栓
FIBRO
21.07.2023
2052.70. - 导套, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
22.11.2023
2051.32. - 导向套, 碳氮共渗具有长效润滑, ISO 9448-2
FIBRO
22.11.2023
244.18. - 带沉头螺栓的弹簧单元和定距单元
FIBRO
21.07.2023
241.14. - 专用螺栓压力弹簧, SF, 标志颜色绿, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
2441.11.3. - 调整垫片
FIBRO
08.05.2024
2445.10. - 定心销
FIBRO
21.07.2023
241.16. - 专用螺栓压力弹簧, LF, 标志颜色红, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
2021.29. - 带凸缘的导向柱 ECO-LINE
FIBRO
21.07.2023
241.17. - 专用螺栓压力弹簧, XLF, 标志颜色黄, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
241.13. - 专用螺栓压力弹簧,XSF, 标志颜色紫罗兰
FIBRO
21.07.2023
2082.70. - 带肩导套, 带固态润滑剂的青铜, DIN 9834/ISO 9448
FIBRO
17.08.2023
2021.46. - 带凸缘的导向柱,含固定件,DIN 9825/~ISO 9182-5
FIBRO
20.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表