您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24100 - 微型滚珠丝杠,经打磨处理,带法兰螺母
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
24000 轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座) 花键轴, 花键套 滚珠丝杠驱动 轴承单元 梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
滚珠丝杠驱动
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/kugelgewindetriebe/24100.prj},{NB=24100-1220250_00},{D=12},{STEIGUNG=2},{HUB=250},{B=24},{D1=20},{D2=37},{D3=4.5},{D4=8},{D6=10},{D7=14.0},{D8=7.6},{D9=8},{E=29},{L=380},{L1=28},{L2=5},{L3=325},{L4=310},{L5=45},{L6=15},{L7=10},{L8=5},{L9=10},{L10=5},{L11=7.9},{L12=0.9},{SW=12},{KUGEL=1.6},{TRAGD=1700},{TRAGS=3700},{DREHZAHL=3400},{GEW=0.4196},{EAN=4059495245447},{NDM=10.0},{ST=1.0},{LX1=282.000},{BEST=24100-1220250},{MATERIAL=Stahl},{D5=M 10x1},{ADTU=1 x 3},{STW=2°58},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84834080},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{W=0},{LX=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
STEIGUNG
螺距
ⁿ/ₐ
HUB
行程
[mm]
B
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
螺纹
[mm]
D6
直径
[mm]
D7
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
D9
直径
[mm]
E
Teilkreisdurchmesser
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
L9
长度
[mm]
L10
长度
[mm]
L11
长度
[mm]
L12
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
ADTU
负载滚珠圈数
ⁿ/ₐ
STW
螺旋角
ⁿ/ₐ
KUGEL
波珠直径
[mm]
TRAGD
动态额定负载
[N]
TRAGS
静态额定负载
[N]
DREHZAHL
最高转速
[U/min.]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
24100-0810050
24100-0810050
Stahl
8
1
50
18
14
27
3.4
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
21
148
16
4
102
90
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°13
0.8
700
1300
3200
0.0911
Yes
84834080
4059495245300
24100-0810100
24100-0810100
Stahl
8
1
100
18
14
27
3.4
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
21
198
16
4
152
140
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°13
0.8
700
1300
3200
0.1095
Yes
84834080
4059495245317
24100-0810150
24100-0810150
Stahl
8
1
150
18
14
27
3.4
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
21
248
16
4
202
190
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°13
0.8
700
1300
3200
0.1600
Yes
84834080
4059495245324
24100-0820050
24100-0820050
Stahl
8
2
50
20
16
29
3.4
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
23
148
26
4
102
90
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
4°23
1.6
1350
2250
4200
0.0935
Yes
84834080
4059495245331
24100-0820100
24100-0820100
Stahl
8
2
100
20
16
29
3.4
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
23
198
26
4
152
140
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
4°23
1.6
1350
2250
4200
0.1186
Yes
84834080
4059495245348
24100-0820150
24100-0820150
Stahl
8
2
150
20
16
29
3.4
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
23
248
26
4
202
190
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
4°23
1.6
1350
2250
4200
0.1604
Yes
84834080
4059495245355
24100-1020050
24100-1020050
Stahl
10
2
50
22
18
35
4.5
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
27
158
28
5
112
100
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°32
1.6
1500
2900
4000
0.1220
Yes
84834080
4059495245362
24100-1020100
24100-1020100
Stahl
10
2
100
22
18
35
4.5
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
27
208
28
5
162
150
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°32
1.6
1500
2900
4000
0.1683
Yes
84834080
4059495245379
24100-1020150
24100-1020150
Stahl
10
2
150
22
18
35
4.5
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
27
258
28
5
212
200
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°32
1.6
1500
2900
4000
0.2268
Yes
84834080
4059495245386
24100-1020200
24100-1020200
Stahl
10
2
200
22
18
35
4.5
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
27
308
28
5
262
250
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°32
1.6
1500
2900
4000
0.2564
Yes
84834080
4059495245393
24100-1220050
24100-1220050
Stahl
12
2
50
24
20
37
4.5
8
M 10x1
10
14.0
7.6
8
29
180
28
5
125
110
45
15
10
5
10
5
7.9
0.9
12
1 x 3
2°58
1.6
1700
3700
3400
0.2134
Yes
84834080
4059495245409
24100-1220100
24100-1220100
Stahl
12
2
100
24
20
37
4.5
8
M 10x1
10
14.0
7.6
8
29
230
28
5
175
160
45
15
10
5
10
5
7.9
0.9
12
1 x 3
2°58
1.6
1700
3700
3400
0.2208
Yes
84834080
4059495245416
24100-1220150
24100-1220150
Stahl
12
2
150
24
20
37
4.5
8
M 10x1
10
14.0
7.6
8
29
280
28
5
225
210
45
15
10
5
10
5
7.9
0.9
12
1 x 3
2°58
1.6
1700
3700
3400
0.3134
Yes
84834080
4059495245423
24100-1220200
24100-1220200
Stahl
12
2
200
24
20
37
4.5
8
M 10x1
10
14.0
7.6
8
29
330
28
5
275
260
45
15
10
5
10
5
7.9
0.9
12
1 x 3
2°58
1.6
1700
3700
3400
0.3551
Yes
84834080
4059495245430
24100-1220250
24100-1220250
Stahl
12
2
250
24
20
37
4.5
8
M 10x1
10
14.0
7.6
8
29
380
28
5
325
310
45
15
10
5
10
5
7.9
0.9
12
1 x 3
2°58
1.6
1700
3700
3400
0.4196
Yes
84834080
4059495245447
24100-10810050
24100-10810050
Edelstahl
8
1
50
18
14
27
3.4
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
21
148
16
4
102
90
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°13
0.8
700
1300
3200
0.0902
Yes
84834080
4059495436241
24100-10810100
24100-10810100
Edelstahl
8
1
100
18
14
27
3.4
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
21
198
16
4
152
140
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°13
0.8
700
1300
3200
0.1072
Yes
84834080
4059495436319
24100-10810150
24100-10810150
Edelstahl
8
1
150
18
14
27
3.4
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
21
248
16
4
202
190
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°13
0.8
700
1300
3200
0.1133
Yes
84834080
4059495436326
24100-10820050
24100-10820050
Edelstahl
8
2
50
20
16
29
3.4
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
23
148
26
4
102
90
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
4°23
1.6
1350
2250
4200
0.1020
Yes
84834080
4059495436333
24100-10820100
24100-10820100
Edelstahl
8
2
100
20
16
29
3.4
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
23
198
26
4
152
140
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
4°23
1.6
1350
2250
4200
0.2180
Yes
84834080
4059495436340
24100-10820150
24100-10820150
Edelstahl
8
2
150
20
16
29
3.4
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
23
248
26
4
202
190
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
4°23
1.6
1350
2250
4200
0.1704
Yes
84834080
4059495436357
24100-11020050
24100-11020050
Edelstahl
10
2
50
22
18
35
4.5
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
27
158
28
5
112
100
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°32
1.6
1500
2900
4000
0.1220
Yes
84834080
4059495436364
24100-11020100
24100-11020100
Edelstahl
10
2
100
22
18
35
4.5
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
27
208
28
5
162
150
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°32
1.6
1500
2900
4000
0.1777
Yes
84834080
4059495436371
24100-11020150
24100-11020150
Edelstahl
10
2
150
22
18
35
4.5
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
27
258
28
5
212
200
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°32
1.6
1500
2900
4000
0.2260
Yes
84834080
4059495436388
24100-11020200
24100-11020200
Edelstahl
10
2
200
22
18
35
4.5
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
27
308
28
5
262
250
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°32
1.6
1500
2900
4000
0.2516
Yes
84834080
4059495436258
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
24105 - 微型滚珠丝杠,经打磨处理,带旋入式圆柱形螺母
norelem
26.06.2024
24076 - 固定轴承单元,组块型
norelem
26.06.2024
24078 - 组块型浮动轴承单元
norelem
26.06.2024
24080 - 固定轴承单元,法兰型
norelem
26.06.2024
24078-02 - 组块型 浮动轴承单元
norelem
26.06.2024
24072 - 固定轴承单元
norelem
26.06.2024
24082 - 法兰型浮动轴承单元
norelem
26.06.2024
24060 - 带旋入式螺母的滚轧滚珠丝杠驱动
norelem
26.06.2024
24078-01 - 组块型 固定轴承单元
norelem
26.06.2024
24070 - 法兰螺母支架
norelem
26.06.2024
24000 - 梯形丝杠,单线右旋或左旋螺纹
norelem
26.06.2024
24055 - 带部分 5 法兰螺母的滚轧滚珠丝杠驱动
norelem
26.06.2024
24074 - 浮动轴承单元
norelem
26.06.2024
24005 - 带法兰的梯形螺纹螺母 左旋或右旋单螺纹
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表