피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
English
06 - Phase busbar
eaton_qs
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Component for low-voltage switching technology
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_ecad/27/37/13/06.prj},{NB=044947},{MANUID=044947},{AAB447=0.0},{AAB485=63.0},{AAB492=0.0},{AAB499=6.0},{AAB815=690.0},{AAC139=54.0},{AAP621=3},{AAP782=2.0},{AAS574=63.0},{AAS575=2.3},{AAT080=3},{BAA018=207.0},{BAC892=0.0},{AAD931=85389099},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=85389099},{WEIGHT=9},{LENGTH=34},{WIDTH=11},{DEPTH=209},{DESCSHORT=3ph commoning link, for 4 PKZ0, +auxiliary contact},{DESCLONG=Three-phase commoning link 3 poles for feeder unit of 4 PKZM0-... with auxiliary contact or trip indicator built onto the right side, length 207mm protective against direct contact., Ue = 690 V, Iu = 63 A},{MANUTYPEDESC=B3.1/4-PKZ0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
BUYER_PID
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
PRODSTAT
Product status
ⁿ/ₐ
AAB447
Conditional rated short-circuit current Iq
[kA]
AAB485
rated permanent current
[A]
AAB492
Rated short-time current carrying capacity Icw
[kA]
AAB499
Rated surge voltage
[kV]
AAB662
suitable for devices with auxiliary switch
ⁿ/ₐ
AAB663
suitable for devices with N-conductor
ⁿ/ₐ
AAB815
max. rated operating voltage Ue
[V]
AAC139
Module width
[mm]
AAP621
Number of phases
ⁿ/ₐ
AAP782
Suitable for number of units
ⁿ/ₐ
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
[A]
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
[W]
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAO735
name of supplier
ⁿ/ₐ
BAA018
length
[mm]
BAC892
Cross section
[mm²]
BAD383
Insulation present
ⁿ/ₐ
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAD831
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
240086
240086
3ph commoning link for 5 ...
Quick wiring using three-...
DILM12-XDSB0/5
04015082400866
240086
Eaton
0
Master2016
0.0
35.0
0.0
0.0
false
false
690.0
45.0
3
5.0
IEC/EN 60947-4-1; UL 508;...
35.0
0.8
3
DILM12-XDSB0/5
04015082400866
3ph commoning link for 5 ...
Eaton
225.0
0.0
true
85389099
CE
Pin
1
1
5
5
85389099
ES
7
12
25
202
240085
240085
3ph commoning link for 4 ...
Quick wiring using three-...
DILM12-XDSB0/4
04015082400859
240085
Eaton
0
Master2016
0.0
35.0
0.0
0.0
false
false
690.0
45.0
3
4.0
IEC/EN 60947-4-1; UL 508;...
35.0
0.6
3
DILM12-XDSB0/4
04015082400859
3ph commoning link for 4 ...
Eaton
180.0
0.0
true
85389099
CE
Pin
1
1
5
5
85389099
ES
54
12
25
157
240084
240084
3ph commoning link for 3 ...
Quick wiring using three-...
DILM12-XDSB0/3
04015082400842
240084
Eaton
0
Master2016
0.0
35.0
0.0
0.0
false
false
690.0
45.0
3
3.0
IEC/EN 60947-4-1; UL 508;...
35.0
0.6
3
DILM12-XDSB0/3
04015082400842
3ph commoning link for 3 ...
Eaton
135.0
0.0
true
85389099
CE
Pin
1
1
5
5
85389099
ES
37
12
25
112
220221
220221
3ph commoning link, for 3...
Three-phase commoning lin...
B3.0/3-PKZ4
04015082202217
220221
Eaton
0
Master2016
0.0
128.0
0.0
6.0
false
false
690.0
55.0
3
2.0
UL 508; CSA-C22.2 No. 14;...
128.0
2.6
3
B3.0/3-PKZ4
04015082202217
3ph commoning link, for 3...
Eaton
151.0
0.0
true
85369085
CE
Pin
1
1
1
1
85369095
ES
225
36
33
151
232289
232289
3ph commoning link, for 3...
Three-phase commoning lin...
B3.0/3-PKZ0
04015082322892
232289
Eaton
0
Master2016
0.0
63.0
0.0
6.0
false
false
690.0
63.0
3
2.0
UL 508; CSA-C22.2 No. 14;...
63.0
1.5
3
B3.0/3-PKZ0
04015082322892
3ph commoning link, for 3...
Eaton
135.0
0.0
true
85389099
CE
fork
1
1
10
10
85389099
DE
58
34
12
135
044948
044948
3ph commoning link, for 5...
Three-phase commoning lin...
B3.1/5-PKZ0
04015080449485
044948
Eaton
0
Master2016
0.0
63.0
0.0
6.0
false
false
690.0
54.0
3
2.0
UL 508; CSA-C22.2 No. 14;...
63.0
2.8
3
B3.1/5-PKZ0
04015080449485
3ph commoning link, for 5...
Eaton
261.0
0.0
true
85389099
CE
fork
1
1
10
10
85389099
DE
109
34
11
264
220220
220220
3ph commoning link, for 2...
Three-phase commoning lin...
B3.0/2-PKZ4
04015082202200
220220
Eaton
0
Master2016
0.0
128.0
0.0
6.0
false
false
690.0
55.0
3
2.0
UL 508; CSA-C22.2 No. 14;...
128.0
1.9
3
B3.0/2-PKZ4
04015082202200
3ph commoning link, for 2...
Eaton
98.0
0.0
true
85369085
CE
Pin
1
1
1
1
85389099
ES
128
36
33
98
063961
063961
3ph commoning link, for 2...
Three-phase commoning lin...
B3.0/2-PKZ0
04015080639619
063961
Eaton
0
Master2016
0.0
63.0
0.0
6.0
false
false
690.0
45.0
3
2.0
UL 508; CSA-C22.2 No. 14;...
63.0
1.0
3
B3.0/2-PKZ0
04015080639619
3ph commoning link, for 2...
Eaton
90.0
0.0
true
85389099
CE
fork
1
1
10
10
85389099
DE
35
34
11
90
220225
220225
3ph commoning link, for 4...
Three-phase commoning lin...
B3.1/4-PKZ4
04015082202255
220225
Eaton
0
Master2016
0.0
128.0
0.0
6.0
false
false
690.0
64.0
3
2.0
UL 508; CSA-C22.2 No. 14;...
128.0
3.5
3
B3.1/4-PKZ4
04015082202255
3ph commoning link, for 4...
Eaton
232.0
0.0
true
85369085
CE
Pin
1
1
1
1
85369095
ES
363
36
33
232
044947
044947
3ph commoning link, for 4...
Three-phase commoning lin...
B3.1/4-PKZ0
04015080449478
044947
Eaton
0
Master2016
0.0
63.0
0.0
6.0
false
false
690.0
54.0
3
2.0
UL 508; CSA-C22.2 No. 14;...
63.0
2.3
3
B3.1/4-PKZ0
04015080449478
3ph commoning link, for 4...
Eaton
207.0
0.0
true
85389099
CE
fork
1
1
10
10
85389099
DE
9
34
11
209
220224
220224
3ph commoning link, for 3...
Three-phase commoning lin...
B3.1/3-PKZ4
04015082202248
220224
Eaton
0
Master2016
0.0
128.0
0.0
6.0
false
false
690.0
64.0
3
2.0
UL 508; CSA-C22.2 No. 14;...
128.0
2.8
3
B3.1/3-PKZ4
04015082202248
3ph commoning link, for 3...
Eaton
170.0
0.0
true
85369085
CE
Pin
1
1
1
1
85369095
ES
254
36
33
170
044946
044946
3ph commoning link, for 3...
Three-phase commoning lin...
B3.1/3-PKZ0
04015080449461
044946
Eaton
0
Master2016
0.0
63.0
0.0
6.0
false
false
690.0
54.0
3
2.0
UL 508; CSA-C22.2 No. 14;...
63.0
1.7
3
B3.1/3-PKZ0
04015080449461
3ph commoning link, for 3...
Eaton
153.0
0.0
true
85389099
CE
fork
1
1
10
10
85389099
DE
64
34
11
155
220223
220223
3ph commoning link, for 2...
Three-phase commoning lin...
B3.1/2-PKZ4
04015082202231
220223
Eaton
0
Master2016
0.0
128.0
0.0
6.0
false
false
690.0
64.0
3
2.0
UL 508; CSA-C22.2 No. 14;...
128.0
2.0
3
B3.1/2-PKZ4
04015082202231
3ph commoning link, for 2...
Eaton
117.0
0.0
true
85369085
CE
Pin
1
1
1
1
85369095
ES
143
36
33
117
044945
044945
3ph commoning link, for 2...
Three-phase commoning lin...
B3.1/2-PKZ0
04015080449454
044945
Eaton
0
Master2016
0.0
63.0
0.0
6.0
false
false
690.0
54.0
3
2.0
UL 508; CSA-C22.2 No. 14;...
63.0
1.1
3
B3.1/2-PKZ0
04015080449454
3ph commoning link, for 2...
Eaton
99.0
0.0
true
85389099
CE
fork
1
1
10
10
85389099
DE
38
34
12
99
232290
232290
3ph commoning link, for 5...
Three-phase commoning lin...
B3.0/5-PKZ0
04015082322908
232290
Eaton
0
Master2016
0.0
63.0
0.0
6.0
false
false
690.0
45.0
3
2.0
UL 508; CSA-C22.2 No. 14;...
63.0
2.5
3
B3.0/5-PKZ0
04015082322908
3ph commoning link, for 5...
Eaton
225.0
0.0
true
85389099
CE
fork
1
1
10
10
85389099
DE
1
34
12
225
220222
220222
3ph commoning link, for 4...
Three-phase commoning lin...
B3.0/4-PKZ4
04015082202224
220222
Eaton
0
Master2016
0.0
128.0
0.0
6.0
false
false
690.0
55.0
3
2.0
UL 508; CSA-C22.2 No. 14;...
128.0
3.2
3
B3.0/4-PKZ4
04015082202224
3ph commoning link, for 4...
Eaton
205.0
0.0
true
85369085
CE
Pin
1
1
1
1
85389099
ES
322
36
33
205
063959
063959
3ph commoning link, for 4...
Three-phase commoning lin...
B3.2/4-PKZ0
04015080639596
063959
Eaton
0
Master2016
0.0
63.0
0.0
6.0
false
false
690.0
63.0
3
2.0
UL 508; CSA-C22.2 No. 14;...
63.0
2.5
3
B3.2/4-PKZ0
04015080639596
3ph commoning link, for 4...
Eaton
234.0
0.0
true
85389099
CE
fork
1
1
10
10
85389099
DE
97
34
11
235
063960
063960
3ph commoning link, for 4...
Three-phase commoning lin...
B3.0/4-PKZ0
04015080639602
063960
Eaton
0
Master2016
0.0
63.0
0.0
6.0
false
false
690.0
45.0
3
2.0
UL 508; CSA-C22.2 No. 14;...
63.0
1.9
3
B3.0/4-PKZ0
04015080639602
3ph commoning link, for 4...
Eaton
180.0
0.0
true
85389099
CE
fork
1
1
10
10
85389099
DE
8
34
11
182
063963
063963
3ph commoning link, for 2...
Three-phase commoning lin...
B3.2/2-PKZ0
04015080639633
063963
Eaton
0
Master2016
0.0
63.0
0.0
6.0
false
false
690.0
63.0
3
2.0
UL 508; CSA-C22.2 No. 14;...
63.0
1.2
3
B3.2/2-PKZ0
04015080639633
3ph commoning link, for 2...
Eaton
108.0
0.0
true
85389099
CE
fork
1
1
10
10
85389099
DE
39
34
11
109
292389
292389
3ph commoning link, for 4...
Three-phase busbar link t...
B3.0/4-PKZ0-U
04015082923891
292389
Eaton
0
0.0
63.0
6000.0
No
No
690.0
45.0
3
4.0
63.0
B3.0/4-PKZ0-U
04015082923891
3ph commoning link, for 4...
Eaton
180.0
0.0
Yes
85389099
CE
Pin
1
1
100
100
85389099
ES
69
170
15
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성