您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24003 - 圆形梯形螺纹螺母 左旋或右旋单螺纹
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
24000 轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座) 花键轴, 花键套 滚珠丝杠驱动 轴承单元 梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/trapezgewindespindeln_muttern/24003.prj},{NB=24003-5008142},{BEST=24003-5008142},{AUSF=Rechtsgewinde},{MATERIAL=Kunststoff},{DXP=Tr 50 x 8},{D1=90},{L=100},{GEW=0.0100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495446806},{NDM=50.0},{ST=8.0},{FILTER=NORELEM},{TYP=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
DXP
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
24003-0815132
24003-0815132
右旋螺纹
Rotguss
Tr 8 x 1,5
18
16
0.0289
No
74152900
4059495461298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-1002132
24003-1002132
右旋螺纹
Rotguss
Tr 10 x 2
22
20
0.0543
No
74152900
4059495445991
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-1003132
24003-1003132
右旋螺纹
Rotguss
Tr 10 x 3
22
20
0.0564
No
74152900
4059495244761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-1203132
24003-1203132
右旋螺纹
Rotguss
Tr 12 x 3
26
24
0.0920
No
74152900
4059495244778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-1403132
24003-1403132
右旋螺纹
Rotguss
Tr 14 x 3
30
28
0.1409
No
74152900
4059495446004
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-1404132
24003-1404132
右旋螺纹
Rotguss
Tr 14 x 4
30
28
0.1448
No
74152900
4059495446011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-1604132
24003-1604132
右旋螺纹
Rotguss
Tr 16 x 4
36
32
0.2423
No
74152900
4059495244785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-1804132
24003-1804132
右旋螺纹
Rotguss
Tr 18 x 4
40
36
0.3303
No
74152900
4059495446028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-2004132
24003-2004132
右旋螺纹
Rotguss
Tr 20 x 4
45
40
0.4714
No
74152900
4059495244792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-2405132
24003-2405132
右旋螺纹
Rotguss
Tr 24 x 5
50
48
0.6761
No
74152900
4059495244808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-2605132
24003-2605132
右旋螺纹
Rotguss
Tr 26 x 5
50
48
0.6433
No
74152900
4059495244815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-2805132
24003-2805132
右旋螺纹
Rotguss
Tr 28 x 5
60
60
1.2100
No
74152900
4059495446035
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-3006132
24003-3006132
右旋螺纹
Rotguss
Tr 30 x 6
60
60
1.1190
No
74152900
4059495244822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-3206132
24003-3206132
右旋螺纹
Rotguss
Tr 32 x 6
60
64
1.1200
No
74152900
4059495446042
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-3606132
24003-3606132
右旋螺纹
Rotguss
Tr 36 x 6
75
72
2.2640
No
74152900
4059495446059
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-4007132
24003-4007132
右旋螺纹
Rotguss
Tr 40 x 7
80
80
2.7940
No
74152900
4059495446066
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-4407132
24003-4407132
右旋螺纹
Rotguss
Tr 44 x 7
80
80
2.6110
No
74152900
4059495446073
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-5008132
24003-5008132
右旋螺纹
Rotguss
Tr50 x 8
90
100
4.1300
No
74152900
4059495446080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-0815111
24003-0815111
右旋螺纹
钢制
Tr 8 x 1,5
18
12
0.0186
Yes
73181600
4059495446097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-1002111
24003-1002111
右旋螺纹
钢制
Tr 10 x 2
22
15
0.0345
Yes
73181600
4059495446103
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-1003111
24003-1003111
右旋螺纹
钢制
Tr 10 x 3
22
15
0.0358
Yes
73181600
4059495446110
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-1203111
24003-1203111
右旋螺纹
钢制
Tr 12 x 3
26
18
0.0594
Yes
73181600
4059495446127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-1403111
24003-1403111
右旋螺纹
钢制
Tr 14 x 3
30
26
0.0911
Yes
73181600
4059495446134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-1404111
24003-1404111
右旋螺纹
钢制
Tr 14 x 4
30
21
0.0924
Yes
73181600
4059495446141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24003-1604111
24003-1604111
右旋螺纹
钢制
Tr 16 x 4
36
24
0.1558
Yes
73181600
4059495446158
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表