피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/NL - Standard rubber wheels, fixed bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Light duty
23 - STANDARD RUBBER WHEELS, PRESSED STEEL DISCS
Standard rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie23/23nl/sf_nl_asmtab.prj},{NB=235706},{COD=235706},{WT=CB},{D=200},{BR=2},{DX=200},{F=50.0},{H=240},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=230},{DD=20},{L1=80},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=2.89},{INFO=Technical description},{VER=6},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
COD
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
235701
235701
CB
80
25.0
107
100x85
80x60
9
65
0.49
235702
235702
CB
100
30.0
128
100x85
80x60
9
80
0.62
235703
235703
CB
125
37.5
156
100x85
80x60
9
130
0.92
235704
235704
CB
140
37.5
176
100x85
80x60
9
150
0.93
235711
235711
CB
150
40.0
182
100x85
80x60
9
170
1.04
235710
235710
CB
160
40.0
199
140x110
105x80
11
180
2.07
235706
235706
CB
200
50.0
240
140x110
105x80
11
230
2.89
235901
235901
CR
80
25.0
107
100x85
80x60
9
65
0.51
235902
235902
CR
100
30.0
128
100x85
80x60
9
80
0.65
235903
235903
CR
125
37.5
156
100x85
80x60
9
130
0.95
235904
235904
CR
140
37.5
176
100x85
80x60
9
150
0.96
235911
235911
CR
150
40.0
182
100x85
80x60
9
170
1.07
235910
235910
CR
160
40.0
199
140x110
105x80
11
180
2.13
235906
235906
CR
200
50.0
240
140x110
105x80
11
230
3.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SRP/NL - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL FR - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL" with...
Tellurerota
06.05.2024
23PSDCR - Non-marking standard rubber wheels, pressed steel disc, roller be...
Tellurerota
06.05.2024
SF/NL - Standard rubber wheels, fixed bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
SF/NL - Standard rubber wheels, fixed bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
SRP-SF NLX - Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6 con...
Tellurerota
08.11.2023
SF/NLX - Thermoplastic rubber wheels, fixed bracket type "NLX"
Tellurerota
06.05.2024
SRFP/NL - Standard rubber wheels, swivel bolt hole bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
SF - Black polyamide 6 institutional wheels, fixed bracket
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL - Injection polyurethane wheels, 55 Shore D polyamide 6 centre, swiv...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL FR - Injection polyurethane wheels, 55 Shore D polyamide 6 centre, s...
Tellurerota
06.05.2024
Steel Castors - Institutional
Tente
30.01.2024
SF/EE MHD - "TR-ROLL" polyurethane wheels, aluminium centre, fixed bracket ...
Tellurerota
06.05.2024
SRFP/NL FR - Standard rubber wheels, swivel bolt hole bracket type "NL" wit...
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성