您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23404 - 连轴节,带滑动轴承 DIN 808
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
万向节
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/wellengelenke/23404_asmtab.prj},{NB=23404-20128},{BEST=23404-20128},{AUSF=Passbohrung ohne Nut},{D=20},{DM=100},{BDM=650},{D1=40},{L=128},{L1=41},{L2=20},{L3=47},{B=0},{T=0.0},{GEW=0.8369},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{EAN=4059495238340},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=23404_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径 H7
[mm]
DM
最大扭矩**
[Nm]
BDM
静态断裂力矩
[Nm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度*
[mm]
L3
长度
[mm]
B
宽度 JS9
[mm]
T
高度 +.2
[mm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23404-06056
23404-06056
Passbohrung ohne Nut
6
7
40
16
56
17
9
22
0
0.0
0.0578
Info
Yes
84836040
4059495238234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-08062
23404-08062
Passbohrung ohne Nut
8
7
40
16
62
20
11
22
0
0.0
0.0619
Info
Yes
84836040
4059495238241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-10074
23404-10074
Passbohrung ohne Nut
10
16
90
22
74
24
12
26
0
0.0
0.1193
Info
Yes
84836040
4059495238258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-12086
23404-12086
Passbohrung ohne Nut
12
26
150
25
86
28
14
30
0
0.0
0.2225
Info
Yes
84836040
4059495238319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-16104
23404-16104
Passbohrung ohne Nut
16
52
300
32
104
34
16
37
0
0.0
0.4451
Info
Yes
84836040
4059495238333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-20128
23404-20128
Passbohrung ohne Nut
20
100
650
40
128
41
20
47
0
0.0
0.8369
Info
Yes
84836040
4059495238340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-25160
23404-25160
Passbohrung ohne Nut
25
210
1200
50
160
52
25
56
0
0.0
1.6800
Info
Yes
84836040
4059495238357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-108062
23404-108062
Passbohrung mit Nut
8
7
40
16
62
20
11
22
2
9.0
0.0801
Info
Yes
84836040
4059495238265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-110074
23404-110074
Passbohrung mit Nut
10
16
90
22
74
24
12
26
3
11.4
0.1182
Info
Yes
84836040
4059495238272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-112086
23404-112086
Passbohrung mit Nut
12
26
150
25
86
28
14
30
4
13.8
0.2212
Info
Yes
84836040
4059495238289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-116104
23404-116104
Passbohrung mit Nut
16
52
300
32
104
34
16
37
5
18.3
0.4451
Info
Yes
84836040
4059495238296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-120128
23404-120128
Passbohrung mit Nut
20
100
650
40
128
41
20
47
6
22.8
0.8337
Info
Yes
84836040
4059495238302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-125160
23404-125160
Passbohrung mit Nut
25
210
1200
50
160
52
25
56
8
28.3
1.6800
Info
Yes
84836040
4059495238326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表