피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Lockable full-width shelves
igus
E-Ketten®
Energy Chains E2/000 medium
Series 2400
Individual parts
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/e_ketten_e2_000_medium/serie_2400/einzelteile/rastbare_einsteckboden_e2_000_s2400.prj},{NB=2310.65},{ARTNR=2310.65},{INFO=INFO},{BEZ=Rastbare Einsteckböden - für die Standard Innenaufteilung},{X=65},{T=2.5},{VERS=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
X
Width
[mm]
2310.11
2310.11
Lockable full-width shelv...
11
2310.15
2310.15
Lockable full-width shelv...
15
2310.25
2310.25
Lockable full-width shelv...
25
2310.30
2310.30
Lockable full-width shelv...
30
2310.38
2310.38
Lockable full-width shelv...
38
2310.40
2310.40
Lockable full-width shelv...
40
2310.50
2310.50
Lockable full-width shelv...
50
2310.57
2310.57
Lockable full-width shelv...
57
2310.60
2310.60
Lockable full-width shelv...
60
2310.62
2310.62
Lockable full-width shelv...
62
2310.65
2310.65
Lockable full-width shelv...
65
2310.70
2310.70
Lockable full-width shelv...
70
2310.75
2310.75
Lockable full-width shelv...
75
2310.77
2310.77
Lockable full-width shelv...
77
2310.80
2310.80
Lockable full-width shelv...
80
2310.87
2310.87
Lockable full-width shelv...
87
2310.90
2310.90
Lockable full-width shelv...
90
2310.100
2310.100
Lockable full-width shelv...
100
2310.103
2310.103
Lockable full-width shelv...
103
2310.110
2310.110
Lockable full-width shelv...
110
2310.120
2310.120
Lockable full-width shelv...
120
2310.125
2310.125
Lockable full-width shelv...
125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Full-Width Shelf
igus
19.01.2021
Side plate
igus
19.01.2021
Separator
igus
18.01.2024
CG1K-Z/CDG1K-Z - Air Cylinder/Non-rotating: Double Acting
SMC Corporation
24.06.2024
Chain link - Crossbars openable along the inner radius, from both sides
igus
15.02.2024
Mounting Brackets - Polymer, one-piece - one-piece | Pivoting
igus
13.02.2024
Chain link - Crossbars openable along the outer radius, from both sides
igus
15.02.2024
Mounting Brackets - Polymer - one-piece | Pivoting | Locking
igus
14.02.2024
Mounting Brackets - Polymer - Pivoting | Locking
igus
15.02.2024
Shelf
igus
19.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성