피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23023-10 - Elastomer dog couplings with grub screw
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23023-10_asmtab.prj},{NB=23023-10-19920661415},{GR=19},{XF=60},{D1=14},{D2=15},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=24},{D4=40},{L=66},{L1=25},{L2=16},{L3=10.0},{NDM=5},{TM=0.04000},{NENNDM=12.0},{DM=24.0},{TSS=1090.0},{TSD=1815},{FSR=1120},{WVA=0.10},{WV=1.0},{DZ=12000},{ANZDM=6.0},{GEW=0.1870},{EAN=4059495807522},{XE=12.000},{BEST=23023-10-19920661415},{FARBE=gelb},{C=1xM5},{KSH=92 Shore A},{WVR=+1,2 / -0,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23023-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Component
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
XF
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D1D2MIN
Diameter
[mm]
D1D2MAX
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
NDM
nominal diameter
[mm]
TM
Trägheitsmoment
[(gm²)]
KSH
Kupplungsstern Härte
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TSS
Torisionssteife statisch
[(Nm/rad)]
TSD
Toristionssteife dynamisch
[(Nm/rad)]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
WVA
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVR
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
revolution per minute max.
[1/min]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23023-10-07800220404
23023-10-07800220404
blau
7
0
4
4
4
7
14
22
7
8
3.5
2xM3
3
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
0.00
+0,6 / -0,3
1.1
34000
1.3
0.0065
Yes
84836040
4059495806563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-07800220405
23023-10-07800220405
blau
7
0
4
5
4
7
14
22
7
8
3.5
2xM3
3
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
0.00
+0,6 / -0,3
1.1
34000
1.3
0.0065
Yes
84836040
4059495806570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-07800220406
23023-10-07800220406
blau
7
0
4
6
4
7
14
22
7
8
3.5
2xM3
3
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
0.00
+0,6 / -0,3
1.1
34000
1.3
0.0065
Yes
84836040
4059495806587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-07800220505
23023-10-07800220505
blau
7
0
5
5
4
7
14
22
7
8
3.5
2xM3
3
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
0.00
+0,6 / -0,3
1.1
34000
1.3
0.0065
Yes
84836040
4059495806594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-07800220506
23023-10-07800220506
blau
7
0
5
6
4
7
14
22
7
8
3.5
2xM3
3
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
0.00
+0,6 / -0,3
1.1
34000
1.3
0.0065
Yes
84836040
4059495806600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-07800220606
23023-10-07800220606
blau
7
0
6
6
4
7
14
22
7
8
3.5
2xM3
3
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
0.00
+0,6 / -0,3
1.1
34000
1.3
0.0065
Yes
84836040
4059495806617
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-09800300606
23023-10-09800300606
blau
9
0
6
6
6
9
20
30
10
10
5.0
2xM3
3
0.00105
80 Shore A
1.0
3.0
17.0
52
125
0.00
+0,8 / -0,4
1.1
24000
1.3
0.0220
Yes
84836040
4059495806624
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-09800300608
23023-10-09800300608
blau
9
0
6
8
6
9
20
30
10
10
5.0
2xM3
3
0.00105
80 Shore A
1.0
3.0
17.0
52
125
0.00
+0,8 / -0,4
1.1
24000
1.3
0.0220
Yes
84836040
4059495806631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-09800300609
23023-10-09800300609
blau
9
0
6
9
6
9
20
30
10
10
5.0
2xM3
3
0.00105
80 Shore A
1.0
3.0
17.0
52
125
0.00
+0,8 / -0,4
1.1
24000
1.3
0.0220
Yes
84836040
4059495806648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-09800300808
23023-10-09800300808
blau
9
0
8
8
6
9
20
30
10
10
5.0
2xM3
3
0.00105
80 Shore A
1.0
3.0
17.0
52
125
0.00
+0,8 / -0,4
1.1
24000
1.3
0.0220
Yes
84836040
4059495806655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-09800300809
23023-10-09800300809
blau
9
0
8
9
6
9
20
30
10
10
5.0
2xM3
3
0.00105
80 Shore A
1.0
3.0
17.0
52
125
0.00
+0,8 / -0,4
1.1
24000
1.3
0.0220
Yes
84836040
4059495806662
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-09800300909
23023-10-09800300909
blau
9
0
9
9
8
9
20
30
10
10
5.0
2xM3
3
0.00105
80 Shore A
1.0
3.0
17.0
52
125
0.00
+0,8 / -0,4
1.1
24000
1.3
0.0220
Yes
84836040
4059495806679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-12800340606
23023-10-12800340606
blau
12
0
6
6
6
12
25
34
11
12
5.0
1xM4
4
0.00309
80 Shore A
3.0
6.0
84.0
252
274
0.00
+0,9 / -0,4
1.1
19500
3.0
0.0330
Yes
84836040
4059495806686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-12800340608
23023-10-12800340608
blau
12
0
6
8
6
12
25
34
11
12
5.0
1xM4
4
0.00309
80 Shore A
3.0
6.0
84.0
252
274
0.00
+0,9 / -0,4
1.1
19500
3.0
0.0330
Yes
84836040
4059495806693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-12800340610
23023-10-12800340610
blau
12
0
6
10
6
12
25
34
11
12
5.0
1xM4
4
0.00309
80 Shore A
3.0
6.0
84.0
252
274
0.00
+0,9 / -0,4
1.1
19500
3.0
0.0330
Yes
84836040
4059495806709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-12800340808
23023-10-12800340808
blau
12
0
8
8
6
12
25
34
11
12
5.0
1xM4
4
0.00309
80 Shore A
3.0
6.0
84.0
252
274
0.00
+0,9 / -0,4
1.1
19500
3.0
0.0330
Yes
84836040
4059495806716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-12800340810
23023-10-12800340810
blau
12
0
8
10
6
12
25
34
11
12
5.0
1xM4
4
0.00309
80 Shore A
3.0
6.0
84.0
252
274
0.00
+0,9 / -0,4
1.1
19500
3.0
0.0330
Yes
84836040
4059495806723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-12800341010
23023-10-12800341010
blau
12
0
10
10
6
12
25
34
11
12
5.0
1xM4
4
0.00309
80 Shore A
3.0
6.0
84.0
252
274
0.00
+0,9 / -0,4
1.1
19500
3.0
0.0330
Yes
84836040
4059495806730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-14800350606
23023-10-14800350606
blau
14
0
6
6
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
84836040
4059495806747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-14800350808
23023-10-14800350808
blau
14
0
8
8
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
84836040
4059495806754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-14800350810
23023-10-14800350810
blau
14
0
8
10
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
84836040
4059495806761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-14800350812
23023-10-14800350812
blau
14
0
8
12
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
84836040
4059495806778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-14800350814
23023-10-14800350814
blau
14
0
8
14
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
84836040
4059495806785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-14800351010
23023-10-14800351010
blau
14
0
10
10
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
84836040
4059495806792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23023-10-14800351012
23023-10-14800351012
blau
14
0
10
12
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
84836040
4059495806808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
23022-10 - Elastomer dog couplings with clamp hubs
norelem
26.06.2024
23023-11 - Elastomer dog couplings with grub screw, stainless steel
norelem
26.06.2024
23022-15 - Elastomer dog couplings, short type with clamp hubs
norelem
26.06.2024
23023-90 - Spider, play-free for elastomer dog couplings
norelem
26.06.2024
K1888 - Elastomer dog couplings with clamping taper
KIPP USA
21.05.2024
23022-11 - Elastomer dog couplings with clamp hubs, stainless steel
norelem
26.06.2024
22252 - Sprockets single 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22281-10 - Clamping elements
norelem
26.06.2024
22002 - Toothed belt pulleys, T profile
norelem
26.06.2024
24200 - Pillow block bearing pedestal type UCP
norelem
26.06.2024
WKE/NK - Elastomer Coupling with clamping hub - compact version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
K1894 - Elastomer dog couplings with grub screw
KIPP
27.05.2024
23403-01 - Cardan single joints, stainless steel, with plain bearing, simil...
norelem
26.06.2024
23052 - Rigid couplings two-piece
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성