피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23021-10 - Elastomer dog couplings with clamping taper
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23021-10_asmtab.prj},{NB=23021-10-24920781925},{GR=24},{D1=19},{D2=25},{D1D2MIN=15},{D1D2MAX=28},{D4=55},{L=78},{L1=30.0},{L2=18},{L3=0.0},{NDM=5},{XA=20},{TM=0.28200},{NENNDM=35.0},{DM=70.0},{TSS=2300.0},{TSD=5130},{FSR=1900},{WV=1.0},{DZ=14000},{ANZDM=6.0},{GEW=0.6120},{EAN=4059495797946},{XE=14.000},{XF=0},{TYP=67},{BEST=23021-10-24920781925},{FARBE=gelb},{C=M5},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1,4 / -0,5},{WVR=0.15},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23021-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
FARBE
Component
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D1D2MIN
diameter
[mm]
D1D2MAX
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
TM
moment of inertia
[(gm²)]
KSH
Coupling spider hardness
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nom. torque
[Nm]
DM
max. torque
[Nm]
TSS
Torsional stiffness static
[(Nm/rad)]
TSD
Torsional stiffness
[(Nm/rad)]
FSR
Spring stiffness radial
[N/mm]
WVA
max. shaft offset radial
[mm]
WVR
max. shaft offset axial
[mm]
WV
max. angular offset
[°]
DZ
max. rpm
[1/min]
ANZDM
tightening torque of screws
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23021-10-14800500606
23021-10-14800500606
14
blue
6
6
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800500808
23021-10-14800500808
14
blue
8
8
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800500810
23021-10-14800500810
14
blue
8
10
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800500812
23021-10-14800500812
14
blue
8
12
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800500814
23021-10-14800500814
14
blue
8
14
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800501010
23021-10-14800501010
14
blue
10
10
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800501012
23021-10-14800501012
14
blue
10
12
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800501014
23021-10-14800501014
14
blue
10
14
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800501212
23021-10-14800501212
14
blue
12
12
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800501214
23021-10-14800501214
14
blue
12
14
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-14800501414
23021-10-14800501414
14
blue
14
14
6
14
30
50
18.5
13
0.0
M3
0.01400
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
25000
3.0
0.1050
Yes
84836040
4059495797380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661010
23021-10-19800661010
19
blue
10
10
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661212
23021-10-19800661212
19
blue
12
12
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661214
23021-10-19800661214
19
blue
12
14
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661215
23021-10-19800661215
19
blue
12
15
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661216
23021-10-19800661216
19
blue
12
16
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661414
23021-10-19800661414
19
blue
14
14
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661415
23021-10-19800661415
19
blue
14
15
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661416
23021-10-19800661416
19
blue
14
16
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661515
23021-10-19800661515
19
blue
15
15
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661516
23021-10-19800661516
19
blue
15
16
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-19800661616
23021-10-19800661616
19
blue
16
16
10
20
40
66
25.0
16
0.0
M4
0.06600
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
19000
6.0
0.2770
Yes
84836040
4059495797496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-24800781515
23021-10-24800781515
24
blue
15
15
15
28
55
78
30.0
18
0.0
M5
0.28200
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.2
1.0
14000
6.0
0.6120
Yes
84836040
4059495797502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-24800781818
23021-10-24800781818
24
blue
18
18
15
28
55
78
30.0
18
0.0
M5
0.28200
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.2
1.0
14000
6.0
0.6120
Yes
84836040
4059495797519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-10-24800781819
23021-10-24800781819
24
blue
18
19
15
28
55
78
30.0
18
0.0
M5
0.28200
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.2
1.0
14000
6.0
0.6120
Yes
84836040
4059495797526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
23022-10 - Elastomer dog couplings with clamp hubs
norelem
26.06.2024
23023 - Elastomer dog couplings with clamping with grub screw
norelem
26.06.2024
23021 - Elastomer dog couplings with conical hub and clamping ring
norelem
26.06.2024
24200 - Pillow block bearing pedestal type UCP
norelem
26.06.2024
23023-10 - Elastomer dog couplings with grub screw
norelem
26.06.2024
07598 - Adjusting nuts
norelem
30.05.2024
WKE/N - Elastomer Coupling with clamping hub
StS Coupling GmbH
24.02.2021
23500 - igubal® pillow block bearings
norelem
26.06.2024
24240-01 - Pillow block bearing pedestal type
norelem
26.06.2024
23022-15 - Elastomer dog couplings, short type with clamp hubs
norelem
26.06.2024
23030 - Oldham-type couplings with radial clamping hub
norelem
26.06.2024
23022-11 - Elastomer dog couplings with clamp hubs, stainless steel
norelem
26.06.2024
23022-20 - Elastomer dog couplings with removable clamp hubs
norelem
26.06.2024
23032 - Oldham-type couplings clamping with grub screw
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성