피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23021 - Elastomer dog couplings with conical hub and clamping ring
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23021.prj},{NB=23021-060_12_12_30},{NM=60},{FSR=2600},{DZ=17000},{D1VOR=12},{D2VOR=12},{D3=30},{D4=55},{D5=12.5},{D6=27.0},{L=78},{L1=30.0},{L2=18},{L3=25.0},{B=14},{B1=3},{GEW=0.6444},{EAN=4059495237114},{VERSE=1.000},{NDM=5.0},{D1MIN=12.0},{D2MIN=12.0},{D1MAX=26.0},{D2MAX=26.0},{BEST=23021-060},{GR= 60},{TM=0,280},{STS=0,6},{WVA=0,5},{WVL=0,1},{AM=6},{C=4 x M 5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{D1=12},{D2=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
NM
nominal torque
[Nm]
TM
moment of inertia
[10-3 kgm2]
STS
Static resistance to torsion Nm/arcmin
[Nm/arcmin]
WVA
max. axial shaft alignment ±
[mm]
WVL
max. lateral shaft alignment
[mm]
FSR
radial spring rate
ⁿ/ₐ
AM
tightening torque of screws
[Nm]
DZ
revolution per minute max.
[U/min]
D1VOR
diameter predrilled
[mm]
D2VOR
diameter predrilled
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
diameter
[mm]
D6
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
C
bolt (DIN 912-12.9)
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23021-010
23021-010
10
10
0,015
0,04
0,5
0,1
600
2
30000
6
6
17
32
8.5
10.5
50
18.5
13
15.5
10
2
4 x M 3
0.1416
Yes
84836040
4059495237084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-017
23021-017
17
17
0,050
0,24
0,5
0,1
2100
3
24000
9
9
22
40
9.5
18.0
66
25.0
16
21.0
12
3
6 x M 4
0.2699
Yes
84836040
4059495237091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-043
23021-043
43
43
0,190
0,4
0,5
0,1
2500
6
19000
10
10
29
50
12.5
27.0
78
30.0
18
25.0
14
3
4 x M 5
0.4904
Yes
84836040
4059495237107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-060
23021-060
60
60
0,280
0,6
0,5
0,1
2600
6
17000
12
12
30
55
12.5
27.0
78
30.0
18
25.0
14
3
4 x M 5
0.6444
Yes
84836040
4059495237114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-150
23021-150
150
150
0,650
1,05
1
0,1
3300
6
15000
12
12
40
65
14.5
30.0
90
35.0
20
30.0
15
4
8 x M 5
1.0000
Yes
84836040
4059495237121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-320
23021-320
320
320
2
2
1
0,12
4500
30
12000
18
18
46
80
16.5
38.0
114
45.0
24
40.0
18
4
4 x M 8
2.0470
Yes
84836040
4059495237138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-500
23021-500
500
500
5,6
5,8
1
0,15
5900
50
9500
20
20
58
100
20.5
47.0
138
55.0
28
49.0
22
5
4 x M 10
3.7910
Yes
84836040
4059495237145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23021-700
23021-700
700
700
13
8
1
0,15
7000
100
8000
24
24
72
120
22.5
58.0
155
61.0
33
54.0
25
6
4 x M 12
6.2000
Yes
84836040
4059495237152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
23022 - Elastomer dog couplings with radial clamping hub
norelem
30.04.2024
23000 - Metal bellows couplings with radial clamping hub
norelem
30.04.2024
23010 - Beam coupling with radial clamping hub, stainless steel
norelem
30.04.2024
95057 - Guide rollers
norelem
30.04.2024
23023 - Elastomer dog couplings with clamping with grub screw
norelem
30.04.2024
23050 - Rigid couplings one-piece
norelem
30.04.2024
23010 - Beam coupling with radial clamping hub, aluminium
norelem
30.04.2024
23002 - Metal bellows couplings with clamping with grub screw
norelem
30.04.2024
23052 - Rigid couplings two-piece
norelem
30.04.2024
22400 - Spur gears in steel, module 1,5 toothing milled, straight teeth, en...
norelem
30.04.2024
23030 - Oldham-type couplings with radial clamping hub
norelem
30.04.2024
22430 - Bevel gears in steel, ratio 1:1; toothing milled, straight teeth, e...
norelem
30.04.2024
23012 - Beam coupling with removable clamping hub, stainless steel
norelem
30.04.2024
RTE - Rotex® jaw coupling - Torque: 2 to 4800Nm. Simplified view
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성