您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23012 - 带可移除夹紧套筒的弹性体波纹管联轴器,不锈钢制
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23012_1.prj},{NB=23012-2030},{GR=30},{NM=25},{TM=0.02200},{TS=2.47},{WVA=0.4},{WVL=0.3},{AFS=400},{LFS=903},{DZ=6000},{D1VOR=5.5},{D2VOR=5.5},{D1MIN=6},{D2MIN=6},{D1MAX=14},{D2MAX=14},{D4=30},{L=40},{L1=11},{L2=5.5},{AM=4},{GEW=0.0000},{EAN=0},{NDM=4.000},{SW=3.0},{XA=10.0},{XB=4.0},{XC=7.0},{XD=7.5},{XE=11.25},{XF=2.0},{XG=0.8},{XH=2.250},{BEST=23012-2030},{WVAN=1°},{D1D2=kundenspezifisch},{C=M 4x10},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=},{FILTER=NORELEM,NOVONOX},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
NM
额定扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[10-3 kgm²]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[Nm/arcmin]
WVA
轴的最大轴向偏差 ±
[mm]
WVL
轴的最大径向偏差
[mm]
WVAN
轴的最大角度偏差
ⁿ/ₐ
AFS
轴向弹簧刚度
[N/mm]
LFS
径向弹簧刚度
[N/mm]
DZ
最高转速
[U/min]
D1VOR
D1 预钻孔
[mm]
D2VOR
D2 预钻孔
[mm]
D1MIN
D1 最小
[mm]
D2MIN
D2 最小
[mm]
D1MAX
D1 最大
[mm]
D2MAX
D2 最大
[mm]
D1D2
D1 D2 vorgebohrt
[mm]
D4
直径
[mm]
L
总长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
C
螺纹
[mm]
AM
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23012-2025
23012-2025
25
16
0.00784
1.45
0.3
0.2
1°
285
927
8000
5.5
5.5
6
6
12
12
客户指定
25
28
8
4.0
M 3x10
2
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-2030
23012-2030
30
25
0.02200
2.47
0.4
0.3
1°
400
903
6000
5.5
5.5
6
6
14
14
客户指定
30
40
11
5.5
M 4x10
4
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-2040
23012-2040
40
36
0.09000
5.82
0.4
0.3
1°
660
1229
5000
5.5
5.5
6
6
18
18
客户指定
40
48
11
5.5
M 5x14
9
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-2050
23012-2050
50
73
0.25400
16.00
0.5
0.3
1°
950
1619
5000
9.5
9.5
10
10
26
26
客户指定
50
65
19
9.5
M 6x16
14
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
23010 - 带径向夹紧套筒的弹性体波纹管联轴器,不锈钢制
norelem
30.05.2024
23002 - 带螺纹销的夹紧金属波纹管联轴器
norelem
30.05.2024
23022 - 带径向夹紧套筒的弹性体爪形联轴器
norelem
30.05.2024
23050 - 开口型刚性联轴器
norelem
30.05.2024
24078 - 组块型浮动轴承单元
norelem
30.05.2024
23012 - 带可移除夹紧套筒的弹性体波纹管联轴器,铝制
norelem
30.05.2024
23760 - 圆柱形烧结青铜制滑动轴承
norelem
30.05.2024
PCS 37 / SS - DIN 06B-1 chain sprocket - Stainless steel - 3/8" Pitch - Rol...
HPC
03.08.2023
23000 - 带径向夹紧套筒的金属波纹管联轴器
norelem
30.05.2024
23010 - 带径向夹紧套筒的弹性体波纹管联轴器,铝制
norelem
30.05.2024
22003 - I AT 型齿带轮
norelem
30.05.2024
24074 - 浮动轴承单元
norelem
30.05.2024
22700 - 蜗杆传动机构
norelem
30.05.2024
24215 - UCFL 法兰轴承座单元,2孔
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表