您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23012-01 - 铝制弹簧杆联轴器
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23012-01_asmtab.prj},{NB=23012-01-0400481012},{GR=40},{NM=36},{TM=0.02790},{TS=3.767},{DZ=5000},{D1=10},{D2=12},{D1D2MIN=6},{D1D2MAX=19},{D4=40},{L=48.0},{L1=11.0},{L2=5.50},{SW=4.0},{AM=7.0},{GEW=0.1180},{EAN=4059495928753},{NDM=5.000},{TYP1=26},{XA=14.0},{XB=5.0},{XC=8.0},{XD=9.0},{XE=15.00},{XF=2.0},{XG=0.0},{XH=3.000},{XI=5.000},{XJ=5.000},{XK=8.000},{TYP=2.000},{BEST=23012-01-0400481012},{MATERIAL=Aluminium},{WVR=0.15},{WVA=0.85},{WV=1},{C=M5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=23012-01_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
NM
额定扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[gm²]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[10-3 Nm/rad]
WVR
最大轴偏差 径向
[mm]
WVA
最大轴偏差 轴向
[mm]
WV
最大 角度偏差
[°]
DZ
最高转速
[U/min]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D4
直径
[mm]
L
总长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
C
(DIN 912-12.9)
ⁿ/ₐ
SW
钳口宽度
[mm]
AM
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23012-01-0250280606
23012-01-0250280606
铝制
25
16
0.00228
0.733
0.1
1
1
8000
6
6
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0287
Yes
84836040
4059495928616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0250280608
23012-01-0250280608
铝制
25
16
0.00228
0.733
0.1
1
1
8000
6
8
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0265
Yes
84836040
4059495928623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0250280610
23012-01-0250280610
铝制
25
16
0.00228
0.733
0.1
1
1
8000
6
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0259
Yes
84836040
4059495928630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0250280808
23012-01-0250280808
铝制
25
16
0.00228
0.733
0.1
1
1
8000
8
8
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0275
Yes
84836040
4059495928647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0250280810
23012-01-0250280810
铝制
25
16
0.00228
0.733
0.1
1
1
8000
8
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0270
Yes
84836040
4059495928654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0250281010
23012-01-0250281010
铝制
25
16
0.00228
0.733
0.1
1
1
8000
10
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0275
Yes
84836040
4059495928661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0300400606
23012-01-0300400606
铝制
30
25
0.00680
0.868
0.1
0.85
1
6000
6
6
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.0612
Yes
84836040
4059495928678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0300400608
23012-01-0300400608
铝制
30
25
0.00680
0.868
0.1
0.85
1
6000
6
8
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.0600
Yes
84836040
4059495928685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0300400610
23012-01-0300400610
铝制
30
25
0.00680
0.868
0.1
0.85
1
6000
6
10
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.0597
Yes
84836040
4059495928692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0300400808
23012-01-0300400808
铝制
30
25
0.00680
0.868
0.1
0.85
1
6000
8
8
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.0557
Yes
84836040
4059495928708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0300400810
23012-01-0300400810
铝制
30
25
0.00680
0.868
0.1
0.85
1
6000
8
10
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.0572
Yes
84836040
4059495928715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0300401010
23012-01-0300401010
铝制
30
25
0.00680
0.868
0.1
0.85
1
6000
10
10
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.0557
Yes
84836040
4059495928722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0400480606
23012-01-0400480606
铝制
40
36
0.02790
3.767
0.15
0.85
1
5000
6
6
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.1241
Yes
84836040
4059495928739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0400481010
23012-01-0400481010
铝制
40
36
0.02790
3.767
0.15
0.85
1
5000
10
10
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.1180
Yes
84836040
4059495928746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0400481012
23012-01-0400481012
铝制
40
36
0.02790
3.767
0.15
0.85
1
5000
10
12
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.1180
Yes
84836040
4059495928753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0400481212
23012-01-0400481212
铝制
40
36
0.02790
3.767
0.15
0.85
1
5000
12
12
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.1238
Yes
84836040
4059495928760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0400481515
23012-01-0400481515
铝制
40
36
0.02790
3.767
0.15
0.85
1
5000
15
15
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.1236
Yes
84836040
4059495928777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0400481616
23012-01-0400481616
铝制
40
36
0.02790
3.767
0.15
0.85
1
5000
16
16
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.1171
Yes
84836040
4059495928784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0500651010
23012-01-0500651010
铝制
50
73
0.08970
7.196
0.15
0.7
1.5
5000
10
10
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.2173
Yes
84836040
4059495928791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0500651515
23012-01-0500651515
铝制
50
73
0.08970
7.196
0.15
0.7
1.5
5000
15
15
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.2495
Yes
84836040
4059495928807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0500651616
23012-01-0500651616
铝制
50
73
0.08970
7.196
0.15
0.7
1.5
5000
16
16
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.2500
Yes
84836040
4059495928814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0500651919
23012-01-0500651919
铝制
50
73
0.08970
7.196
0.15
0.7
1.5
5000
19
19
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.2388
Yes
84836040
4059495928821
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0500652020
23012-01-0500652020
铝制
50
73
0.08970
7.196
0.15
0.7
1.5
5000
20
20
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.2173
Yes
84836040
4059495928838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0600801010
23012-01-0600801010
铝制
60
110
0.25370
12.750
0.15
0.7
1.5
4500
10
10
10
30
60
80.0
25.0
12.50
M8
6.0
27.0
0.5000
Yes
84836040
4059495928845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-01-0600801616
23012-01-0600801616
铝制
60
110
0.25370
12.750
0.15
0.7
1.5
4500
16
16
10
30
60
80.0
25.0
12.50
M8
6.0
27.0
0.5000
Yes
84836040
4059495928852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
23010-01 - Beam couplings aluminium with clamping hubs
norelem
26.06.2024
CPRC, CPRSC - 联轴器 - 刚性型-夹持型
Misumi
08.06.2021
23022-15 - 弹性爪式联轴器,短款设计 带夹紧套筒
norelem
26.06.2024
CPCX - 联轴器 沟槽式夹持型 标准型
Misumi
08.06.2021
CPSR, CPSRS - 联轴器 刚性分离型
Misumi
08.06.2021
23010-05 - 不锈钢弹簧杆联轴器 带夹紧轮毂
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表