피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
PowerFlex 40P - PowerFlex 40P
Rockwell Automation
Drives
Component Class AC Drives
Powered by
CAD모델 선택
{rockwellautomation/drives/component_class_ac_drives/powerflex_40p.prj},{NB=22D-D010N104},{CN=22D-D010N104},{DESC=PowerFlex 40P, Frame B},{VR= D - 480V ac},{RATINGA=010 - 10.5},{RATINGKW=4.0 (5.0)},{ENC=N - Panel Mount - IP 20 (NEMA Type Open)},{HIM=1 - Display/Fault Reset Only},{EC=0 - No Filter},{VERS=4 - Standard},{MODEL=22D-frB},{H=180.0},{W=100.0},{L=144.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
VR
Voltage Rating
[V]
RATINGA
Rating Amps
[A]
RATINGKW
Rating kW
[kW]
ENC
Enclosure
ⁿ/ₐ
HIM
HIM Version
ⁿ/ₐ
EC
Emission Class
ⁿ/ₐ
VERS
Version
ⁿ/ₐ
22D-E6P6N104
22D-E6P6N104
PowerFlex 40P, Frame B
E - 600V ac
6P6 - 6.6
4.0 (5.0)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-E4P2N104
22D-E4P2N104
PowerFlex 40P, Frame B
E - 600V ac
4P2 - 4.2
2.2 (3.0)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-E3P0N104
22D-E3P0N104
PowerFlex 40P, Frame B
E - 600V ac
3P0 - 3.0
1.5 (2.0)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-D6P0N104
22D-D6P0N104
PowerFlex 40P, Frame B
D - 480V ac
6P0 - 6.0
2.2 (3.0)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-D4P0N104
22D-D4P0N104
PowerFlex 40P, Frame B
D - 480V ac
4P0 - 4.0
1.5 (2.0)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-D2P3N104
22D-D2P3N104
PowerFlex 40P, Frame B
D - 480V ac
2P3 - 2.3
0.75 (1.0)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-D1P4N104
22D-D1P4N104
PowerFlex 40P, Frame B
D - 480V ac
1P4 - 1.4
0.4 (0.5)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-D024N104
22D-D024N104
PowerFlex 40P, Frame C
D - 480V ac
024 - 24
11 (15)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-D017N104
22D-D017N104
PowerFlex 40P, Frame C
D - 480V ac
017 - 17
7.5 (10)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-D012N104
22D-D012N104
PowerFlex 40P, Frame C
D - 480V ac
012 - 12
5.5 (7.5)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-D010N104
22D-D010N104
PowerFlex 40P, Frame B
D - 480V ac
010 - 10.5
4.0 (5.0)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-B5P0N104
22D-B5P0N104
PowerFlex 40P, Frame B
B - 240V ac
5P0 - 5.0
0.75 (1.0)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-B2P3N104
22D-B2P3N104
PowerFlex 40P, Frame B
B - 240V ac
2P3 - 2.3
0.4 (0.5)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-B017N104
22D-B017N104
PowerFlex 40P, Frame B
B - 240V ac
017 - 17.5
3.7 (5.0)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-B8P0N104
22D-B8P0N104
PowerFlex 40P, Frame B
B - 240V ac
8P0 - 8.0
1.5 (2.0)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-B012N104
22D-B012N104
PowerFlex 40P, Frame B
B - 240V ac
012 - 12
2.2 (3.0)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-B024N104
22D-B024N104
PowerFlex 40P, Frame C
B - 240V ac
024 - 24
5.5 (7.5)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-B033N104
22D-B033N104
PowerFlex 40P, Frame C
B - 240V ac
033 - 33
7.5 (10)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-E1P7N104
22D-E1P7N104
PowerFlex 40P, Frame B
E - 600V ac
1P7 - 1.7
0.75 (1)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-E9P9N104
22D-E9P9N104
PowerFlex 40P, Frame C
E - 600V ac
9P9 - 9.9
5.5 (7.5)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-E012N104
22D-E012N104
PowerFlex 40P, Frame C
E - 600V ac
012 - 12
7.5 (10)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
22D-E019N104
22D-E019N104
PowerFlex 40P, Frame C
E - 600V ac
019 - 19
11 (15)
N - Panel Mount - IP 20 (...
1 - Display/Fault Reset O...
0 - No Filter
4 - Standard
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PowerFlex DC drive - PowerFlex Drives
Rockwell Automation
06.09.2023
PowerFlex 527 AC Drives - PowerFlex 527 AC Drives
Rockwell Automation
17.05.2024
MP-Series Heavy Duty Electric Cylinders - MP-Series Heavy Duty Electric Cyl...
Rockwell Automation
22.09.2023
Kinetix VPL Servo Motors - Kinetix VPL Servo Motors
Rockwell Automation
07.06.2024
MP - Series Electric Cylinders - Actuator
Rockwell Automation
17.05.2024
MPAI Electric Cylinder Accessories - Accessories
Rockwell Automation
04.04.2024
5069 CompactLogix/Compact GuardLogix System - 5069 CompactLogix/Compact Gua...
Rockwell Automation
06.09.2023
PowerFlex 400, Fan & Pump, Stand Alone Drive - PowerFlex 400, Fan & Pump, S...
Rockwell Automation
11.12.2023
UMC100.3 DC - Universal Motor Controller 24V supplied
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
PowerFlex 40P - PowerFlex 40P
Rockwell Automation
21.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성