피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
CLTAPERED - CLAMP TAPERED
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CLAMPING ELEMENTS
Span attachments accessories
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/clamping_elements/clamping_attachments_accessories/clamp_tapered.prj},{NB=22786-1},{IDNR=22786-1},{ARTICLE=WITTE-CLAMP TAPERED},{A=65.000},{B=16.000},{C=6.000},{D=M6},{E=2.000},{F=5.300},{G=24.000},{WEIGHT=6.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert},{A1=31.000},{E1=16.000},{F1=5.300},{G1=6.000},{I=1.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
22783
22783
WITTE-CLAMP TAPERED
45.000
16.000
6.000
M6
6.300
6.300
16.000
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22783-1
22783-1
WITTE-CLAMP TAPERED
45.000
16.000
6.000
M6
6.300
6.300
16.000
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22784
22784
WITTE-CLAMP TAPERED
65.000
16.000
6.000
M6
6.300
6.300
16.000
7.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22784-1
22784-1
WITTE-CLAMP TAPERED
65.000
16.000
6.000
M6
6.300
6.300
16.000
7.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22785
22785
WITTE-CLAMP TAPERED
85.000
16.000
6.000
M6
6.300
6.300
16.000
8.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22785-1
22785-1
WITTE-CLAMP TAPERED
85.000
16.000
6.000
M6
6.300
6.300
16.000
8.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22786
22786
WITTE-CLAMP TAPERED
65.000
16.000
6.000
M6
2.000
6.300
24.000
6.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22786-1
22786-1
WITTE-CLAMP TAPERED
65.000
16.000
6.000
M6
2.000
5.300
24.000
6.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22788
22788
WITTE-CLAMP TAPERED
36.000
13.000
5.000
M5
5.300
5.300
13.000
12.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22788-1
22788-1
WITTE-CLAMP TAPERED
36.000
13.000
5.000
M5
5.300
5.300
13.000
12.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22789
22789
WITTE-CLAMP TAPERED
52.000
13.000
5.000
M5
5.300
5.300
13.000
18.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22789-1
22789-1
WITTE-CLAMP TAPERED
52.000
13.000
5.000
M5
5.300
5.300
13.000
18.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22790
22790
WITTE-CLAMP TAPERED
68.000
13.000
5.000
M5
5.300
5.300
13.000
23.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22790-1
22790-1
WITTE-CLAMP TAPERED
68.000
13.000
5.000
M5
5.300
5.300
13.000
23.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22791
22791
WITTE-CLAMP TAPERED
52.000
13.000
5.000
M5
1.500
5.300
20.000
11.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22791-1
22791-1
WITTE-CLAMP TAPERED
52.000
13.000
5.000
M5
1.500
5.300
20.000
11.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성