피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22593. - Support Legs protected against slipping with female thread
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22593. Support Legs, protected against slipping
with screw - M8 -M12
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22593_1/mit_schraube_m8_m12/eh_22593_asmtab.prj},{NB=22593.0520 Stellfuesse (0)},{BESTNR=22593.0520},{MAT=Stahl},{PARTNUMBER=GN 40-80-M12-125-A1-SK},{NORMNR=GN 40},{ROT=0},{D1=80},{D2=M12},{L1=125},{L2=12},{T=2.0},{SW3=18},{G=245},{NDM=12},{FORM=A1},{H33=12},{H44=-},{FORMX='B0','A0','A1','D3'},{AUSF=SK},{AUSF1='S','SK','X'},{L11='60','80','100','125'},{LL='-'},{L21=-},{L31=-},{L77=32},{D3=-},{D3X=8.6},{H1=3.0},{H22=2.0},{H66=5},{M=-},{M2X=64},{H5=-},{L4=-},{L5=-},{SW11=17},{SW22=-},{SW33=-},{SW77=17},{TT=12},{SW4=-},{SW5=-},{SW6=-},{SW66=-},{PPATH=../../eh_22593/mit_schraube_m8_m12/eh_22593_asmtpl.prj},{PRAVER=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
SW1
[mm]
SW3
[mm]
G
Weight
[g]
22593.0305 Support Leg
22593.0305
Steel
40
M8
40
11
1.5
17
13
50
22593.0310 Support Leg
22593.0310
Steel
40
M8
50
11
1.5
17
13
54
22593.0315 Support Leg
22593.0315
Steel
40
M8
63
11
1.5
17
13
57
22593.0320 Support Leg
22593.0320
Steel
40
M10
50
11
1.5
17
16
67
22593.0325 Support Leg
22593.0325
Steel
40
M10
60
11
1.5
17
16
73
22593.0330 Support Leg
22593.0330
Steel
40
M10
80
11
1.5
17
16
82
22593.0335 Support Leg
22593.0335
Steel
40
M10
100
11
1.5
17
16
88
22593.0340 Support Leg
22593.0340
Steel
40
M12
60
11
1.5
17
18
91
22593.0345 Support Leg
22593.0345
Steel
40
M12
80
11
1.5
17
18
105
22593.0350 Support Leg
22593.0350
Steel
40
M12
100
11
1.5
17
18
120
22593.0355 Support Leg
22593.0355
Steel
40
M12
125
11
1.5
17
18
140
22593.0360 Support Leg
22593.0360
Steel
50
M8
40
11
2.0
17
13
71
22593.0365 Support Leg
22593.0365
Steel
50
M8
50
11
2.0
17
13
72
22593.0370 Support Leg
22593.0370
Steel
50
M8
63
11
2.0
17
13
79
22593.0375 Support Leg
22593.0375
Steel
50
M10
50
11
2.0
17
16
87
22593.0380 Support Leg
22593.0380
Steel
50
M10
60
11
2.0
17
16
91
22593.0385 Support Leg
22593.0385
Steel
50
M10
80
11
2.0
17
16
103
22593.0390 Support Leg
22593.0390
Steel
50
M10
100
11
2.0
17
16
113
22593.0395 Support Leg
22593.0395
Steel
50
M12
60
11
2.0
17
18
112
22593.0400 Support Leg
22593.0400
Steel
50
M12
80
11
2.0
17
18
120
22593.0405 Support Leg
22593.0405
Steel
50
M12
100
11
2.0
17
18
140
22593.0410 Support Leg
22593.0410
Steel
50
M12
125
11
2.0
17
18
160
22593.0415 Support Leg
22593.0415
Steel
60
M8
40
11
2.0
17
13
91
22593.0420 Support Leg
22593.0420
Steel
60
M8
50
11
2.0
17
13
95
22593.0425 Support Leg
22593.0425
Steel
60
M8
63
11
2.0
17
13
100
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성