피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22500 - Worm gears, right-hand, centre distance 80 mm
norelem
Systems and components for machine and plant construction
22000 Transmission Bevel gears V-belts, V-belt pulleys Chains, sprockets Worm screws, worm wheels Spur gears, racks Toothed belts, toothed belt pulleys
Worm screws, worm wheels
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/schnecken_u_schneckenraeder/22500_11.prj},{NB=22500-802020},{GEW=3.1900},{EAN=4059495409696},{XA=80.000},{XB=44.500},{XC=38.500},{XD=40.000},{XE=121.500},{XF=130.500},{XG=32.000},{XH=28.000},{XI=56.000},{XJ=70.000},{XN=18.000},{XO=50.000},{XT=5.000},{XU=35.300},{XV=10.000},{XW=20.300},{TYP=5.000},{BEST=22500-802020},{BENENNUNG=Schneckenrad},{USV=20:1},{STW=8° 58},{MODUL=3},{Z1=-},{D1=-},{D3=-},{Z2=40},{D2=121,5},{D4=130,5},{ABTMF=290},{ABTMO=348},{ABTMSO=435},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
BENENNUNG
Description
ⁿ/ₐ
USV
Transmission ratio
ⁿ/ₐ
STW
Pitch angle
ⁿ/ₐ
MODUL
Modul
ⁿ/ₐ
Z1
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
Z2
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
ABTMF
Output torque T2 (Nm) mineral grease
[Nm]
ABTMO
Output torque T2 (Nm) mineral oil
[Nm]
ABTMSO
Output torque T2 (Nm) synthetic oil
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22500-801006
22500-801006
Schnecke
-
23° 35
4
4
40
48
-
-
-
150
180
225
0.3703
Yes
84839080
4059495409641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-802006
22500-802006
Schneckenrad
6,75:1
23° 35
4
-
-
-
27
120
132
150
180
225
3.1300
Yes
84839080
4059495409658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-801012
22500-801012
Schnecke
-
16° 36
2,5
4
35
40
-
-
-
243
290
365
0.2651
Yes
84839080
4059495409665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-802012
22500-802012
Schneckenrad
12:1
16° 36
2,5
-
-
-
48
125
132,5
243
290
365
3.3800
Yes
84839080
4059495409672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-801020
22500-801020
Schnecke
-
8° 58
3
2
38,5
44,5
-
-
-
290
348
435
0.3390
Yes
84839080
4059495409689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-802020
22500-802020
Schneckenrad
20:1
8° 58
3
-
-
-
40
121,5
130,5
290
348
435
3.1900
Yes
84839080
4059495409696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-801030
22500-801030
Schnecke
-
5° 44
4
1
40
48
-
-
-
348
417
522
0.3740
Yes
84839080
4059495409702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-802030
22500-802030
Schneckenrad
30:1
5° 44
4
-
-
-
30
120
132,5
348
417
522
3.1400
Yes
84839080
4059495409719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-801050
22500-801050
Schnecke
-
4° 6
2,5
1
35
40
-
-
-
248
297
372
0.2646
Yes
84839080
4059495409726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-802050
22500-802050
Schneckenrad
50:1
4° 6
2,5
-
-
-
50
125
132,5
248
297
372
3.3900
Yes
84839080
4059495409733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-801080
22500-801080
Schnecke
-
2° 9
1,5
1
40
43
-
-
-
213
255
320
0.3789
Yes
84839080
4059495409740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-802080
22500-802080
Schneckenrad
80:1
2° 9
1,5
-
-
-
80
120
124,5
213
255
320
3.1700
Yes
84839080
4059495409757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성