您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 33 毫米
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
蜗杆, 蜗轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/schnecken_u_schneckenraeder/22500_4.prj},{NB=22500-331020},{XA=33.000},{XB=21.960},{XC=19.660},{XD=40.000},{XE=46.340},{XF=50.500},{EAN=4059495408156},{XG=12.000},{XH=12.000},{XI=22.000},{XJ=26.000},{XK=4.500},{XL=3.000},{XM=5.000},{XN=10.000},{XO=26.000},{XP=36.000},{XQ=16.000},{XR=3.000},{XS=5.000},{XT=3.000},{XU=13.400},{XV=3.000},{XW=11.400},{GEW=0.0521},{BEST=22500-331020},{BENENNUNG=Schnecke},{USV=-},{STW=6° 43},{MODUL=1,15},{Z1=2},{D1=19,66},{D3=21,96},{Z2=-},{D2=-},{D4=-},{ABTMF=12,7},{ABTMO=15,2},{ABTMSO=19},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ZTN=84839080},{FILTER=NORELEM,},{ROHS=Yes},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
BENENNUNG
名称
ⁿ/ₐ
USV
传动比
ⁿ/ₐ
STW
螺旋角
ⁿ/ₐ
MODUL
Modul
ⁿ/ₐ
Z1
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
Z2
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
ABTMF
驱动扭矩 T2 (Nm),矿物润滑脂
[Nm]
ABTMO
驱动扭矩 T2 (Nm),矿物润滑油
[Nm]
ABTMSO
驱动扭矩 T2 (Nm),合成润滑油
[Nm]
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22500-331003
22500-331003
Schnecke
-
25° 57
1,75
6
24
27,5
-
-
-
10,1
12,1
15,1
84839080
4059495407951
0.0803
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-332003
22500-332003
Schneckenrad
3,5:1
25° 57
1,75
-
-
-
21
42
47
10,1
12,1
15,1
84839080
4059495407968
0.1554
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-331005
22500-331005
Schnecke
-
20° 50
2
4
22,5
26,5
-
-
-
10,6
12,7
15,9
84839080
4059495407975
0.0693
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-332005
22500-332005
Schneckenrad
5:1
20° 50
2
-
-
-
20
43,5
49
10,6
12,7
15,9
84839080
4059495407982
0.1644
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-331007
22500-331007
Schnecke
-
15° 32
1,5
4
22,4
25,4
-
-
-
12,2
14,6
18,3
84839080
4059495407999
0.0693
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-332007
22500-332007
Schneckenrad
7:1
15° 32
1,5
-
-
-
28
43,6
48
12,2
14,6
18,3
84839080
4059495408002
0.1659
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-331010
22500-331010
Schnecke
-
13° 10
1,5
3
19,75
22,75
-
-
-
13,3
16
19,9
84839080
4059495408019
0.0526
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-332010
22500-332010
Schneckenrad
10:1
13° 10
1,5
-
-
-
30
46,25
51
13,3
16
19,9
84839080
4059495408026
0.1846
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-331011
22500-331011
Schnecke
-
10° 42
1,3
3
21
23,6
-
-
-
13,3
16
19,9
84839080
4059495408033
0.0800
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-332011
22500-332011
Schneckenrad
11,33:1
10° 42
1,3
-
-
-
34
45
49,2
13,3
16
19,9
84839080
4059495408040
0.0800
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-331012
22500-331012
Schnecke
-
11° 14
1,9
2
19,5
23,3
-
-
-
13,5
16,2
20,2
84839080
4059495408057
0.0508
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-332012
22500-332012
Schneckenrad
12:1
11° 14
1,9
-
-
-
24
46,5
52
13,5
16,2
20,2
84839080
4059495408064
0.1860
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-331015
22500-331015
Schnecke
-
8° 25
1,5
2
20,5
23,5
-
-
-
13
15,6
19,5
84839080
4059495408071
0.0573
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-332015
22500-332015
Schneckenrad
15:1
8° 25
1,5
-
-
-
30
45,5
50
13
15,6
19,5
84839080
4059495408088
0.1806
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-331016
22500-331016
Schnecke
-
10° 1
1,5
2
17,24
20,24
-
-
-
14
16,8
21
84839080
4059495408095
0.0379
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-332016
22500-332016
Schneckenrad
16:1
10° 1
1,5
-
-
-
32
48,76
53
14
16,8
21
84839080
4059495408101
0.2034
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-331017
22500-331017
Schnecke
-
9° 3
1,4
2
17,8
20,6
-
-
-
14,2
17
21,3
84839080
4059495408118
0.0800
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-332017
22500-332017
Schneckenrad
17:1
9° 3
1,4
-
-
-
34
48,2
52,5
14,2
17
21,3
84839080
4059495408125
0.0800
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-331018
22500-331018
Schnecke
-
6° 57
1,25
2
20,65
23,15
-
-
-
12,6
15,1
18,9
84839080
4059495408132
0.0577
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-332018
22500-332018
Schneckenrad
18:1
6° 57
1,25
-
-
-
36
45,35
49,2
12,6
15,1
18,9
84839080
4059495408149
0.1796
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-331020
22500-331020
Schnecke
-
6° 43
1,15
2
19,66
21,96
-
-
-
12,7
15,2
19
84839080
4059495408156
0.0521
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-332020
22500-332020
Schneckenrad
20:1
6° 43
1,15
-
-
-
40
46,34
50,5
12,7
15,2
19
84839080
4059495408163
0.1876
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-331024
22500-331024
Schnecke
-
5° 27
1,9
1
20
23,8
-
-
-
13,2
15,8
19,8
84839080
4059495408170
0.0543
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-332024
22500-332024
Schneckenrad
24:1
5° 27
1,9
-
-
-
24
46
51
13,2
15,8
19,8
84839080
4059495408187
0.1817
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-331028
22500-331028
Schnecke
-
3° 36
1,5
1
23,9
26,9
-
-
-
11,2
13,4
16,8
84839080
4059495408194
0.0795
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22004 - 齿带轮 HTD 5M 型
norelem
30.05.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 35 毫米
norelem
30.05.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 31 毫米
norelem
30.05.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 25 毫米
norelem
30.05.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 40 毫米
norelem
30.05.2024
22400 - 不锈钢圆柱齿轮,模数 4
norelem
30.05.2024
蜗杆和蜗轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
22400 - 钢制圆柱齿轮,模数 1 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
30.05.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 22.62 毫米
norelem
30.05.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 17 毫米
norelem
30.05.2024
蜗轮 - 模数1
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 50 毫米
norelem
30.05.2024
MAE-PSRS-AA-33MM - 精密蜗杆和轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距33mm
MÄDLER
26.04.2024
22420 - 钢制齿条,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表