您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22266 - 轮盘,单排 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22266_4.prj},{NB=22266-31001702032},{BEST=22266-31001702032},{ISONR=16B-3},{TZOLL=1X17,02},{TMM=25,4X17,02},{ZZ=32},{D=270.7},{D1=259.13},{D3=30},{B1=15.8},{B3=79.6},{C=2.5},{R=26},{GEW=28.7200},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84834080},{EAN=4059495480718},{FILTER=NORELEM,},{XC=2.800},{XD=15.880},{XF=5.800},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO 编号
ⁿ/ₐ
TZOLL
节距 英寸
ⁿ/ₐ
TMM
节距 mm
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D3
D3 max.
[mm]
B1
宽度
[mm]
B3
长度
[mm]
C
间距
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22266-31001702008
22266-31001702008
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
8
77.9
66.37
16
15.8
79.6
2.5
26
1.2850
Yes
84834080
4059495480473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702009
22266-31001702009
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
9
85.8
74.27
16
15.8
79.6
2.5
26
1.6900
Yes
84834080
4059495480480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702010
22266-31001702010
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
10
93.8
82.19
16
15.8
79.6
2.5
26
2.1850
Yes
84834080
4059495480497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702011
22266-31001702011
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
11
101.7
90.14
20
15.8
79.6
2.5
26
2.6300
Yes
84834080
4059495480503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702012
22266-31001702012
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
12
109.7
98.14
20
15.8
79.6
2.5
26
3.2400
Yes
84834080
4059495480510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702013
22266-31001702013
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
13
117.7
106.12
20
15.8
79.6
2.5
26
3.9700
Yes
84834080
4059495480527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702014
22266-31001702014
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
14
125.7
114.15
20
15.8
79.6
2.5
26
4.6800
Yes
84834080
4059495480534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702015
22266-31001702015
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
15
133.7
122.17
20
15.8
79.6
2.5
26
5.5100
Yes
84834080
4059495480541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702016
22266-31001702016
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
16
141.8
130.20
25
15.8
79.6
2.5
26
6.2300
Yes
84834080
4059495480558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702017
22266-31001702017
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
17
149.8
138.22
25
15.8
79.6
2.5
26
7.2200
Yes
84834080
4059495480565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702018
22266-31001702018
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
18
157.8
146.28
25
15.8
79.6
2.5
26
8.2500
Yes
84834080
4059495480572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702019
22266-31001702019
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
19
165.9
154.33
25
15.8
79.6
2.5
26
9.3200
Yes
84834080
4059495480589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702020
22266-31001702020
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
20
173.9
162.38
25
15.8
79.6
2.5
26
10.2500
Yes
84834080
4059495480596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702021
22266-31001702021
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
21
182.0
170.43
25
15.8
79.6
2.5
26
11.4600
Yes
84834080
4059495480602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702022
22266-31001702022
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
22
190.1
178.48
25
15.8
79.6
2.5
26
12.7300
Yes
84834080
4059495480619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702023
22266-31001702023
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
23
198.1
186.53
25
15.8
79.6
2.5
26
14.1400
Yes
84834080
4059495480626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702024
22266-31001702024
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
24
206.2
194.59
25
15.8
79.6
2.5
26
15.4500
Yes
84834080
4059495480633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702025
22266-31001702025
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
25
214.2
202.66
25
15.8
79.6
2.5
26
16.8500
Yes
84834080
4059495480640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702026
22266-31001702026
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
26
222.3
210.72
30
15.8
79.6
2.5
26
18.2200
Yes
84834080
4059495480657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702027
22266-31001702027
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
27
230.4
218.79
30
15.8
79.6
2.5
26
19.5500
Yes
84834080
4059495480664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702028
22266-31001702028
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
28
238.4
226.85
30
15.8
79.6
2.5
26
21.5600
Yes
84834080
4059495480671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702029
22266-31001702029
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
29
246.5
234.92
30
15.8
79.6
2.5
26
23.1400
Yes
84834080
4059495480688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702030
22266-31001702030
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
30
254.6
243.00
30
15.8
79.6
2.5
26
24.9200
Yes
84834080
4059495480695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702031
22266-31001702031
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
31
262.6
251.08
30
15.8
79.6
2.5
26
26.7300
Yes
84834080
4059495480701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22266-31001702032
22266-31001702032
16B-3
1X17,02
25,4X17,02
32
270.7
259.13
30
15.8
79.6
2.5
26
28.7200
Yes
84834080
4059495480718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22254 - 单排链轮 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22202 - 三排链节 DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22264 - 链轮盘,单 1“ x 17.02 mm DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
圆柱体可达250巴 - Z250
HEB
16.04.2024
22266 - 轮盘,单排 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22265 - 轮盘,单排 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
07305 - 大外径垫圈,DIN 9021
norelem
30.05.2024
22250 - 链轮,单 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606,安装就绪
norelem
26.06.2024
Modèle A1-01-128 - Pignons alésés clavetés à denture traitée 12 B1 - Pas 19...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
07171 - 六角螺栓 DIN 933
norelem
30.05.2024
22264 - 链轮盘,单 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22281-10 - 夹紧元件
norelem
26.06.2024
07303 - 张紧轮,DIN 6796
norelem
30.05.2024
22280 - 链条张紧轮的固定螺栓
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表