피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22250 - Sprockets single 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606, ready to install
norelem
Systems and components for machine and plant construction
22000 Transmission Bevel gears V-belts, V-belt pulleys Chains, sprockets Worm screws, worm wheels Spur gears, racks Toothed belts, toothed belt pulleys
Chains, sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22250_2.prj},{NB=22250-1058030801838},{ZZ=18},{D=98.3},{D1=91.42},{D2=70},{D3=38},{B1=9.1},{B3=10},{L=30},{C=1.6},{R=16},{T2=3.3},{GEW=0.8050},{EAN=4059495311005},{NDM=8.000},{XA=0.000},{XB=0.000},{XC=1.800},{XD=10.160},{XE=19.600},{XF=3.500},{BEST=22250-1058030801838},{FORM=A},{ISONR=10 B-1},{TZOLL=5/8\" x 3/8\"},{TMM=15,875 x 9,65},{D4=M8},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84839010},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO No.
[mm]
TZOLL
Teilung Zoll
ⁿ/ₐ
TMM
Teilung mm
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
D
diameter
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
D2
diameter
ⁿ/ₐ
D3
diameter
ⁿ/ₐ
D4
thread
ⁿ/ₐ
B1
width
ⁿ/ₐ
B3
width
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
C
Distance
ⁿ/ₐ
R
Radius
ⁿ/ₐ
T2
height
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22250-1058030801015
22250-1058030801015
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
10
58.3
51.37
35
15
M4
9.1
5
25
1.6
16
2.3
0.2220
Yes
84839010
4059495310152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801016
22250-1058030801016
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
10
58.3
51.37
35
16
M4
9.1
5
25
1.6
16
2.3
0.2150
Yes
84839010
4059495310169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801018
22250-1058030801018
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
10
58.3
51.37
35
18
M5
9.1
6
25
1.6
16
2.8
0.2020
Yes
84839010
4059495310176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801019
22250-1058030801019
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
10
58.3
51.37
35
19
M5
9.1
6
25
1.6
16
2.8
0.1960
Yes
84839010
4059495310183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801020
22250-1058030801020
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
10
58.3
51.37
35
20
M5
9.1
6
25
1.6
16
2.8
0.1930
Yes
84839010
4059495310190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801024
22250-1058030801024
B
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
10
58.3
51.37
42
24
M6
9.1
8
25
1.6
16
3.3
0.1940
Yes
84839010
4059495310206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801115
22250-1058030801115
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
11
63.2
56.34
37
15
M4
9.1
5
30
1.6
16
2.3
0.2950
Yes
84839010
4059495310213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801116
22250-1058030801116
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
11
63.2
56.34
37
16
M4
9.1
5
30
1.6
16
2.3
0.2900
Yes
84839010
4059495310220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801118
22250-1058030801118
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
11
63.2
56.34
37
18
M5
9.1
6
30
1.6
16
2.8
0.2739
Yes
84839010
4059495310237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801119
22250-1058030801119
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
11
63.2
56.34
37
19
M5
9.1
6
30
1.6
16
2.8
0.2700
Yes
84839010
4059495310244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801120
22250-1058030801120
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
11
63.2
56.34
37
20
M5
9.1
6
30
1.6
16
2.8
0.2630
Yes
84839010
4059495310251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801124
22250-1058030801124
B
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
11
63.2
56.34
47
24
M6
9.1
8
30
1.6
16
3.3
0.2700
Yes
84839010
4059495310268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801125
22250-1058030801125
B
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
11
63.2
56.34
47
25
M6
9.1
8
30
1.6
16
3.3
0.2161
Yes
84839010
4059495310275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801128
22250-1058030801128
B
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
11
63.2
56.34
47
28
M6
9.1
8
30
1.6
16
3.3
0.2760
Yes
84839010
4059495310282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801215
22250-1058030801215
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
12
68.2
61.34
42
15
M4
9.1
5
30
1.6
16
2.3
0.3800
Yes
84839010
4059495310299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801216
22250-1058030801216
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
12
68.2
61.34
42
16
M4
9.1
5
30
1.6
16
2.3
0.3740
Yes
84839010
4059495310305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801218
22250-1058030801218
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
12
68.2
61.34
42
18
M5
9.1
6
30
1.6
16
2.8
0.3650
Yes
84839010
4059495310312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801219
22250-1058030801219
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
12
68.2
61.34
42
19
M5
9.1
6
30
1.6
16
2.8
0.3520
Yes
84839010
4059495310329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801220
22250-1058030801220
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
12
68.2
61.34
42
20
M5
9.1
6
30
1.6
16
2.8
0.3480
Yes
84839010
4059495310336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801222
22250-1058030801222
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
12
68.2
61.34
42
22
M5
9.1
6
30
1.6
16
2.8
0.3270
Yes
84839010
4059495310343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801224
22250-1058030801224
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
12
68.2
61.34
42
24
M6
9.1
8
30
1.6
16
3.3
0.3060
Yes
84839010
4059495310350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801225
22250-1058030801225
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
12
68.2
61.34
42
25
M6
9.1
8
30
1.6
16
3.3
0.2300
Yes
84839010
4059495310367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801228
22250-1058030801228
B
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
12
68.2
61.34
51
28
M6
9.1
8
30
1.6
16
3.3
0.3480
Yes
84839010
4059495310374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801230
22250-1058030801230
B
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
12
68.2
61.34
51
30
M6
9.1
8
30
1.6
16
3.3
0.3200
Yes
84839010
4059495310381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1058030801232
22250-1058030801232
B
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
12
68.2
61.34
55
32
M8
9.1
10
30
1.6
16
3.3
0.3470
Yes
84839010
4059495310398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
22264 - Sprockets single 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22200 - Roller chains single DIN ISO 606, curved link plate
norelem
26.06.2024
22250 - Sprockets single 3/4" x 7/16" DIN ISO 606, ready to install
norelem
26.06.2024
22253 - Sprockets duplex 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22255 - Sprockets single 5/8“ x 3/8“ stainless steel DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22280 - Idler sprockets with ball bearing
norelem
26.06.2024
22252 - Sprockets single 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22208 - Roller chains single DIN ISO 606, straight link plate
norelem
26.06.2024
22250 - Sprockets single 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606, ready to install
norelem
26.06.2024
22250 - Sprockets single 3/8" x 7/32" DIN ISO 606, ready to install
norelem
26.06.2024
22254 - Sprockets triplex 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22250 - Sprockets single 1“ x 17.02 mm DIN ISO 606, ready to install
norelem
26.06.2024
22200 - Links DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22212 - Roller chains single stainless steel DIN ISO 606, curved link plate
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성