피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
MXL
Belt width 6.4mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/mxl/belt_width_6_4mm/standard_shape_b.prj},{NB=28MXL6.4B (,4,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=28},{DESCR=MXL - Belt Width 6.4 mm},{ORDER=28MXL6.4B},{MATERIAL=High tensile aluminum alloy},{NT=28},{SOB=},{D1=4},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=18.11},{OD=17.60},{LA=11},{LB=16},{W=7},{H=2},{HH=0.76},{K=5},{D=11},{T=1},{DMIN=4},{DMAX=7},{FL=F-102313},{F=23},{M=13},{FD=18.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LB
Total width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
HH
Height
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
20MXL6.4B
Standard stock item
20
MXL - Belt Width 6.4 mm
20MXL6.4B
High tensile aluminum all...
12.94
12.43
11
16
7
2
0.76
5
9
1
3
6
F-101811
18
11
13.7
21MXL6.4B
Standard stock item
21
MXL - Belt Width 6.4 mm
21MXL6.4B
High tensile aluminum all...
13.58
13.08
11
16
7
2
0.76
5
9
1
3
6
F-101811
18
11
13.7
22MXL6.4B
Standard stock item
22
MXL - Belt Width 6.4 mm
22MXL6.4B
High tensile aluminum all...
14.23
13.72
11
16
7
2
0.76
5
9
1
3
6
F-101811
18
11
13.7
23MXL6.4B
Standard stock item
23
MXL - Belt Width 6.4 mm
23MXL6.4B
High tensile aluminum all...
14.88
14.37
11
16
7
2
0.76
5
10
1
3
6
F-102012
20
12
15.1
24MXL6.4B
Standard stock item
24
MXL - Belt Width 6.4 mm
24MXL6.4B
High tensile aluminum all...
15.52
15.02
11
16
7
2
0.76
5
10
1
3
6
F-102012
20
12
15.1
25MXL6.4B
Standard stock item
25
MXL - Belt Width 6.4 mm
25MXL6.4B
High tensile aluminum all...
16.17
15.66
11
16
7
2
0.76
5
10
1
3
6
F-102312
23
12
16.0
26MXL6.4B
Standard stock item
26
MXL - Belt Width 6.4 mm
26MXL6.4B
High tensile aluminum all...
16.82
16.31
11
16
7
2
0.76
5
10
1
3
6
F-102312
23
12
16.0
27MXL6.4B
Standard stock item
27
MXL - Belt Width 6.4 mm
27MXL6.4B
High tensile aluminum all...
17.46
16.96
11
16
7
2
0.76
5
11
1
4
7
F-102313
23
13
18.5
28MXL6.4B
Standard stock item
28
MXL - Belt Width 6.4 mm
28MXL6.4B
High tensile aluminum all...
18.11
17.60
11
16
7
2
0.76
5
11
1
4
7
F-102313
23
13
18.5
30MXL6.4B
Standard stock item
30
MXL - Belt Width 6.4 mm
30MXL6.4B
High tensile aluminum all...
19.40
18.90
11
16
7
2
0.76
5
11
1
4
7
F-102313
23
13
18.5
32MXL6.4B
Standard stock item
32
MXL - Belt Width 6.4 mm
32MXL6.4B
High tensile aluminum all...
20.70
20.19
11
16
7
2
0.76
5
13
1
4
8
F-102616
26
16
22.0
36MXL6.4B
Standard stock item
36
MXL - Belt Width 6.4 mm
36MXL6.4B
High tensile aluminum all...
23.29
22.78
11
16
7
2
0.76
5
15
1
5
10
F-102818
28
18
24.0
40MXL6.4B
Standard stock item
40
MXL - Belt Width 6.4 mm
40MXL6.4B
High tensile aluminum all...
25.87
25.36
11
18
7
2
0.76
7
17
1
5
10
F-103120
31
20
25.5
48MXL6.4B
Standard stock item
48
MXL - Belt Width 6.4 mm
48MXL6.4B
High tensile aluminum all...
31.05
30.54
11
18
7
2
0.76
7
18
1
5
10
F-103522
35
22
31.2
60MXL6.4B
Standard stock item
60
MXL - Belt Width 6.4 mm
60MXL6.4B
High tensile aluminum all...
38.81
38.30
11
18
7
2
0.76
7
28
1
5
20
F-104432
44
32
39.0
72MXL6.4B
Standard stock item
72
MXL - Belt Width 6.4 mm
72MXL6.4B
High tensile aluminum all...
46.57
46.06
11
18
7
2
0.76
7
30
1
5
20
F-105136
51
36
47.1
84MXL6.4B
Standard stock item
84
MXL - Belt Width 6.4 mm
84MXL6.4B
High tensile aluminum all...
54.33
53.82
11
18
7
2
0.76
7
35
1
5
23
F-106141
61
41
57.9
96MXL6.4B
Standard stock item
96
MXL - Belt Width 6.4 mm
96MXL6.4B
High tensile aluminum all...
62.09
61.59
11
18
7
2
0.76
7
42
1
5
28
F-106950
69
50
64.4
120MXL6.4B
Standard stock item
120
MXL - Belt Width 6.4 mm
120MXL6.4B
High tensile aluminum all...
77.62
77.11
11
18
7
2
0.76
7
56
1
14
37
F-108666
86
66
81.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
15 mm
Bando
06.03.2023
Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
Standard Shape C
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
Shielded ZZ,ZZX
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
MXL
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
A3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
25.04.2024
5V-3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
25.04.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
25.04.2024
15 mm
Bando
06.03.2023
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
Zahnriemenscheibe - Toothed belt pulleys (metric T-division)
Ketten Fuchs
23.07.2021
L-U,SS-U
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
25.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성