피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
English
26 - Adapter for command devices
eaton_qs
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Command and alarm device
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_ecad/27/37/12/26.prj},{NB=216375},{MANUID=216375},{AAP419=6},{BAC179=22.0},{AAD931=85389099},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=500},{QUANTITYINT=500},{CTN=85389099},{WEIGHT=3},{LENGTH=115},{WIDTH=125},{DEPTH=85},{AAO676=216375},{AAO736=216375},{DESCSHORT=Mounting adapter, bulk package},{DESCLONG=Mounting clamp, front mount for 3 contact/LED elements, large packaging},{MANUTYPEDESC=M22-A-GVP},{IMAGE=../../../_pool_/54/ca/1160pic-164_580x580.png},{PREVIEW=../../../_pool_/54/ca/1160pic-164_580x580.png},{INTNO=04015082163754},{BUYER_PID=216375},{MANUNAME=Eaton},{DELTIME=0},{PRODSTAT=Master2016},{AAO057=M22-A-GVP},{AAO663=04015082163754},{AAW338=Mounting adapter, bulk package},{AAO735=Eaton},{COO=DE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
BUYER_PID
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
PRODSTAT
Product status
ⁿ/ₐ
AAP419
Number of devices that can be built in
ⁿ/ₐ
BAC179
Installation diameter
[mm]
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAO735
name of supplier
ⁿ/ₐ
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
216374
216374
Mounting adapter
Mounting clamp, front mou...
M22-A
04015082163747
216374
Eaton
0
Master2016
6
22.0
M22-A
04015082163747
Mounting adapter
Eaton
85389099
1
1
1
50
85389099
DE
3
41
30
10
216375
216375
Mounting adapter, bulk pa...
Mounting clamp, front mou...
M22-A-GVP
04015082163754
216375
Eaton
0
Master2016
6
22.0
M22-A-GVP
04015082163754
Mounting adapter, bulk pa...
Eaton
85389099
1
1
500
500
85389099
DE
3
115
125
85
106524
106524
Mounting adapter, +dust p...
Accessories for the contr...
M22-ADC4
04015081063918
106524
Eaton
0
Master2016
4
22.0
M22-ADC4
04015081063918
Mounting adapter, +dust p...
Eaton
85389099
1
1
1
1
85389099
DE
55
64
41
80
106523
106523
Mounting adapter, +dust p...
Accessories for the contr...
M22-ADC
04015081063901
106523
Eaton
0
Master2016
3
22.0
M22-ADC
04015081063901
Mounting adapter, +dust p...
Eaton
85389099
1
1
1
1
85389099
DE
55
64
41
80
279437
279437
Mounting adapter, 4 mount...
Mounting clamp with four ...
M22-A4
04015082794378
279437
Eaton
0
Master2016
4
22.0
M22-A4
04015082794378
Mounting adapter, 4 mount...
Eaton
85389099
1
1
10
10
85389099
DE
5
45
43
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성