피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
MCON, RECEPTACLE AND TAB
TE Connectivity
Terminals and Splices
Automotive, Truck, Bus & Off-Road Terminals_new
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/terminals_and_splices/automotive_truck_bus_and_off_road_terminals_new/mcon_receptacle_and_tab.prj},{NB=2177908-1},{PN=2177908-1},{RECEPTACLESTYLE=180},{SHA256=sVxlDtYKJgH+GtNX/Enm0H7loBXO2HMZwGNCZBazs+s=},{INAME=21779082d1},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242},{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-2177908-1.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{TEINTERNAL=2177908-1},{TEINTERNALDESCRIPTION=MCON 0.50 TERMINAL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TEINTERNAL
TE Internal #
ⁿ/ₐ
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
ⁿ/ₐ
SEALABLE
Sealable
ⁿ/ₐ
PRIMARYLOCKINGFEATURE
Primary Locking Feature
ⁿ/ₐ
WIRETYPE
Wire Type
ⁿ/ₐ
RECEPTACLESTYLE
Receptacle Style
ⁿ/ₐ
SEALTYPE
Seal Type
ⁿ/ₐ
CRIMPTYPE
Crimp Type
ⁿ/ₐ
TYPICALCURRENTRATINGA
Typical Current Rating
[A]
TERMINALSPLICETYPE
Terminal & Splice Type
ⁿ/ₐ
MATINGTABWIDTH
Mating Tab Width
ⁿ/ₐ
MATINGTABTHICKNESS
Mating Tab Thickness
ⁿ/ₐ
INTERFACEPLATING
Interface Plating
ⁿ/ₐ
CONTACTTERMINATIONAREAPLATINGMATERIAL
Contact Termination Area Plating Material
ⁿ/ₐ
TERMINATIONMETHOD
Termination Method
ⁿ/ₐ
WIRESIZEAWG
Wire Size
[AWG]
WIRESIZEMM2
Wire Size
[mm2]
WIRESIZESEARCHAWG
Wire Size Search
[AWG]
WIRESIZESEARCHMM2
Wire Size Search
[mm2]
WIREINSULATIONDIAMETER
Wire Insulation Diameter
ⁿ/ₐ
OPERATINGTEMPERATURERANGEC
Operating Temperature Range
[C]
OPERATINGTEMPERATURERANGEF
Operating Temperature Range
[F]
AGENCYSTANDARD
AgencyStandard
ⁿ/ₐ
TERMINALTRANSMITS
Terminal Transmits
ⁿ/ₐ
WIREINSULATIONDIAMETERMM
Wire Insulation Diameter
[mm]
OPERATINGTEMPERATURERANGE
Operating Temperature Range
ⁿ/ₐ
PACKAGINGQUANTITY
Packaging Quantity
ⁿ/ₐ
PACKAGINGMETHOD
Packaging Method
ⁿ/ₐ
CUSTOMERPREFERREDCONTACT
Customer Preferred Contact
ⁿ/ₐ
2141861-2
2141861-2
2141861-2
MCON 1.2 LL REC SRC AU
No
Locking Lance
Copper
180
N/A
F-Crimp
N/A
Receptacle
1.2 mm [ .047 in ]
.6 mm [ .023 in ]
Gold (Au)
Tin (Sn)
Crimp
24 - 26
.13 - .22
N/A
.13, .17, .2, .22
.85 - 1.05 mm [ .033 - .0...
N/A
N/A
IEC 664664A (DIN VDE 0110...
0 - 24 A (Low Power)
N/A
-40 - 150 C [ -40 - 302 F...
10000
Reel
No
2141861-3
2141861-3
2141861-3
MCON 1.2 LL REC SRC AG
No
Locking Lance
Copper
180
N/A
F-Crimp
7
Receptacle
1.2 mm [ .047 in ]
.6 mm [ .024 in ]
Silver (Ag)
Tin (Sn)
Crimp
N/A
.13 - .22
N/A
.13, .17, .2, .22
.85 - 1.2 mm [ .033 - .04...
N/A
N/A
LV214
0 - 24 A (Low Power)
N/A
-40 - 150 C [ -40 - 302 F...
N/A
N/A
N/A
2177908-1
2177908-1
2177908-1
MCON 0.50 TERMINAL
No
Clean Body
Copper
180
N/A
F-Crimp
1
Receptacle
.5 mm [ .019 in ]
.4 mm [ .015 in ]
Tin (Sn)
Tin (Sn)
Crimp
N/A
.13 - .17
N/A
.13, .15, .17
.85 - 1.1 mm [ .03 - .043...
N/A
N/A
N/A
0 - 24 A (Low Power)
N/A
-40 - 105 C [ -40 - 221 F...
17000
Reel
No
2177908-3
2177908-3
2177908-3
MCON 0.5 CB, CONTACT
No
Clean Body
Copper
180
Family Seal or Unsealed
F-Crimp
1
Receptacle
.5 mm [ .02 in ]
.4 mm [ .016 in ]
Silver (Ag)
Tin (Sn)
Crimp
N/A
.13 - .17
N/A
.17
.85 - 1.05 mm [ .033 - .0...
N/A
N/A
LV214
0 - 24 A (Low Power)
N/A
-40 - 150 C [ -40 - 302 F...
17000
Reel
No
2321537-1
2321537-1
2321537-1
MCON 1.2,TERMINAL,SWS,CB
Yes
Clean Body, Integrated in...
Copper
180
Single Wire Seal (SWS)
F-Crimp
13.4, 15
Receptacle
1.2 mm [ .047 in ]
.6 mm [ .024 in ]
Silver (Ag)
Silver (Ag)
Crimp
N/A
.75 - 1
N/A
.75, .85, 1
N/A
-40 - 125, -40 - 125
-40 - 257, -40 - 257
USCAR-21
0 - 24 A (Low Power)
1.45 - 1.9, 1.55 - 2.1
N/A
N/A
N/A
N/A
2321537-2
2321537-2
2321537-2
MCON 1.2,TERMINAL,SWS,CB
Yes
Clean Body, Integrated in...
Copper
180
Single Wire Seal (SWS)
F-Crimp
12
Receptacle
1.2 mm [ .047 in ]
.6 mm [ .024 in ]
Silver (Ag)
Silver (Ag)
Crimp
20
.5
20
.5
1.4 - 1.7 mm [ .055 - .06...
-40 - 125, -40 - 125
-40 - 257, -40 - 257
USCAR-21
0 - 24 A (Low Power)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2321537-3
2321537-3
2321537-3
MCON 1.2,TERMINAL,SWS,CB
Yes
Clean Body, Integrated in...
Copper
180
Single Wire Seal (SWS)
F-Crimp
10
Receptacle
1.2 mm [ .047 in ]
.6 mm [ .024 in ]
Silver (Ag)
Silver (Ag)
Crimp
22
.35
22
.35
1.1 - 1.4 mm [ .043 - .05...
-40 - 125, -40 - 125
-40 - 257, -40 - 257
USCAR-21
0 - 24 A (Low Power)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Shielded Contacts
TE Connectivity
26.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성