您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21342 - S 型伸缩滑轨
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21342_asmtab.prj},{NB=21342-350690_0},{BEST=21342-350690},{GR=35},{A=30.5},{A1=43},{B=104},{S=0},{D1=M6},{H=22},{L=690},{COY=2132},{ANZAHLBOHRUNGEN=9 ( 7 zugänglich )},{GEW=7.0700},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{EAN=4059495304113},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{CX=734.000},{PPATH=21342_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
B
高度
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
COY
ⁿ/ₐ
ANZAHLBOHRUNGEN
孔数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21342-280290
21342-280290
28
24.5
36
85
M5
17
290
570
4 个(3 个可供使用)
1.8110
Yes
83024230
4059495223032
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21342-280370
21342-280370
28
24.5
36
85
M5
17
370
769
5 个(4 个可供使用)
2.3900
Yes
83024230
4059495223049
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21342-280450
21342-280450
28
24.5
36
85
M5
17
450
969
6 个(4 个可供使用)
2.7000
Yes
83024230
4059495223056
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21342-280530
21342-280530
28
24.5
36
85
M5
17
530
1170
7个(6 个可供使用)
3.4000
Yes
83024230
4059495223063
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21342-280610
21342-280610
28
24.5
36
85
M5
17
610
1376
8 个(6 个可供使用)
3.9080
Yes
83024230
4059495223070
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21342-350450
21342-350450
35
30.5
43
104
M6
22
450
1250
6 个(4 个可供使用)
4.6000
Yes
83024230
4059495304090
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21342-350530
21342-350530
35
30.5
43
104
M6
22
530
1685
7个(6 个可供使用)
5.4600
Yes
83024230
4059495304106
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21342-350690
21342-350690
35
30.5
43
104
M6
22
690
2132
9 个(7 个可供使用)
7.0700
Yes
83024230
4059495304113
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21342-350850
21342-350850
35
30.5
43
104
M6
22
850
2801
11 个(9 个可供使用)
8.6200
Yes
83024230
4059495304120
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21342-430530
21342-430530
43
34.0
52
120
M8
28
530
2061
7个(6 个可供使用)
7.7900
Yes
83024230
4059495223087
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21342-430610
21342-430610
43
34.0
52
120
M8
28
610
2603
8 个(6 个可供使用)
10.0000
Yes
83024230
4059495223094
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21342-430690
21342-430690
43
34.0
52
120
M8
28
690
2775
9 个(7 个可供使用)
10.3400
Yes
83024230
4059495223100
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21342-430770
21342-430770
43
34.0
52
120
M8
28
770
3319
10 个(7 个可供使用)
11.5600
Yes
83024230
4059495223117
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21342-430850
21342-430850
43
34.0
52
120
M8
28
850
3873
11 个(9 个可供使用)
12.4450
Yes
83024230
4059495223124
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21342-431010
21342-431010
43
34.0
52
120
M8
28
1010
4592
13 个(10 个可供使用)
15.0300
Yes
83024230
4059495304137
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21342-431490
21342-431490
43
34.0
52
120
M8
28
1490
3713
19 个(15 个可供使用)
22.1700
Yes
83024230
4059495304144
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表