피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
6-1106 - Machine Handle, kidney-shaped
Dirak
Handles
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/griffe/6_1106.prj},{NB=213-0515.96-00160(Aluminium, eloxiert)},{BESTNR=213-0515.96-00160},{WER=Aluminium, eloxiert},{L=160},{L1=177},{L2=148},{H=57},{H1=42.5},{INFO=Product page DIRAK.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WER
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
213-0515.96-00128
213-0515.96-00128
Aluminium, anodized
128
145
116
57
42.5
213-0515.96-00160
213-0515.96-00160
Aluminium, anodized
160
177
148
57
42.5
213-0515.96-00192
213-0515.96-00192
Aluminium, anodized
192
209
180
57
42.5
213-0515.96-00350
213-0515.96-00350
Aluminium, anodized
350
367
338
57
42.5
213-0515.96-00500
213-0515.96-00500
Aluminium, anodized
500
517
488
57
42.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6-1031 - Bridge Handle
Dirak
15.12.2023
ACS310 - ACS310, 0.5 to 30 hp / 0.37 to 22 kW
ABB
07.07.2023
2-103 - Swinghandle RS 105
Dirak
25.02.2022
2-151 - 2-, 3- and 4-Point Cam Adapter
Dirak
25.02.2022
2-150 - 3-Point Cam
Dirak
25.02.2022
2-080.01 - Swinghandle RS PrB
Dirak
25.02.2022
2-126.02 - Dual Cylinder Swinghandle RS 130
Dirak
25.02.2022
2-102 - Swinghandle RS 105 for PHZ, RC II
Dirak
25.02.2022
2-120 - Swinghandle RS 90
Dirak
25.02.2022
2-400 - Rod-Latch (bolt type)
Dirak
25.02.2022
2-141 - Insert sets
Dirak
25.02.2022
2-300 - Swinghandle for series 235
Dirak
15.12.2023
2-100.01 - Swinghandle RS 105
Dirak
25.02.2022
2-090.01 - Swinghandle RS PrC with Cylinder Barrel
Dirak
25.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성