您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21140 - 升降台
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
定位系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/positioniersystem/21140.prj},{NB=21140-08_0},{B=46},{B1=36},{D=26},{D1=23},{D3=8},{D5=4},{H=32},{H1=29},{H2=27.0},{H3=23},{H4=14.0},{H5=6},{L=148.5},{L1=120},{L2=108},{L3=36},{L4=12},{L5=8.5},{F1=80},{F2=100},{MX=2.5},{MY=2.5},{MZ=5.0},{GEW=0.5123},{EAN=4059495220611},{NDM1=4},{NDM=4.0},{SW=3.0},{XA=4.5},{XB=3.0},{XC=7.0},{XD=12.0},{XE=0.5},{XF=8.0},{XG=7.0},{XH=4.5},{XI=24.5},{XJ=27.0},{XK=11.0},{XL=6.0},{XM=6.0},{XN=8.0},{XO=17.5},{XP=8.0},{XQ=10.1},{XR=36.0},{XS=4.9},{XT=11.7},{XU=7.0},{XV=8.0},{XW=0.5},{XX=21.0},{XY=23.3},{XZ=29.5},{XA1=1.500},{CX=8.000},{BEST=21140-08},{D4=M 4},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM},{ZGT=Durchgangsbohrung für Zylinderschraube},{EOL=31.12.2099},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B
间距
[mm]
B1
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
[mm]
D5
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
间距
[mm]
H5
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
宽度
[mm]
L5
间距
[mm]
F1
力
[N]
F2
力
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21140-04
21140-04
29
22
13
12
4
M 3
3
19
17
14.0
13
8.0
4
84.5
70
62
22
8
6.0
30
50
0.5
0.5
2.0
0.1211
Yes
84798994
4059495220604
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21140-08
21140-08
46
36
26
23
8
M 4
4
32
29
27.0
23
14.0
6
148.5
120
108
36
12
8.5
80
100
2.5
2.5
5.0
0.5123
Yes
84798994
4059495220611
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21140-12
21140-12
75
60
26
23
12
M 6
6
38
36
28.5
27
15.5
7
209.0
180
165
60
15
11.0
150
200
10.0
10.0
20.0
1.4770
Yes
84798994
4059495220628
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21140-25
21140-25
150
130
52
46
25
M 10
10
68
64
54.0
52
28.0
13
347.0
290
265
130
25
18.0
500
700
50.0
50.0
100.0
8.6440
Yes
84798994
4059495220635
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表