您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21090 - 水平安装板
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
电机定位系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/motor-positioniersysteme/21090.prj},{NB=21090-121},{GR=12},{B=75},{B1=30},{D=6},{H=12},{H1=2},{H2=3.3},{H3=7.5},{L=133.0},{L1=15},{L2=30},{L3=60},{L4=60},{L5=3.0},{GEW=0.2700},{EAN=4059495302935},{NDM=6.000},{TYP=2.000},{XA=12.000},{XB=26.000},{XC=4.000},{XD=5.000},{XE=14.500},{XF=5.000},{XG=5.000},{XH=11.000},{XI=2.000},{XJ=6.600},{XK=3.500},{XL=4.000},{XM=39.500},{XN=5.000},{XO=5.000},{XP=2.200},{XQ=7.000},{XR=22.500},{XS=3.600},{XT=37.000},{XU=7.000},{XV=60.000},{XW=100.000},{XX=33.000},{XY=7.000},{XZ=60.000},{XA1=15.000},{BEST=21090-121},{AUSF=kurz},{D2=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D2
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
间距
[mm]
L5
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21090-081
21090-081
8
短款
46
10
4
M4
10
2
2.3
6.5
82.5
9
15
40
36
1.5
0.0855
Yes
84879000
4059495302911
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21090-121
21090-121
12
短款
75
30
6
M6
12
2
3.3
7.5
133.0
15
30
60
60
3.0
0.2700
Yes
84879000
4059495302935
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21090-082
21090-082
8
长款
46
10
4
M4
10
2
2.3
6.5
120.0
108
96
72
36
1.5
0.1294
Yes
84879000
4059495302928
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21090-122
21090-122
12
长款
75
30
6
M6
12
2
3.3
7.5
180.0
165
150
120
60
3.0
0.3606
Yes
84879000
4059495302942
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
21091 - 垂直安装板
norelem
30.05.2024
21093 - 传感器支架
norelem
30.05.2024
21190 - 角板
norelem
30.05.2024
21082 - 带同轴电气驱动的长型定位台
norelem
30.05.2024
21080 - 带同轴电气驱动的短型定位台
norelem
30.05.2024
21170 - 摆动角30°
norelem
30.05.2024
线性滑轨 - LRM系列
AirTAC
01.11.2023
21575 - 固定横梁
norelem
30.05.2024
21122 - 带位置指示器的长型定位台
norelem
30.05.2024
21200 - DryLin® T 导轨
norelem
30.05.2024
21886 - 自贴型 钢制标尺
norelem
30.05.2024
21054 - 导轨 特氟龙镀层
norelem
30.05.2024
21240 - Drylin® W 单导轨
norelem
30.05.2024
21200 - DryLin® T 导轨
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表