피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2103-VS-ISO - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, weld end, DN 8-50, ISO
Buerkert
Products (A - Z)
2103
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2103/2103-vs-iso.prj},{NB=2103-VS-ISO-DN25-SA44-070-0-8690},{PPATH=2103sblvs.prj},{DN=25},{NORM=ISO 4200},{DN1=25},{DWST=EA},{D=33.7x2.0},{LTA=SA44},{ANTG=070},{WW=0},{KV=14.0},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{KH=1.000},{NR=18},{ANTYV=8690},{ANTYVB='8690','8691','8692','8693','8694'},{DIST1=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
DN1
nominal diameter port connection
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DxS
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DIST1
[mm]
2103-VS-ISO-DN08-SA40-050...
08
ISO 4200
08
13.5x1.6
SA40
050
A/B
3.500
2103-VS-ISO-DN08-SA40-050...
08
ISO 4200
08
13.5x1.6
SA40
050
I
3.500
2103-VS-ISO-DN08-SA40-050...
08
ISO 4200
08
13.5x1.6
SA40
050
0
3.500
2103-VS-ISO-DN10-SA41-050...
08
ISO 4200
10
17.2x1.6
SA41
050
A/B
3.500
2103-VS-ISO-DN10-SA41-050...
08
ISO 4200
10
17.2x1.6
SA41
050
I
3.500
2103-VS-ISO-DN10-SA41-050...
08
ISO 4200
10
17.2x1.6
SA41
050
0
3.500
2103-VS-ISO-DN15-SA42-050...
15
ISO 4200
15
21.3x1.6
SA42
050
A/B
3.500
2103-VS-ISO-DN15-SA42-050...
15
ISO 4200
15
21.3x1.6
SA42
050
I
3.500
2103-VS-ISO-DN15-SA42-050...
15
ISO 4200
15
21.3x1.6
SA42
050
0
3.500
2103-VS-ISO-DN15-SA42-070...
15
ISO 4200
15
21.3x1.6
SA42
070
A/B
5.000
2103-VS-ISO-DN15-SA42-070...
15
ISO 4200
15
21.3x1.6
SA42
070
I
5.000
2103-VS-ISO-DN15-SA42-070...
15
ISO 4200
15
21.3x1.6
SA42
070
0
5.000
2103-VS-ISO-DN20-SA43-070...
20
ISO 4200
20
26.9x1.6
SA43
070
A/B
5.000
2103-VS-ISO-DN20-SA43-070...
20
ISO 4200
20
26.9x1.6
SA43
070
I
5.000
2103-VS-ISO-DN20-SA43-070...
20
ISO 4200
20
26.9x1.6
SA43
070
0
5.000
2103-VS-ISO-DN25-SA44-070...
25
ISO 4200
25
33.7x2.0
SA44
070
A/B
5.000
2103-VS-ISO-DN25-SA44-070...
25
ISO 4200
25
33.7x2.0
SA44
070
I
5.000
2103-VS-ISO-DN25-SA44-070...
25
ISO 4200
25
33.7x2.0
SA44
070
0
5.000
2103-VS-ISO-DN25-SA44-090...
25
ISO 4200
25
33.7x2.0
SA44
090
A/B
6.000
2103-VS-ISO-DN25-SA44-090...
25
ISO 4200
25
33.7x2.0
SA44
090
I
6.000
2103-VS-ISO-DN25-SA44-090...
25
ISO 4200
25
33.7x2.0
SA44
090
0
6.000
2103-VS-ISO-DN32-SA45-090...
40
ISO 4200
32
42.4x2.0
SA45
090
A/B
6.000
2103-VS-ISO-DN32-SA45-090...
40
ISO 4200
32
42.4x2.0
SA45
090
I
6.000
2103-VS-ISO-DN32-SA45-090...
40
ISO 4200
32
42.4x2.0
SA45
090
0
6.000
2103-VS-ISO-DN32-SA45-130...
40
ISO 4200
32
42.4x2.0
SA45
130
A/B
7.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
8692 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
2104-ISO - Pneumatically operated zero dead volume T-valve ELEMENT weld end...
Buerkert
08.12.2023
2103-VS-ISO-Clamp - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, clamp con...
Buerkert
08.12.2023
2103-VG-DIN - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, cast body, weld end, DN 8-65...
Buerkert
08.12.2023
8691 - Control Head for the integrated
Buerkert
08.12.2023
8695 - Control head for decentralized automation of ELEMENT process valves
Buerkert
08.12.2023
6014p - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
08.12.2023
8645BM - 8645 busmodule
Buerkert
08.12.2023
2103-VG-ISO - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, cast body, weld end, DN 8-50...
Buerkert
08.12.2023
2103-VP-ISO - 2/2-way Diaphragm Valve tube valve body ISO
Buerkert
08.12.2023
3233-VS-ISO - 2/2-WAY DIAPHRAGM VALVE FORGED ISO 4200
Buerkert
08.12.2023
2103-VS-DIN-Clamp - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, clamp con...
Buerkert
08.12.2023
2103-VS-DIN - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, weld end, DN 8-...
Buerkert
08.12.2023
2301-ISO - 2/2-way Globe Control Valve with stainless steel design ISO 4200
Buerkert
08.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성