피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21010 - Dovetail slides with micrometer spindle and location holes
norelem
Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Carriage guides
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/schlittenfuehrungen/21010_asmtab.prj},{NB=21010-050080$BX.0(dummy)},{A=23},{B=50},{B1=49.5},{D1=7},{D3=4.3},{D4=8.2},{E=38},{E1=16},{E3=28},{E4=28},{TI=12},{TA=8},{TM=8},{TN=8},{H=14.0},{I=16.2},{K=18.0},{K1=14},{L=80},{L1=48},{L2=40.0},{L3=4.5},{L4=113.6},{O=6},{Y=11.5},{F=540},{P=1.6},{P1=3.0},{T1=0.03},{T2=0.03},{T3=0.04},{MX=2.50},{MY=8},{MZ=2.3},{GEW=0.2856},{EAN=4059495491936},{TYP=2.0},{TYP1=4},{TYP2=3},{TYP3=11},{TYP4=22},{TYP5=2},{TYP6=3},{TYP7=8},{TYP8=8},{TYP9=3},{XA=0.000},{XB=6.800},{CX=30.000},{XC=1.200},{XD=83.600},{TYP10=1},{TYP11=1},{XE=9.000},{BEST=21010-050080},{D2=M4},{E2=11},{MI=M4X6},{MA=M4X8},{M2=M4},{N=M5},{SPINDEL=M6X1},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=0000XX},{FILTER=NORELEM},{S=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
A
height
[mm]
B
Breite Führungsschiene
[mm]
B1
width
[mm]
D1
Counterbore for screw
[mm]
D2
thread
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
E
distance
[mm]
E1
distance
[mm]
E2
distance
[mm]
E3
distance
[mm]
E4
distance
[mm]
TI
ⁿ/ₐ
TA
ⁿ/ₐ
TM
ⁿ/ₐ
TN
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
I
height
[mm]
K
diameter
[mm]
K1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
MI
[mm]
MA
[mm]
M2
ⁿ/ₐ
N
Grub Screw
[mm]
O
width
[mm]
Y
height
[mm]
SPINDEL
thread
[mm]
F
force
[N]
P
ⁿ/ₐ
P1
height
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21010-020030(dummy)
21010-020030
13
20
19.5
4
M2
2.3
4.2
12
6
-
8
10
8
8
2
8
8.0
8.4
9.5
7
30
19
14.8
2.7
49.1
M2X3
M2X3
M2
M2,5
4
5.6
M5X0,5
180
1.1
2.1
0.03
0.03
0.04
0.45
2
0.3
0.0811
Yes
0000XX
4059495491868
31.12.2099
98% availability of produ...
21010-020035(dummy)
21010-020035
13
20
19.5
4
M2
2.3
4.2
12
6
-
8
12
8
8
2
8
8.0
8.4
9.5
7
35
19
14.8
2.7
54.1
M2X3
M2X3
M2
M2,5
4
5.6
M5X0,5
180
1.1
2.1
0.03
0.03
0.04
0.45
2
0.3
0.0823
Yes
0000XX
4059495491875
31.12.2099
98% availability of produ...
21010-020045(dummy)
21010-020045
13
20
19.5
4
M2
2.3
4.2
12
6
-
8
16
8
8
2
10
8.0
8.4
9.5
7
45
19
14.8
2.7
64.1
M2X3
M2X3
M2
M2,5
4
5.6
M5X0,5
180
1.1
2.1
0.03
0.03
0.04
0.45
2
0.3
1.2401
Yes
0000XX
4059495491882
31.12.2099
98% availability of produ...
21010-030040(dummy)
21010-030040
15
30
29.5
5
M2,5
2.8
5.7
23
8
7.5
15
15
12
8
4
8
9.8
10.7
9.5
7
40
28
23.5
3.2
59.1
M3X4,5
M3X4,5
M2.5
M2,5
4
7.5
M5X0,5
350
1.1
2.1
0.03
0.03
0.04
1.10
4
1.0
0.1043
Yes
0000XX
4059495491899
31.12.2099
98% availability of produ...
21010-030045(dummy)
21010-030045
15
30
29.5
5
M2,5
2.8
5.7
23
8
7.5
15
15
12
8
4
8
9.8
10.7
9.5
7
45
28
23.5
3.2
64.1
M3X4,5
M3X4,5
M2.5
M2,5
4
7.5
M5X0,5
350
1.1
2.1
0.03
0.03
0.04
1.10
4
1.0
0.1079
Yes
0000XX
4059495491905
31.12.2099
98% availability of produ...
21010-030055(dummy)
21010-030055
15
30
29.5
5
M2,5
2.8
5.7
23
8
7.5
15
15
12
8
4
10
9.8
10.7
9.5
7
55
28
23.5
3.2
74.1
M3X4,5
M3X4,5
M2.5
M2,5
4
7.5
M5X0,5
350
1.1
2.1
0.03
0.03
0.04
1.10
4
1.0
0.1000
Yes
0000XX
4059495491912
31.12.2099
98% availability of produ...
21010-050067(dummy)
21010-050067
23
50
49.5
7
M4
4.3
8.2
38
16
11
28
28
12
8
8
8
14.0
16.2
18.0
14
67
48
40.0
4.5
100.6
M4X6
M4X8
M4
M5
6
11.5
M6X1
540
1.6
3.0
0.03
0.03
0.04
2.50
8
2.3
0.2649
Yes
0000XX
4059495491929
31.12.2099
98% availability of produ...
21010-050080(dummy)
21010-050080
23
50
49.5
7
M4
4.3
8.2
38
16
11
28
28
12
8
8
8
14.0
16.2
18.0
14
80
48
40.0
4.5
113.6
M4X6
M4X8
M4
M5
6
11.5
M6X1
540
1.6
3.0
0.03
0.03
0.04
2.50
8
2.3
0.2856
Yes
0000XX
4059495491936
31.12.2099
98% availability of produ...
21010-050105(dummy)
21010-050105
23
50
49.5
7
M4
4.3
8.2
38
16
11
28
28
12
8
8
10
14.0
16.2
18.0
14
105
48
40.0
4.5
138.6
M4X6
M4X8
M4
M5
6
11.5
M6X1
540
1.6
3.0
0.03
0.03
0.04
2.50
8
2.3
0.3564
Yes
0000XX
4059495491943
31.12.2099
98% availability of produ...
21010-080110(dummy)
21010-080110
34
80
79.5
10
M5
5.5
9.0
60
34
13
40
40
12
8
8
8
23.0
22.5
26.0
18
110
78
68.0
6.0
152.1
M5X7,5
M5X10
M5
M5
8
17.0
M8X1
750
2.1
3.7
0.03
0.03
0.04
8.00
22
7.0
0.8853
Yes
0000XX
4059495491950
31.12.2099
98% availability of produ...
21010-080135(dummy)
21010-080135
34
80
79.5
10
M5
5.5
9.0
60
34
13
40
40
12
8
8
8
23.0
22.5
26.0
18
135
78
68.0
6.0
177.1
M5X7,5
M5X10
M5
M5
8
17.0
M8X1
750
2.1
3.7
0.03
0.03
0.04
8.00
22
7.0
1.0540
Yes
0000XX
4059495491967
31.12.2099
98% availability of produ...
21010-080160(dummy)
21010-080160
34
80
79.5
10
M5
5.5
9.0
60
34
13
40
40
12
8
8
10
23.0
22.5
26.0
18
160
78
68.0
6.0
202.1
M5X7,5
M5X10
M5
M5
8
17.0
M8X1
750
2.1
3.7
0.03
0.03
0.04
8.00
22
7.0
1.1570
Yes
0000XX
4059495491974
31.12.2099
98% availability of produ...
21010-080185(dummy)
21010-080185
34
80
79.5
10
M5
5.5
9.0
60
34
13
40
40
12
8
8
12
23.0
22.5
26.0
18
185
78
68.0
6.0
227.1
M5X7,5
M5X10
M5
M5
8
17.0
M8X1
750
2.1
3.7
0.03
0.03
0.04
8.00
22
7.0
1.2200
Yes
0000XX
4059495491981
31.12.2099
98% availability of produ...
21010-120150(dummy)
21010-120150
45
120
119.0
10
M5
5.3
9.5
90
40
25
70
35
12
8
8
8
30.0
27.5
26.0
18
150
119
106.0
7.0
196.1
M5X10
M5X10
M6
M5
12
20.0
M10X1
1500
2.1
5.5
0.03
0.03
0.04
30.00
45
18.0
2.4300
Yes
0000XX
4059495491998
31.12.2099
98% availability of produ...
21010-120175(dummy)
21010-120175
45
120
119.0
10
M5
5.3
9.5
90
40
25
70
35
12
8
8
12
30.0
27.5
26.0
18
175
119
106.0
7.0
2221.1
M5X10
M5X10
M6
M5
12
20.0
M10X1
1500
2.1
5.5
0.03
0.03
0.04
30.00
45
18.0
2.6200
Yes
0000XX
4059495492001
31.12.2099
98% availability of produ...
21010-120200(dummy)
21010-120200
45
120
119.0
10
M5
5.3
9.5
90
40
25
70
35
12
8
8
12
30.0
27.5
26.0
18
200
119
106.0
7.0
246.1
M5X10
M5X10
M6
M5
12
20.0
M10X1
1500
2.1
5.5
0.04
0.04
0.06
30.00
45
18.0
2.7300
Yes
0000XX
4059495492018
31.12.2099
98% availability of produ...
21010-120225(dummy)
21010-120225
45
120
119.0
10
M5
5.3
9.5
90
40
25
70
35
12
8
8
12
30.0
27.5
26.0
18
225
119
106.0
7.0
271.1
M5X10
M5X10
M6
M5
12
20.0
M10X1
1500
2.1
5.5
0.04
0.04
0.06
30.00
45
18.0
3.0000
Yes
0000XX
4059495492025
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
21000 - Dovetail slides with micrometer spindle
norelem
26.06.2024
21010-01 - Mounting brackets
norelem
26.06.2024
21032 - Dovetail slides with micrometer spindle
norelem
26.06.2024
21030 - Dovatail slides
norelem
26.06.2024
20240 - Centring rings
norelem
30.05.2024
21034 - Precision slides roller mounted
norelem
26.06.2024
NEFS8-80160 - Aluminum Extrusions 8-80 Series (80x160)
Misumi
28.06.2024
21070 - Precision slides roller mounted with micrometer spindle and locatio...
norelem
26.06.2024
21033 - Dovetail slides with micrometer spindle and handwheel
norelem
26.06.2024
21040 - Precision slides roller mounted with micrometer spindle
norelem
26.06.2024
21120 - Positioning tables long
norelem
26.06.2024
21062 - Dovetail slides with micrometer spindle and location holes
norelem
26.06.2024
21061 - Dovetail slides with end plates and location holes
norelem
26.06.2024
21952 - Adjusting knobs with position indicator digital display
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성