피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21062 - Dovetail slides with micrometer spindle and location holes
norelem
Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Carriage guides
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/schlittenfuehrungen/21062_asmtab.prj},{NB=21062-0751300},{A=32},{A1=19.5},{A2=22.0},{B=75},{B1=74.5},{D3=5.3},{D4=10.0},{E=62},{E1=25},{E2=50},{E3=50},{TIE=4},{TAE=4},{TIE1=10},{TAE1=6},{K=29.0},{U2=48.0},{L=130},{L1=75},{L2=60},{L3=5.5},{P=2.1},{P1=3.6},{O=22.4},{R=8},{F=165},{MX=5},{MY=19},{MZ=6},{GEW=2.0600},{EAN=4059495492476},{XA=13.000},{XB=1.500},{XC=0.000},{TYP=5},{TYP1=16},{TYP2=22},{TYP3=7},{TYP4=23},{TYP5=2},{TYP6=5},{TYP7=13},{TYP8=6},{CX=52},{TYP9=6},{TYP10=15},{TYP11=1},{BEST=21062-075130},{D=M8X1},{D1=10},{D2=M5},{M=M5},{M1=M5},{M2=M5},{T1=0.025},{T2=0.025},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=0000XX},{FILTER=NORELEM},{PPATH=21062_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{C=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
A
height
[mm]
A1
height
[mm]
A2
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
D
Spindle
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
D4
Durchmeser
[mm]
E
distance
[mm]
E1
distance
[mm]
E2
distance
[mm]
E3
distance
ⁿ/ₐ
TIE
ⁿ/ₐ
TAE
ⁿ/ₐ
TIE1
ⁿ/ₐ
TAE1
distance
ⁿ/ₐ
K
diameter
[mm]
U2
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
distance
[mm]
L3
distance
[mm]
P
height
[mm]
P1
height
[mm]
O
width
[mm]
R
[mm]
M
thread
ⁿ/ₐ
M1
thread
ⁿ/ₐ
M2
thread
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
F
F(N)
ⁿ/ₐ
MX
Mx (Nm)
ⁿ/ₐ
MY
My (Nm)
ⁿ/ₐ
MZ
Mz (Nm)
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21062-050080
21062-050080
25
15.0
17.5
50
49.5
M6X1
7
M4
4.3
8.2
0
14
28
28
0
0
6
6
23.5
43.0
80
48
40
5.5
1.6
3.2
18.5
8
-
M5
M4
0.02
0.02
110
2
6
2
0.7400
Yes
0000XX
4059495492421
31.12.2099
98% availability of produ...
21062-050105
21062-050105
25
15.0
17.5
50
49.5
M6X1
7
M4
4.3
8.2
0
14
28
28
0
0
8
6
23.5
43.0
105
48
40
5.5
1.6
3.2
18.5
8
-
M5
M4
0.02
0.02
60
2
6
2
0.8400
Yes
0000XX
4059495492438
31.12.2099
98% availability of produ...
21062-050180
21062-050180
25
15.0
17.5
50
49.5
M6X1
7
M4
4.3
8.2
0
28
28
28
0
0
12
6
23.5
43.0
180
100
40
5.5
1.6
3.2
18.5
8
-
M5
M4
0.025
0.025
120
4
9
4
1.4600
Yes
0000XX
4059495492445
31.12.2099
98% availability of produ...
21062-050205
21062-050205
25
15.0
17.5
50
49.5
M6X1
7
M4
4.3
8.2
28
28
28
28
4
0
12
6
23.5
43.0
205
100
40
5.5
1.6
3.2
18.5
8
-
M5
M4
0.03
0.03
110
4
9
4
1.6400
Yes
0000XX
4059495492452
31.12.2099
98% availability of produ...
21062-075105
21062-075105
32
19.5
22.0
75
74.5
M8X1
10
M5
5.3
10.0
62
25
50
50
4
4
6
6
29.0
48.0
105
75
60
5.5
2.1
3.6
22.4
8
M5
M5
M5
0.02
0.02
290
5
19
6
1.8700
Yes
0000XX
4059495492469
31.12.2099
98% availability of produ...
21062-075130
21062-075130
32
19.5
22.0
75
74.5
M8X1
10
M5
5.3
10.0
62
25
50
50
4
4
10
6
29.0
48.0
130
75
60
5.5
2.1
3.6
22.4
8
M5
M5
M5
0.025
0.025
165
5
19
6
2.0600
Yes
0000XX
4059495492476
31.12.2099
98% availability of produ...
21062-075155
21062-075155
32
19.5
22.0
75
74.5
M8X1
10
M5
5.3
10.0
62
25
50
50
4
4
10
6
29.0
48.0
155
75
60
5.5
2.1
3.6
22.4
8
M5
M5
M5
0.025
0.025
110
5
19
6
2.2400
Yes
0000XX
4059495492483
31.12.2099
98% availability of produ...
21062-075180
21062-075180
32
19.5
22.0
75
74.5
M8X1
10
M5
5.3
10.0
62
25
50
50
4
4
14
6
29.0
48.5
180
105
60
5.5
2.1
3.6
22.4
8
M5
M5
M5
0.025
0.025
190
5
19
6
2.4100
Yes
0000XX
4059495492490
31.12.2099
98% availability of produ...
21062-100135
21062-100135
40
24.0
28.0
100
99.5
M10X1
10
M5
5.3
10.2
86
25
50
50
4
4
6
6
36.0
48.6
135
100
88
8.0
2.1
3.8
22.4
8
M6
M6
M6
0.025
0.025
590
11
43
12
3.7300
Yes
0000XX
4059495492506
31.12.2099
98% availability of produ...
21062-100160
21062-100160
40
24.0
28.0
100
99.5
M10X1
10
M5
5.3
10.2
86
25
50
50
4
4
6
6
36.0
48.6
160
100
88
8.0
2.1
3.8
22.4
8
M6
M6
M6
0.025
0.025
350
11
43
12
4.0700
Yes
0000XX
4059495492513
31.12.2099
98% availability of produ...
21062-100260
21062-100260
40
24.0
28.0
100
99.5
M10X1
10
M5
5.3
10.2
86
50
50
50
4
6
10
6
36.0
48.6
260
149
88
8.0
2.1
3.8
22.4
8
M6
M6
M6
0.03
0.03
400
23
63
26
5.9900
Yes
0000XX
4059495492520
31.12.2099
98% availability of produ...
21062-150210
21062-150210
50
29.5
37.0
150
149.0
TR16X2
13
M6
6.3
11.0
130
50
100
100
4
4
6
6
36.0
48.6
210
149
135
8.0
2.6
4.3
25.0
10
M6
M6
M6
0.03
0.03
920
31
128
33
10.0000
Yes
0000XX
4059495492537
31.12.2099
98% availability of produ...
21062-150310
21062-150310
50
29.5
37.0
150
149.0
TR16X2
13
M6
6.3
11.0
130
50
100
100
4
6
6
6
36.0
48.6
310
199
135
8.0
2.6
4.3
25.0
10
M6
M6
M6
0.03
0.03
850
53
170
55
13.4000
Yes
0000XX
4059495492544
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성